MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VM-10

  1. Fresatrici verticali
  2. Stampi e modellazione
  3. VM-10

VM-10

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice verticale per produzione di stampi CNC con corse da 3.048 x 813 x 762 mm

La serie VM di macchine Haas comprende centri di lavoro verticali ad alte prestazioni che garantiscono precisione, rigidità e stabilità termica, necessarie per costruire stampi, forme e per altri settori ad alta precisione. Ogni macchina presenta un cubo di lavoro generoso, una tavola a fissaggio multiplo e un mandrino in linea a trasmissione diretta da 12.000 rpm. Le funzionalità standard includono il controllo ad alta velocità di Haas con lettura preventiva dei blocchi completa, un cambio utensile montato a lato, un ugello refrigerante programmabile, una pistola pneumatica automatica e molto altro. 

  • Mandrino in linea a trasmissione diretta
  • Cambio utensile montato a lato
  • Tavola a fissaggio multiplo
  • Software di lavorazione ad alta velocità

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SERIE VM

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Automazione
    • Informazioni sulla macchina
    • Schema di fissaggio tavola rotante

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 120.00 in 3048 mm
    Asse Y 32.00 in 813 mm
    Asse Z 30.00 in 762 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
    Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
    Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 120.0 in 3048 mm
    Larghezza 28.0 in 711 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 4.92 in 125 mm
    Numero di cave a T standard 5 in X and 24 in Y 5 in X and 24 in Y
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 360 ipm 9.1 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 360 ipm 9.1 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 600 ipm 15.2 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 3400 lbf 15124 N
    Spinta max. Y 3400 lbf 15124 N
    Spinta max. Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 16.00 in 406 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Da utensile a utensile (in media) 2.80 s 2.80 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 3.60 s 3.60 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
    Cassa export 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
    Peso 30100 lb 13654.0 kg
    Pallet nazionale con opzione EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
    Cassa export con opzione EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
    Peso con opzione EC 30100 lb 13654 kg
    Pallet nazionale con 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
    Cassa export con 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
    Peso con 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg
    Pallet nazionale con opzione EC e 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
    Cassa export con opzione EC e 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
    Peso con opzione EC e 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 12.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile 30+1 montato a lato

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Ugello refrigerante programmabile
    • Pistola pneumatica automatica
    • Evacuatore trucioli a coclea
    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Lavorazione ad alta velocità
    • Maschiatura rigida
    • Macro definibili dall’utente
    • Rotazione coordinate e fattore di scala
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Fornitura ausiliaria di aria alla tavola
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 12.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile 30+1 montato a lato

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Ugello refrigerante programmabile
    • Pistola pneumatica automatica
    • Evacuatore trucioli a coclea
    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Lavorazione ad alta velocità
    • Maschiatura rigida
    • Macro definibili dall’utente
    • Rotazione coordinate e fattore di scala
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Fornitura ausiliaria di aria alla tavola
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI
    • Modello 3D (ZIP) (disponibile a breve)
    • Guida di installazione
    • Modello di ancoraggio
    • Disegno di layout (disponibile a breve)
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    Video
    Getto d’aria attraverso gli utensili – TAB
    Il TAB di Haas funziona come la circolazione del refrigerante nel mandrino, eccetto per il fatto che utilizza un grande volume di getto d’aria ad alta pressione. Quando non puoi utilizzare il refrigerante, ma devi pulire i trucioli, guarda il TAB.
    Sistema di quantità minima di lubrificazione
    Impossibile utilizzare un refrigerante a base d’acqua sui tuoi pezzi . . . ma hai ancora necessità di mantenere i tuoi utensili da taglio lubrificati? Il Sistema di quantità minima di lubrificazione di Haas può aiutarti.
    Evitare un incidente
    In questo Consiglio del giorno di Haas, Mark dà qualche dritta sull’uso delle impostazioni nel controllo di Haas per evitare che tu rompa il tuo utensile, o peggio!
    Come iniziare un lavoro a metà di un programma
    Ti è mai successo che la tensione si interrompesse proprio nel bel mezzo del tuo programma? O magari che tu abbia rotto un utensile, o abbia avuto bisogno di cambiare un inserto oppure abbia voluto ispezionare un pezzo durante una passata di finitura. Con il Riavvio programma di Haas, non c’è problema!
    PRODOTTI CORRELATI

    Modello standard

    Haas VF-1040

    VF-10/40

    Fresatrice verticale CNC con corse da 3.048 x 813 x 762 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

    Haas VM-9

    VM-9

    Formatrice verticale CNC con corse da 2.134 x 1.016 x 762 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    PRODUZIONE PIÙ ALTA

    Haas VF-10SS

    VF-10SS

    Fresatrice verticale CNC Super-Speed con corse da 3.048 x 813 x 762 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    TH450 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA2TS VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C4 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5CS VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRC160 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRC210 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160-2 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SP VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SS VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210-2 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210M VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SP VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310SP VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT450 VM-10 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRTA5 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA6 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C2 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C3 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C4 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TR160 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TR160-2 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TR200Y VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TR210 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TR310 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT100 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT160 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT210 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT70 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HT VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TH240 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SS VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C-T VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2-T VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3-T VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C4-T VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT310 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310SS VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    LT350 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210VM VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    LT260 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT200HS VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA5 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA6 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210S VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
    HDD255 VM-10 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.