Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VM-10

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Kalupni stroji
  3. VM-10

VM-10

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s hodi 3048 x 813 x 762 mm

Stroji Haas VM so visokozmogljiva vertikalna obdelovalna središča (VMC), ki zagotavljajo natančnost, togost in toplotno stabilnost, ki se zahteva za izdelovanje kalupov, orodjarstvo in izdelavo matric ter druge visoko natančne industrije. Vsak stroj ima veliko delovno ovojnico dosega, mizo za vpenjanje več obdelovancev in vreteno z neposrednim pogonom 12.000-rpm (rpm). Standardne funkcije vključujejo visokohitrostno krmiljenje Haas s popolnim »pogledom blokov vnaprej«, menjalnikom orodja, montiranim bočno, programirljivo šobo hladilne tekočine, avtomatsko pištolo za zrak in še veliko več.

  • Direktni pogon vretena
  • Stranski menjalec orodja
  • Miza z več vpenjalnimi mesti
  • Programska oprema za HSM high speed machinning

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

VM SERIJA

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Avtomatizacija
    • Podatki o stroju
    • Preglednica ustreznih delilnikov

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 120.00 in 3048 mm
    Y-os 32.00 in 813 mm
    Z-os 30.00 in 762 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 120.0 in 3048 mm
    Širina 28.0 in 711 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
    Število standardnih T-utorov 5 in X and 24 in Y 5 in X and 24 in Y
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 360 ipm 9.1 m/min
    Hodi na X 360 ipm 9.1 m/min
    Hitri hodi na Y 600 ipm 15.2 m/min
    Hitri hodi na Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 3400 lbf 15124 N
    Maks. sila Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. sila Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 16.00 in 406 mm
    Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 2.80 s 2.80 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.60 s 3.60 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
    Izvozni zaboj 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
    Teža 30100 lb 13654.0 kg
    Domača paleta z opcijo EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
    Izvozni zaboj z opcijo EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
    Teža z opcijo EC 30100 lb 13654 kg
    Domača paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
    Izvozi zaboj s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
    Teža s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 30100 lb 13654 kg
    Domača paleta z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
    Izvozni zaboj z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
    Teža z opcijo EC in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 30100 lb 13654 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Stranski menjalec orodij 30+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
    • Avtomatska zračna pištola
    • Polžni transporter odrezkov
    • Sistem izpihovanja oken
    • 95-galonski rezervoar emulzije
    • Komplet filtra pladnja za odrezke
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Togo vrezovanje navojev
    • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
    • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Pomožni zračni dovod mize
    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Stranski menjalec orodij 30+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
    • Avtomatska zračna pištola
    • Polžni transporter odrezkov
    • Sistem izpihovanja oken
    • 95-galonski rezervoar emulzije
    • Komplet filtra pladnja za odrezke
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Togo vrezovanje navojev
    • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
    • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Pomožni zračni dovod mize
    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    DOKUMENTI
    • 3D model (ZIP) (prihaja kmalu)
    • Navodila za namestitev
    • Predloga za sidranje
    • Skica postavitve (prihaja kmalu)
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    Videoposnetki
    Sistem izpihovanja skozi orodje – TAB
    Haas TAB deluje tako kot hlajenje skozi vreteno, vendar uporablja visokotlačni curek zraka z velikim pretokom. Kadar ne morete uporabiti emulzije, vendar morate počistiti te odrezke, preverite TAB.
    Sistem za minimalno količino mazanja
    Ne morete uporabiti emulzije na vodni osnovi za vaše dele … vendar morate še vedno ohraniti orodja za rezkanje namazana? Sistem za minimalno količino mazanja Haas vam lahko pomaga.
    Preprečitev trka
    V tem Nasvetu dneva vam Mark podaja nekaj smernic o uporabi nastavitev v krmilju Haas za preprečitev zloma vašega orodja – ali česa hujšega!
    Kako začnete opravilo sredi izvajanja programa
    Ste kdaj ostali brez napajanja ravno sredi programa? Ali pa ste morda zlomili orodje, želeli zamenjati vložek ali pa ste si hoteli ogledati med končnim prehodom? S Haasovim Ponovnim zagonom programa je to povsem preprosto!
    POVEZANI IZDELKI

    Standardni model

    Haas VF-1040

    VF-10/40

    Vertikalni CNC-rezkar s hodi 3048 x 813 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

    Haas VM-9

    VM-9

    Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s hodi 2.134 x 1.016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJA PROIZVODNJA

    Haas VF-10SS

    VF-10SS

    Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 3048 x 813 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
    TH450 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA2TS VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5CS VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC160 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC210 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160-2 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SP VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SS VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210-2 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210M VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SP VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SP VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT450 VM-10 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HRTA5 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA6 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C2 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C3 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C4 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR160-2 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR200Y VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR210 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TR310 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT100 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT160 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT210 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT70 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210HT VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TH240 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SS VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C-T VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2-T VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3-T VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4-T VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT310 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT310SS VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    LT350 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210VM VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    LT260 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT200HS VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA5 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA6 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210S VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HDD255 VM-10 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.