MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Плоскошліфувальний верстат, 3063
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-1SSYT-EU

Тільки для Європи

VF-1SSYT-EU

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Наразі недоступно у вашому регіоні
Надшвидкісний вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ з ходом 508 x 508 x 508 мм

VF-1SSYT-EU — це надшвидкісна версія нашого флагмана VF-1 з подовженою віссю Y, яку ми пропонуємо на європейському ринку за спеціальною ціною. 

  • Вбудований шпиндель із прямим урухомником і швидкістю обертання 12 000 об/хв
  • Надшвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель
  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання (БІСВ)
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини (конденсатор туману, система автоматичної доливки охолоджувальної рідини, віддільник оливи для резервуара охолоджувальної рідини)
  • Шнек для стружки
  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 12k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Інформація про верстат
  • Автоматизація
  • Технічні характеристики
  • Таблиця розмірів поворотного стола

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель на 12 000 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Шнек для стружки
  • Конденсатор водяного туману від охолоджувальної рідини
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Обдування вікна повітрям
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель
  • Віддільник оливи резервуару охолоджувальної рідини
  • Автоматичне доливання охолоджувальної рідини
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини
  • Функція змивання стружки

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • Безпечний запуск
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для заряджання телефона

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Таблиця автоматичних тримачів заготовок і їх конфігурацій
  • Діаграма параметрів і конфігурацій лещат
  • Рекламна листівка про верстати модельного ряду EU для ЄС

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

Відео
Надвисока швидкість у дії
Висока швидкість обертання шпинделя, швидкі прискорені переміщення та швидка зміна інструментів скорочують час циклу та збільшують продуктивність.
Надвисока швидкість 4-осьової обробки
Подивіться, наскільки швидко можна створювати деталі на VF-2SS із супершвидкісним поворотним столом HRC210.
Подивіться на верстати VF за роботою
Здійсніть відеотур чудовою майстернею для перегонів і подивіться, скільки тут верстатів серії VF та інших верстатів Haas і як вони виготовляють деталі, що допомагають вигравати!
очищення стружки та змащування інструмента
Дізнайтеся, як вертикальні багатоцільові верстати Haas забезпечують змащування вашого ріжучого інструмента та видаляють стружку із зони обробки.
СУПУТНІ ТОВАРИ

доступна альтернатива

VF-2 Haas

VF-1YT-EU

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ з ходом 508 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 10k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

БІЛЬША ДОВЖИНА РОБОЧОГО ХОДУ ПО ОСІ X

Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

Надшвидкісний вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 762 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 12k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

БІЛЬША РОБОЧА ЗОНА

VF-4 Haas

VF-4-EU

Вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1270 x 508 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 10k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

VF-1SSYT-EU — ДОСТУПНІ ПАКЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

РОЗШИРЕНИЙ ПАКЕТ — СТАНДАРТНИЙ

Спеціальна ціна: € 61 995

ЗНИЖКА € 18 680 (економія 27 %)*

  • Шпиндель зі швидкістю 12 000 об/хв із прямим приводом
  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель
  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Шнек для стружки
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
View Details | Get Quote

ПІДТРИМКА 4-Ї ОСІ

Спеціальна ціна: € 65 990

ЗНИЖКА € 20 880 (економія 24 %)*

  • Шпиндель зі швидкістю 12 000 об/хв із прямим приводом
  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо
  • Подавання охолоджувальної рідини через шпиндель під тиском 300 фунтів/кв. дюйм
  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Шнек для стружки
  • 4-осьовий привод
  • Динамічне коригування обробки/контроль центральної точки інструмента
  • Високошвидкісна механічна обробка
  • Програмована форсунка подавання охолоджувальної рідини
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
View Details | Get Quote

ПІДТРИМКА 5-Ї ОСІ

Спеціальна ціна: € 68 990

ЗНИЖКА € 26 175 (економія 27 %)*

  • Шпиндель зі швидкістю 12 000 об/хв із прямим приводом
  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо
  • Подавання охолоджувальної рідини через шпиндель під тиском 300 фунтів/кв. дюйм
  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Шнек для стружки
  • 4-осьовий привод
  • 5-осьовий привод
  • Динамічне коригування обробки/контроль центральної точки інструмента
  • Високошвидкісна механічна обробка
  • Програмована форсунка подавання охолоджувальної рідини
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
View Details | Get Quote

*У порівнянні зі стандартним верстатом із такими ж опціями. 
 

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель на 12 000 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Шнек для стружки
  • Конденсатор водяного туману від охолоджувальної рідини
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Обдування вікна повітрям
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель
  • Віддільник оливи резервуару охолоджувальної рідини
  • Автоматичне доливання охолоджувальної рідини
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини
  • Функція змивання стружки

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • Безпечний запуск
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для заряджання телефона

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації

УСУВАЄ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО ДОДАВАННЯ РОБОТА HAAS: він не займе багато місця, не коштуватиме багато грошей, а його інтегрування не триватиме тижнями. 

ЕКОНОМНИЙ ПРОСТІР

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЛЕГКО ІНТЕГРУЄТЬСЯ

ПРОСТИЙ У НАВЧАННІ

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 20.00 in 508 mm
Вісь Y 20.00 in 508 mm
Вісь Z 20.00 in 508 mm
Від торця шпинделя до столу (~ макс.) 24.0 in 610 mm
Від торця шпинделя до столу (~ мін.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 12000 rpm 12000 rpm
Максимальний крутний момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Макс. крутний момент з опціональною коробкою передач 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Система приводу Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охолодження Liquid Cooled Liquid Cooled
Стіл S.A.E METRIC
Довжина 26.0 in 660 mm
Ширина 18.0 in 457 mm
Ширина T-подібного паза 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Відстань від центру до T-подібного паза 4.92 in 125 mm
Кількість стандартних Т-подібних пазів 3 3
Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 833 ipm 21.2 m/min
Швидкі рухи на X 1400 ipm 35.6 m/min
Швидкі рухи на Y 1400 ipm 35.6 m/min
Швидкі рухи на Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 1995 lbf 8874 N
Максимальна тяга Y 1995 lbf 8874 N
Максимальна тяга Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 30+1 30+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 5.0 in 127 mm
Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
Час зміни інструментів (сер.) 1.80 s 1.80 s
Час зміни інструмента (серед.) 2.40 s 2.40 s
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Піддон для експорту 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Вага 8000 lb 3629.0 kg

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

ПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ HAAS ВЕРСТАТ HAAS ТИП ВІДПОВІДНОСТІ ПОВОРОТНОМУ ПРИСТРОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
TH240 VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA2TS VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C2 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C3 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C4 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5CS VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRC160 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRC210 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT160 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT160-2 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT160SP VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT160SS VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT210 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT210-2 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT210SP VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRTA5 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRTA6 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
T5C VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
TR160Y VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
TR200Y VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
TRT100 VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TRT160 VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
TRT70 VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210HT VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT210SS VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C-T VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C3-T VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C4-T VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C2-T VF-1SSYT-EU АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
LT260 VF-1SSYT-EU ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255