MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
    26. Українська
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
    26. Українська
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

VF-1SSYT-EU

Solo Europa

VF-1SSYT-EU

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 508 x 508 x 508 mm

VF-1SSYT-EU è una versione super veloce, estesa con asse Y del nostro modello di punta VF-1 che offriamo nel mercato europeo, a un prezzo speciale. 

  • Mandrino in linea a trasmissione diretta a 12.000 rpm
  • Cambio utensile montato a lato super veloce 30+1
  • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
  • Sistema di programmazione intuitiva wireless (WIPS)
  • Pacchetto di manutenzione del refrigerante (raccoglitore condensa, sistema di rabbocco automatico del refrigerante, skimmer olio per il serbatoio del refrigerante)
  • Evacuatore trucioli a coclea

QUESTO MODELLO È DISPONIBILE SOLO IN EUROPA

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
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
  • Schema di fissaggio dispositivo rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino 12.000 rpm

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Raccoglitore condensa del refrigerante
  • Pacchetto di manutenzione del refrigerante
  • Getto d’aria della finestra
  • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
  • Skimmer olio per il serbatoio del refrigerante
  • Rabbocco automatico del refrigerante
  • Pompa del refrigerante multi-stadio
  • Funzione di lavaggio trucioli

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Grafico del serraggio dei pezzi automatico e della configurazione
  • Grafico delle opzioni e configurazioni della morsa

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

Video
Super velocità in azione
Velocità mandrino elevate, avanzamento veloce e rapido cambio utensili riducono i tempi del ciclo e consentono la produzione di grandi volumi.
Super velocità, con un 4° asse
Guarda quanto rapidamente puoi produrre pezzi con una VF-2SS con una tavola rotante HRC210 super veloce.
Guarda le nostre macchine VF in azione
Fai un giro della nostra grande officina e osserva una vasta gamma di macchine serie VF Haas e altre in azione, mentre producono pezzi vincenti!
Rimozione dei trucioli e lubrificazione degli utensili
Vedi tutti i modi in cui i centri di lavoro verticali di Haas mantengono gli utensili da taglio lubrificati e rimuovono i trucioli dall’area di taglio?
PRODOTTI CORRELATI

alternativa conveniente

Haas VF-2

VF-1YT-EU

Fresatrice verticale CNC con corse da 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

MAGGIORE CORSA DELL’ASSE X

Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

Haas VF-4

VF-4-EU

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.270 x 508 x 635 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino 12.000 rpm

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Raccoglitore condensa del refrigerante
  • Pacchetto di manutenzione del refrigerante
  • Getto d’aria della finestra
  • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Predisposizione per la circolazione del refrigerante nel mandrino
  • Skimmer olio per il serbatoio del refrigerante
  • Rabbocco automatico del refrigerante
  • Pompa del refrigerante multi-stadio
  • Funzione di lavaggio trucioli

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

SALVA SPAZIO

PREZZO CONVENIENTE

FACILE DA INTEGRARE

FACILE DA APPRENDERE

Corse S.A.E METRIC
Asse X 20.00 in 508 mm
Asse Y 20.00 in 508 mm
Asse Z 20.00 in 508 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 24.0 in 610 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Coppia massima con cambio gamma opzionale 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 26.0 in 660 mm
Larghezza 18.0 in 457 mm
Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Interasse cave a T 4.92 in 125 mm
Numero di cave a T standard 3 3
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 833 ipm 21.2 m/min
Avanzamenti in rapido su X 1400 ipm 35.6 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1400 ipm 35.6 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 1995 lbf 8874 N
Spinta max. Y 1995 lbf 8874 N
Spinta max. Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
Da utensile a utensile (in media) 1.80 s 1.80 s
Da truciolo a truciolo (in media) 2.40 s 2.40 s
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Pallet export 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Peso 8000 lb 3629.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
TH240 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HA2TS VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C3 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5CS VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRC210 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT160 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT160-2 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT160SP VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210-2 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SP VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRTA6 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
T5C VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR160Y VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR200Y VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT100 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT70 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SS VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C-T VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4-T VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
LT260 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HQDA6 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210S VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HDD255 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.