26. Українська
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
    26. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-1SSYT-EU

仅限欧洲

VF-1SSYT-EU

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

VF-1SSYT-EU 是 Haas 旗舰款 VF-1 的超速、Y 轴行程延长版,向欧洲市场提供,价格优惠 

  • 12,000 rpm 内嵌式直驱主轴
  • 高速 30+1 侧挂式刀库
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 无线直观探针系统(WIPS)
  • 冷却液维护套件(油雾冷凝器、自动冷却液补充系统,冷却液箱撇油器)
  • 排屑螺杆

此型号仅适用于欧洲

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
配置和价格
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 排屑螺杆
  • 冷却液雾冷凝器
  • 冷却液维护套件
  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 冷却液箱撇油器
  • 自动冷却液补充系统
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 自动工件夹具和配置表
  • 台虎钳选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
高速运行
高主轴转速、快速快移和快速换刀可缩短循环时间并实现大批量生产。
借助第4轴实现高速加工
体验通过高速的 HRC210 转台在 VF-2SS 上制造零件的超快速度。
了解 VF 机床的操作
参观一个出色的赛车生产车间,了解种类广泛的 VF 机床系列产品及其他 Haas 机床如何制造出色的零件!
切屑清理和刀具润滑
了解 Haas 立式加工中心如何润滑您的切削刀具,以及清理切削区域的切屑。
相关产品

高性价比替代方案

Haas VF-2

VF-1YT-EU

数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

X 轴行程更长

Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Haas VF-4

VF-4-EU

数控立式铣床,行程为 1270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 排屑螺杆
  • 冷却液雾冷凝器
  • 冷却液维护套件
  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 冷却液箱撇油器
  • 自动冷却液补充系统
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

行程 S.A.E METRIC
X 轴 20.00 in 508 mm
Y 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 20.00 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最大) 24.0 in 610 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
最大扭矩,有/无可选变速箱 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 26.0 in 660 mm
宽度 18.0 in 457 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Y 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Z 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Y 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Z 轴 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
出口托盘 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
重量 8000 lb 3629.0 kg
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
TH240 VF-1SSYT-EU 正向装配
HA2TS VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C VF-1SSYT-EU 正向装配
HA5C2 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C3 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-1SSYT-EU 正向装配
HRC160 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRC210 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160-2 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160SP VF-1SSYT-EU 正向装配
HRT160SS VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210-2 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210SP VF-1SSYT-EU 正向装配
HRTA5 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
T5C VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TR160Y VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TR200Y VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT100 VF-1SSYT-EU 正向装配
TRT160 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT70 VF-1SSYT-EU 正向装配
HRT210HT VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210SS VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C-T VF-1SSYT-EU 正向装配
HA5C3-T VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4-T VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2-T VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 VF-1SSYT-EU 正向装配
HQDA5 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210S VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HDD255 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。