26. Українська
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
    26. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-4-EU

仅限欧洲

VF-4-EU

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控立式铣床,行程为 1270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

VF-4-EU 是我们以特价向欧洲市场提供的畅销款 VF-4 系列的特殊配置版本。 

  • 10,000 rpm 内嵌式直驱主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 主轴中心内冷即将上市
  • X 轴和 Z 轴行程更长

此型号仅适用于欧洲

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
机床对比
配置和价格
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 10,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 自动化选项和配置图表
  • 台虎钳选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

视频库

VF 系列中型铣床

VF-4 和 TR200Y 切削

高速运行

借助第 4 轴实现高速加工

运行中的 VF 机床

切屑清理和刀具润滑

相关产品

加工范围更小

Haas VF-1SSYT-EU

VF-1SSYT-EU

超速数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

高性价比替代方案

Haas VF-2YTSS-EU

VF-2YT-EU

数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

超速型号

Haas VF-4SS

VF-4SS-EU

超速数控立式加工中心,行程为 1270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 10,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

行程 S.A.E METRIC
X 轴 50.00 in 1270 mm
Y 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 25.00 in 635 mm
主轴鼻端到台面(最大) 29.2 in 742 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 10000 rpm 10000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
最大扭矩,有/无可选变速箱 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT or BT 40 CT or BT 40
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 52.0 in 1321 mm
宽度 18.0 in 457 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 3.15 in 80 mm
标准 T 型槽数量 5 5
工作台最大重量(均匀分布) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 650 ipm 16.5 m/min
X 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Y 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Z 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 2550 lbf 11343 N
最大推力 Y 轴 2550 lbf 11343 N
最大推力 Z 轴 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
最大刀具强度(从测线起) 13.00 in 330 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 2.80 s 2.80 s
切屑间距(平均) 3.60 s 3.60 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 10000 rpm 10000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 386 cm x 251 cm x 269 cm
出口托盘 131.0 in x 92.0 in x 101.0 in 333 cm x 234 cm x 257 cm
重量 11720 lb 5316.0 kg
国产托盘(有/无输送机) 152 in x 99 in x 106 in 386 cm x 251 cm x 269 cm
出口托盘(有/无输送机) 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
重量(有/无输送机) 13800 lb 6260 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 152 in x 99 in x 122 in 386 cm x 251 cm x 310 cm
出口托盘(有/无 50+1 SMTC) 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 13800 lb 6260 kg
国产托盘(有/无输送机与 50+1 SMTC) 152 in x 99 in x 122 in 386 cm x 251 cm x 310 cm
出口托盘(有/无输送机与 50+1 SMTC) 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 234 cm x 257 cm
重量(有/无输送机与 50+1 SMTC) 13800 lb 6260 kg
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
HRT210-2 VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT70 VF-4-EU 正向装配
HA5C VF-4-EU 正向装配
TRT160 VF-4-EU 正向装配
HA2TS VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2 VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C3 VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4 VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-4-EU 正向装配
T5C VF-4-EU 正向装配
T5C2 VF-4-EU 正向装配
T5C3 VF-4-EU 正向装配
T5C4 VF-4-EU 正向装配
HRC160 VF-4-EU 正向装配
HRC210 VF-4-EU 正向装配
HRT160 VF-4-EU 正向装配
HRT160-2 VF-4-EU 正向装配
HRT160SP VF-4-EU 正向装配
HRT160SS VF-4-EU 正向装配
HRT210 VF-4-EU 正向装配
HRT210M VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210SP VF-4-EU 正向装配
HRT310 VF-4-EU 正向装配
HRT310SP VF-4-EU 正向装配
HRTA5 VF-4-EU 正向装配
HRTA6 VF-4-EU 正向装配
TRT100 VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT210 VF-4-EU 正向装配
TR160 VF-4-EU 正向装配
TR160-2 VF-4-EU 正向装配
TR200Y VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TR210 VF-4-EU 正向装配
HRT210HT VF-4-EU 正向装配
HRT210SS VF-4-EU 正向装配
TH240 VF-4-EU 正向装配
HA5C-T VF-4-EU 正向装配
HA5C3-T VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4-T VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT310SS VF-4-EU 正向装配
HA5C2-T VF-4-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT350 VF-4-EU 正向装配
LT260 VF-4-EU 正向装配
HRT210VM VF-4-EU 正向装配
HRT200HS VF-4-EU 正向装配
HQDA5 VF-4-EU 正向装配
HQDA6 VF-4-EU 正向装配
HRT210S VF-4-EU 正向装配
HDD255 VF-4-EU 正向装配