My Haas 欢迎
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
    26. Українська
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
    2. Español - España
    3. Español - México
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
    26. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-2YT-EU

仅限欧洲

VF-2YT-EU

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

VF-2YT-EU 是 Haas 畅销的 VF-2 的 Y 轴行程延长版,专为欧洲市场打造,价格优惠。 

  • 10,000 rpm 内嵌式直驱主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 我们的畅销型号

此型号仅适用于欧洲

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
配置和价格
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 10,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 自动化选项和配置图表
  • 台虎钳选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

视频

VF-2YT + 多托盘

VF 系列小型铣床

使用 VF-2YT 测试工具

高速运行

借助第 4 轴实现高速加工

运行中的 VF 机床

切屑清理和刀具润滑

相关产品

加工范围更小

Haas VF-2

VF-1YT-EU

数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

超速型号

Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Haas VF-4

VF-4-EU

数控立式铣床,行程为 1270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 10,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Recently Updated

3 工位托盘交换系统


希望在您的 VF-2YT 系列 VMC 上实现无人值守的高产量运行? 我们的 3 工位托盘交换系统能够在非常紧凑的空间内提供三倍的自主操作能力。三个 36" x 18" (914 x 457 mm) 托盘具有螺纹孔图案,可实现工件夹具的灵活性,专用装载工位可在机器加工零部件时进行装载和卸载。

了解详情

VF-2YT + 多托盘

无论您是进行大批量生产、高度混合/小批量机床加工,还是只想实现熄灯运行,您都可以通过我们的全集成多托盘系统提高您的生产力。

行程 S.A.E METRIC
X 轴 30.00 in 762 mm
Y 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 20.00 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最大) 24.0 in 610 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 10 rpm 10 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
最大扭矩,有/无可选变速箱 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 36.0 in 914 mm
宽度 18.0 in 457 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 650 ipm 16.5 m/min
X 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Y 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Z 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 2550 lbf 11343 N
最大推力 Y 轴 2550 lbf 11343 N
最大推力 Z 轴 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 2.80 s 2.80 s
切屑间距(平均) 3.60 s 3.60 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
出口托盘 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
重量 7800 lb 3539.0 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
出口箱(有/无 50+1 SMTC) 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 8100 lb 3675 kg
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
TH240 VF-2YT-EU 正向装配
HA2TS VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C VF-2YT-EU 正向装配
HA5C2 VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C3 VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4 VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2YT-EU 正向装配
HRC160 VF-2YT-EU 正向装配
HRC210 VF-2YT-EU 正向装配
HRT160 VF-2YT-EU 正向装配
HRT160-2 VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160SP VF-2YT-EU 正向装配
HRT160SS VF-2YT-EU 正向装配
HRT210 VF-2YT-EU 正向装配
HRT210-2 VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210SP VF-2YT-EU 正向装配
HRTA5 VF-2YT-EU 正向装配
HRTA6 VF-2YT-EU 正向装配
T5C VF-2YT-EU 正向装配
T5C2 VF-2YT-EU 正向装配
T5C3 VF-2YT-EU 正向装配
TR160 VF-2YT-EU 正向装配
TR160-2 VF-2YT-EU 正向装配
TR200Y VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT100 VF-2YT-EU 正向装配
TRT160 VF-2YT-EU 正向装配
TRT70 VF-2YT-EU 正向装配
HRT210HT VF-2YT-EU 正向装配
HRT100 VF-2YT-EU 正向装配
HRT210SS VF-2YT-EU 正向装配
TRT210 VF-2YT-EU 正向装配
HA5C-T VF-2YT-EU 正向装配
HA5C3-T VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4-T VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2-T VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 VF-2YT-EU 正向装配
HQDA5 VF-2YT-EU 正向装配
HQDA6 VF-2YT-EU 正向装配
HRT210S VF-2YT-EU 正向装配
HDD255 VF-2YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。