My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

VF-2YT-EU

欧州のみ

VF-2YT-EU

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

VF-2YT-EUは、ヨーロッパ市場用に特別価格で設定した当社のベストセラーVF-2の超高速拡張型Y軸バージョンです。 

  • 10,000rpmのインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • スルースピンドルクーラント対応
  • 一番人気のモデル

このモデルが販売されているのはヨーロッパだけです

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 自動化
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 10,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

チップおよびクーラントの管理

  • ウィンドウエアーブラスト
  • 55ガロン クーラントタンク
  • スルースピンドルクーラント対応
  • マルチステージクーラントポンプ
  • チップ洗浄機能

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • 自動化オプションと設定チャート
  • ビスオプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ビデオ

VF-2YT + パレットプール

小型VFシリーズ ミル

VF-2YT工具テスト

超高速で動作中の様子

4軸による超高速化

実際のVF機

チップ除去とツール潤滑

関連製品

小さい加工範囲

Haas VF-2

VF-1YT-EU

CNC立型ミル - 移動量508×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

超高速モデル

Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas VF-4

VF-4-EU

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×508×635mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 20 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 10,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

チップおよびクーラントの管理

  • ウィンドウエアーブラスト
  • 55ガロン クーラントタンク
  • スルースピンドルクーラント対応
  • マルチステージクーラントポンプ
  • チップ洗浄機能

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

Recently Updated

3ステーション パレットプール


VF-2YTシリーズ VMCで無人加工の大量生産を検討? Haasの3ステーション パレットプールでは、3倍の能力の自律式運転を非常にコンパクトなスペースで実現します。36" x 18"(914 x 457 mm)サイズの3パレットはボルト穴パターンを採用した柔軟な保持具が特徴で、専用の積載ステーションにより機械を運転しながらのパーツ積み下ろしが可能です。

詳細情報

VF-2YT + パレットプール

大量生産、多品目/少量加工、あるいは完全自動運転。どのような生産体制であれ、当社の完全統合型パレットプールシステムはお客様の生産性向上に役立ちます。

移動 S.A.E METRIC
X軸 30.00 in 762 mm
Y軸 20.00 in 508 mm
Z軸 20.00 in 508 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 24.0 in 610 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 10 rpm 10 rpm
最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
最大トルク(オプションのギアボックス使用時) 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
テーブル S.A.E METRIC
長さ 36.0 in 914 mm
幅 18.0 in 457 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
標準Tスロットの数 3 3
テーブル上の最大重量(均等に分配) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 650 ipm 16.5 m/min
X軸で高速 1000 ipm 25.4 m/min
Y軸で高速 1000 ipm 25.4 m/min
Z軸で高速 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 2550 lbf 11343 N
最大スラストY 2550 lbf 11343 N
最大スラストZ 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
工具から工具(平均) 2.80 s 2.80 s
チップからチップ(平均) 3.60 s 3.60 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
輸出用パレット 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
重量 7800 lb 3539.0 kg
50+1 SMTC付き国内用パレット 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
50+1 SMTC付き輸出用クレート 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
重量(50+1 SMTC含む) 8100 lb 3675 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TH240 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HA2TS VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C VF-2YT-EU ぴったり適合する
HA5C2 VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C3 VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C4 VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5CS VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRC160 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRC210 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT160 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT160-2 VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SP VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT160SS VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210-2 VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SP VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRTA5 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRTA6 VF-2YT-EU ぴったり適合する
T5C VF-2YT-EU ぴったり適合する
T5C2 VF-2YT-EU ぴったり適合する
T5C3 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TR160 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TR160-2 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TR200Y VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT100 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TRT70 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210HT VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210SS VF-2YT-EU ぴったり適合する
TRT210 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HA5C-T VF-2YT-EU ぴったり適合する
HA5C3-T VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C4-T VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HA5C2-T VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
LT260 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HQDA5 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HQDA6 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210S VF-2YT-EU ぴったり適合する
HDD255 VF-2YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格