MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Spindle Liner Kit - Installation - ST-30/30Y - Big Bore - ST-35/35Y - Lathe

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية مخرطة - بطانة عمود الدوران ذي الثَقْب الكبير - التثبيت - AD0020
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

مخرطة - بطانة عمود الدوران ذي الثَقْب الكبير - التثبيت


AD0020

_ينطبق على الماكينات التي صُنعت بدءًا من: حزيران/يونيه 2010

مخرطة - بطانة عمود الدوران ذي الثَقْب الكبير - التثبيت - AD0020

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمة 2. القوالب 3. تركيب طقم البطانة 4.00 (2 الخطوات) 4. تركيب طقم البطانة 4.00 12 وLINERKIT-4-ST40 (3 الخطوات) Back to Top

مقدمة

يمنحك طقم بطانة عمود الدوران لمخارط التجويف الكبير ST-30/30Y وST-35/ST-35Y وST-40/ST-40L ‏(4) خيارات لبطانات عمود الدوران. تحدث إلى قسم تطبيقات Haas لاختيار أفضل تهيئة بطانة لاستخدامها. يمكنك الرجوع إلىالجدول المرجعي لمجموعة بطانة المغزلللحصول على توافق الماكينة ومعلومات حول قطع الغيار الإضافية.

  • تلقيمة بطانة PVC [1] ذات قطر داخلي (ID) 3.068" بوصة (77.93 مم)
  • تلقيمة بطانة فولاذية [2] ذات قطر داخلي 3.188"بوصة (80.98 مم)
  • أقراص توجيه العمود البديلة [3] ذات قطر 1"بوصة سابقة التجويف والمباعدات [4]. القطر الخارجي لكيهما هو 3.50"بوصة (88.90 ملم).
  • أقراص توجيه العمود الفارغة [5] والتي لم يسبق تجويفها من قبل. القطر الخارجي هو 3.50"بوصة (88.90 ملم).

طقم الـ PN: LINER KIT 4.00طقم البطانة 0.250," - 3.120" أقصى كمية Ø: 1 بوصة

طقم الـ PN: LINER KIT 4.00 12طقم البطانة 0.250," - 3.120" أقصى كمية Ø: 1 بوصة

طقم الـ PN: LINERKIT-4-ST40طقم البطانة 0.250," - 3.120" أقصى كمية Ø: 1 بوصة

 ملحوظة هامة:لا تظهر الرسوم التوضيحية جامع سائل التبريد وعمود التغذية. يتيح لك ذلك رؤية الخطوات. إزالة هذه الأجزاء ليس ضروريًا.

القوالب

قالب قرص التوجيه

أقراص التوجيه المجوفة (11) لمخزون عمود العِدَّة خاصتك (البعد "X" في الرسم التوضيحي). قم بشطب حافة القطر الداخلي لقرص التوجيه من جانب واحد كما هو مبين. يجب أن تواجه أداة شطب الحافة العمود بينما يتم تحميله.

 ملحوظة: يحتوي طقم البطانة على (11) قرص توجيه العمود سابقة التجويف لعواميد 1".

تركيب طقم البطانة 4.00

1

إذا تم تثبيت "عمود التغذية"، استخدم مقبض ضبط الارتفاع لخفض صينية النقل.

 ملحوظة هامة: لا تظهر الرسوم التوضيحية جامع سائل التبريد وعمود التغذية. يتيح لك ذلك رؤية الخطوات. إزالة هذه الأجزاء ليس ضروريًا.

قم بإزالة غطاء التجويف [1] من الوصلة الهيدروليكية.

احتفظ بغطاء التجويف يجب تثبيته إذا قمت في وقت لاحق إزالة بطانات عمود الدوران من المخرطة.

 ملحوظة: قد يكون غطاء التجويف الخاص بك مختلفًا عن غطاء التجويف في هذا الرسم التوضيحي.

إذا كانت الماكينة تحتوي على Samchullyوصلة، فقم بإزالة (2) البرغي الغاطس [2].

2

ضع الشحوم على الحلقات التي على شكل حرف O [1] لبطانة المغزل [F]. أدخل بطانة المغزل [F] في المغزل من خلال الوصلة الهيدروليكية. قم بمحاذاة الحزوز في بطانة المغزل [F] مع الثقوب المستدقة في لوحة المفاتيح.

ملحوظة: في وصلات LMC، تلامس الحلقات الدائرية ذات القطر الأكبر الوصلة. وفي وصلات Samchully ووصلات Kitagawa، تلامس الحلقات الدائرية ذات القطر الأصغر الوصلة. فهي لا تبدو مستقرة تمامًا ولكن هذا أمر طبيعي.

ضع مُركَّب قفل الحزّ الأزرق القابل للإزالة على براغي [2] الحلقة [E]. ثبت الحلقة [E]على بطانة المغزل [F]. ويشمل طقم البطانة هذه البراغي، استخدم اثنين فقط:

  • (2) براغي M6 x 20 مم. استخدم هذه من أجل LMC الوصلات.
  • (2) براغي M5 x 45 مم. استخدم هذه من أجل Kitagawa الوصلات.
  • (2) براغي M6 x 40 مم. استخدم هذه من أجل Samchully الوصلات.

يمنحك طقم بطانة عمود الدوران (4) خيارات لبطانات عمود الدوران:

  • وليجة بطانة من مادة PVC [H]ذات قطر داخلي 3.068 بوصة (77.93 مم)
  • وليجة بطانة فولاذية [G] ذات قطر داخلي 3.188 بوصة (80.98 مم)
  • عدد (10) مباعدات بديلة [A] ذات قطر داخلي 1 بوصة سابقة التجويف و(11) قرصًا [D]. تأكد من أن الجانب المشطوف الحافة [3] من كل قرص توجيه للعمود يواجه طرف عمود التغذية لعمود الجر.
  • أقراص فارغة [B] غير سابقة التجويف. القطر الخارجي هو 3.50" (88.90 مم)

لِف الصامولة [C] لتثبيتها في طرف بطانة المغزل [H].

تركيب طقم البطانة 4.00 12 وLINERKIT-4-ST40

1

إذا تم تثبيت "عمود التغذية"، استخدم مقبض ضبط الارتفاع لخفض صينية النقل.

ملحوظة: لغرض الوضوح، لا تظهر الرسوم التوضيحية نظام شحن الأعمدة. لا تقم بإزالة "عمود التغذية" للقيام بهذا الإجراء.

قم بإزالة غطاء التجويف [1] من الوصلة الهيدروليكية.

احتفظ بغطاء التجويف يجب تثبيته إذا قمت في وقت لاحق إزالة بطانات عمود الدوران من المخرطة.

ملحوظة: قد يكون غطاء التجويف مختلفًا عن غطاء التجويف في هذا الرسم التوضيحي.

إذا كانت الماكينة تحتوي على Samchullyوصلة، فقم بإزالة (2) البرغي الغاطس [2].

2

ضع الشحوم على الحلقات التي على شكل حرف O [1] لبطانة المغزل. أدخل بطانة المغزل في أنبوب السحب من خلال الوصلة الهيدروليكية. قم بمحاذاة فتحات شفة بطانة المغزل [2] مع الفتحات المستدقة الموجودة على حلقة المستشعر [3].

ضع مركّب قفل لولبي أزرق قابل للإزالة على المسامير[1] لتركيب شفة بطانة المغزل على حلقة المستشعر.

طقم البطانة يشمل هذه البراغي، استخدم اثنين فقط:

  • عدد (2) براغي M6 x 20  مم. استخدم هذه من أجل LMC الوصلات.
  • عدد (2) براغي M6 x 40  مم. استخدم هذه من أجل Samchully الوصلات.

3

طقم بطانة المغزل يوفر لك (4) خيارات لبطانات المغزل:

  • وليجة بطانة من مادة PVC LINER INSERT [F] ذات قطر داخلي 3.068 بوصة (77.93 مم)
  • وليجة بطانة فولاذية [E] ذات قطر داخلي 3.188 بوصة (80.98 مم)
  • عدد (10) مباعدات بديلة SPACERS  [A] ذات قطر داخلي 1" سابقة التجويف و(11) DISKS [D]. تأكد من أن الجانب المشطوف الحافة [3] من كل قرص توجيه للعمود يواجه طرف عمود التغذية لعمود الجر.
  • أقراص فارغة DISKS [B] غير سابقة التجويف. القطر الخارجي هو 3.50" (88.90 مم)

لِف الصامولة [C] لتثبيتها في طرف بطانة المغزل

.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255