MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Spindle Liner Kit - Installation - ST-30/30Y - Big Bore - ST-35/35Y - Lathe

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Camicia mandrino con passaggio barra maggiorato - Installazione - AD0020
Recently Updated Last updated: 03/25/2022

Tornio - Camicia mandrino con passaggio barra maggiorato - Installazione


AD0020

Si applica alle macchine create da: Giugno 2010

Tornio - Camicia mandrino con passaggio barra maggiorato - Installazione - AD0020

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Modelli 3. Installazione del kit di rivestimento 4.00 (2 passi) 4. Installazione del kit camicia 4.00 12 e LINERKIT-4-ST40 (3 passi) Back to Top

Introduzione

Il kit camicia mandrino per i torni con ST-30/30Y passaggio barra maggiorato ST-35/ST-35Y e ST-40/ST-40L offre (4) opzioni per le camicie mandrino. Parlare con il reparto applicazioni Haas per scegliere la migliore configurazione di linea da utilizzare. Fare riferimento allaTabella di riferimento del kit camicia mandrino per informazioni sui pezzi di ricambio aggiuntivi.

  • Inserto fodera in PVC [1] con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • Inserto fodera in acciaio [2] con 3.188" (80,98 mm) id m
  • Dischi guida barra alternativa [3] con un 1" ID pre-annoiato e distanziali [4]. Il diametro esterno per entrambi è 3,50" (88,90 mm).
  • Dischi guida barra vuota [5] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm).

KIT PN: LINER KIT 4.00, Kit di rivestimento, 0.250" - 3.120" Qtà Max: 1

KIT PN: LINER KIT 4.00 12, Kit di rivestimento, 0.250" - 3.120" Qtà Max: 1

KIT PN: LINERKIT-4-ST40, Kit di rivestimento, 0.250" - 3.120" Qtà Max: 1

 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.

Modelli

Modello di disco guida

Bore (11) bar guida i dischi per il vostro supporto bar (dimensione “X” nell'illustrazione). Chamfer l'ID del disco guida della barra su un lato come mostrato. Il chamfer deve affrontare la barra mentre è carica.

 nota: Il kit di rivestimento contiene (11) dischi guida a barre pre-annoiati per 1" Bar.

Installazione del kit di rivestimento 4.00

1

Se l'alimentatore a barre è installato, utilizzare la maniglia di regolazione dell'altezza per abbassare il vassoio di trasferimento.

 Importante: Le illustrazioni non mostrano il raccoglitore del refrigerante e lo spingibarra. In questo modo è possibile visualizzare i passaggi. La rimozione di queste parti non è necessaria.

Rimuovere il coperchio del foro [1] dall'unione idraulica.

Tenere il coperchio del foro. È necessario installarlo se in seguito si rimuove le fodere mandrino dal late.

 nota: La copertina del foro potrebbe essere diversa dalla copertina del foro in questa illustrazione.

Se la macchina ha un Samchully (2) viti set [2].

2

Applicare il grasso agli o-ring [1] per la CAMICIA MANDRINO [F]. Inserire LA CAMICIA MANDRINO  [F]nel mandrino attraverso l’unione idraulica. Allineare le tacche nella CAMICIA MANDRINO [F]con i fori maschi a nella piastra dell’interruttore.

Nota:in LMC unioni, l’o-anello di diametro più grande tocca l’unione. in Samchully sindacati e Kitagawa unioni, il più piccolo-diametro-anello tocca l'unione. Non sembra completamente seduto, ma questo è normale.

Applicare il composto di bloccaggio del filo blu rimovibile alle viti [2] per il RING[E]. Installare il RING [E] sopra della CAMICIA MANDRINO  [F]. Il kit camicia include queste viti, solo due ne vengono utilizzate:

  • (2) Viti M6x20 mm. Utilizzare questi per LMC Sindacati.
  • (2) Viti M5x45 mm. Utilizzare questi per Kitagawa Sindacati.
  • (2) Viti M6x40 mm. Utilizzare questi per Samchully Sindacati.

Il kit di rivestimento del mandrino offre (4) opzioni per le fodere del mandrino:

  • INSERT INPVC LINER"[H]con 3.068 (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • INSERT ossia LINER"[G]con 3.188 (80,98 mm) id m
  • (10) SPACERS alternativi [A] con un 1" ID pre-annoiato e (11) DISKS[D]. Assicurarsi che il lato chamfered [3] di ogni disco guida della barra sia rivolto all'estremità bar-feeder del tubo di disegno.
  • Disco vuoto [B] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm)

Ruotare il NUT [C] per installarlo alla fine della camicia mandrino [H].

Installazione del kit camicia 4.00 12 e LINERKIT-4-ST40

1

Se l'alimentatore a barre è installato, utilizzare la maniglia di regolazione dell'altezza per abbassare il vassoio di trasferimento.

Nota:Per chiarezza, le illustrazioni non mostrano l’alimentatore a barre. Non rimuovere l'alimentatore a barre per eseguire questa procedura.

Rimuovere il coperchio del foro [1] dall'unione idraulica.

Tenere il coperchio del foro. È necessario installarlo se in seguito si rimuove le fodere mandrino dal late.

Nota:La copertina del foro potrebbe essere diversa dalla copertina del foro in questa illustrazione.

Se la macchina ha un Samchully (2) viti set [2].

2

Applicare il grasso agli o-ring [1] per camicia mandrino. Inserire la camicia mandrino nel mandrino attraverso l’unione idraulica. Allineare i fori della flangia dell’inserto mandrino [2] con i fori filettati sull’anello del sensore [3].

Applicare alle viti un composto bloccafiletti blu rimovibile [1] per montare la flangia del rivestimento del mandrino sull’anello del sensore.

Il kit camicia include queste viti, solo due ne vengono utilizzate:

  • (2) viti M6 x 20 mm. Utilizzare questi per LMC Sindacati.
  • (2) viti M6 x 40 mm. Utilizzare questi per Samchully Sindacati.

3

Il kit di rivestimento del mandrino offre (4) opzioni per le fodere del mandrino:

  • INSERIMENTO CAMICIA PVC  [F]  con 3.068" (77,93 mm) diametro interno (ID)
  • INSERIMENTO CAMICIA acciaio  [E] con 3.188" (80,98 mm) id m
  • (10) SPACERS alternativi [A] con un 1" ID pre-annoiato e (11) DISKS [D]. Assicurarsi che il lato chamfered [3] di ogni disco guida della barra sia rivolto all'estremità bar-feeder del tubo di disegno.
  • Disco vuoto [B] che non sono stati pre-annoiati. Il diametro esterno è 3,50" (88,90 mm)

Ruotare il DADO [C] per installarlo alla fine del SPINDLE LINER.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.