Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
Spindle Liner Kit - Installation - ST-30/30Y - Big Bore - ST-35/35Y - Lathe

Servisna domača stran Kako poteka postopek Stružnica - liner vretena s povečanim premerom skozi vreteno - namestitev - AD0020
Recently Updated Last updated: 03/24/2022

Stružnica - liner vretena s povečanim premerom skozi vreteno - namestitev


AD0020

Velja za stroje, izdelane iz: Junij 2010

Stružnica - liner vretena s povečanim premerom skozi vreteno - namestitev - AD0020

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Predloge 3. Namestitev kompleta linerja 4.00 (2 koraki) 4. Namestitev kompleta linerja 4.00 12 in LINERKIT-4-ST40 (3 koraki) Back to Top

Uvod

Komplet linerja vretena za stružnico s povečanim premerom skozi vreteno ST-30/30Y, za ST-35/ST-35Y in ST-40/ST-40L vam ponuja (4) možnosti za linerje vretena. Pogovorite se z oddelkom Haas Applications, kjer vam bodo pomagali izbrati najprimernejšo konfiguracijo linerjev. Za združljivost stroja in informacije o dodatnih nadomestnih delih glejtereferenčno tabelo kompletov linerjev vretena.

  • PVC vložek za liner [1] z notranjim premerom (ID) 3,068" (77,93 mm)
  • Jekleni vložek za liner [2] z ID 3,188" (80,98 mm)
  • Nadomestne plošče vodil za palice [3] z ID 1" ID in s predhodno narejenimi izvrtinami ter distančniki [4]. Zunanji premer obeh je 3,50" (88,90 mm).
  • Prazne plošče vodil za palice [5] brez predhodno narejenih izvrtin. Zunanji premer je 3,50" (88,90 mm).

ŠT. DELA KOMPLETA: LINER KIT 4.00, komplet linerja, 0,250"–3,120" Najv. Ø. QTY: 1

ŠT. DELA KOMPLETA: LINER KIT 4.00 12, komplet linerja, 0,250"–3,120" Najv. Ø. QTY: 1

ŠT. DELA KOMPLETA: LINERKIT-4-ST40, komplet linerja, 0,250"–3,120" Najv. Ø. QTY: 1

 Pomembno: Ilustracije ne prikazujejo zbiralnika emulzije in podajalca palic. S tem si lahko ogledate korake. Teh delov vam ni treba odstranjevati.

Predloge

Predloga plošče vodila

Naredite izvrtine na (11) ploščah vodil za vašo zalogo palic (dimenzija ”X” na ilustraciji). ID plošče vodila za palice posnemite na eni strani, kot je prikazano. Posneti rob mora biti med nalaganjem obrnjen proti palici.

 Opomba: Komplet linerja vsebuje (11) predhodno izvrtanih plošč vodil za 1" palice.

Namestitev kompleta linerja 4.00

1

Če je nameščen podajalec palic, transportni pladenj spustite z ročajem za nastavitev višine.

 Pomembno: Ilustracije ne prikazujejo zbiralnika emulzije in podajalca palic. S tem si lahko ogledate korake. Teh delov vam ni treba odstranjevati.

S hidravličnega priključka odstranite pokrov izvrtine [1].

Pokrov izvrtine shranite. Namestiti ga boste morali pozneje, če boste s stružnice odstranili linerje vretena.

 Opomba: Vaš pokrov izvrtine se lahko razlikuje od pokrova izvrtine na tej ilustraciji.

Če ima stroj Samchully priključek, odstranite (2) nastavitvena vijaka [2].

2

Namažite O-obroče [1] za LINER VRETENA [F]. LINER VRETENA [F] vstavite v vreteno preko hidravličnega priključka. Zareze v LINERJU VRETENA [F] poravnajte z navojnimi izvrtinami na stikalni plošči.

 Opomba:Pri spojih LMC se O-obroč z večjim premerom dotika spoja. Pri Samchully in Kitagawa priključkih se priključka dotika obroč z manjšim premerom. Čeprav ni videti, da se popolnoma prilega, je to normalno.

Na vijake [2] za OBROČ [E] nanesite odstranljivo modro snov za zatesnitev navojev. OBROČ [E] namestite preko LINERJA VRETENA [F]. Komplet linerja vključuje naslednje vijake, od katerih boste potrebovali zgolj dva:

  • (2) vijaka M6 x 20 mm. Uporabite ju za LMC priključke.
  • (2) vijaka M5 x 45 mm. Uporabite ju za Kitagawa priključke.
  • (2) vijaka M6 x 40 mm. Uporabite ju za Samchully priključke.

Komplet linerja vretena ponuja (4) možnosti za linerje vretena:

  • PVC VLOŽEK ZA LINER [H] z notranjim premerom (ID) 3,068" (77,93 mm)
  • Jekleni VLOŽEK ZA LINER [G] z ID 3,188" (80,98 mm)
  • (10) nadomestnih DISTANČNIKOV [A], predhodno izvrtani, z ID 1" in (11) PLOŠČ [D]. Prepričajte se, da je posneta stran [3] vsake plošče vodila za palice obrnjena proti koncu vlečnega droga na strani podajalca palic.
  • Prazne PLOŠČE [B] brez predhodno narejenih izvrtin. Zunanji premer je 3,50" (88,90 mm)

Obrnite MATICO [C] , da jo namestite na konec LINERJA VRETENA [H].

Namestitev kompleta linerja 4.00 12 in LINERKIT-4-ST40

1

Če je nameščen podajalec palic, transportni pladenj spustite z ročajem za nastavitev višine.

Opomba:Zaradi jasnosti ilustracije ne prikazujejo podajalca palic. Za izvedbo tega postopka podajalca palic ne odstranjujte.

S hidravličnega priključka odstranite pokrov izvrtine [1].

Pokrov izvrtine shranite. Namestiti ga boste morali pozneje, če boste s stružnice odstranili linerje vretena.

Opomba:Vaš pokrov izvrtine se lahko razlikuje od pokrova izvrtine na tej ilustraciji.

Če ima stroj Samchully priključek, odstranite (2) nastavitvena vijaka [2].

2

Namažite O-obroče za liner vretena. Liner vretena vstavite v vreteno preko hidravličnega priključka. Poravnajte odprtine prirobnice linerja vretena [2] z navojnimi izvrtinami na objemki senzorja [3].

Na vijake nanesite odstranljivo modro lepilo za izdelavo navojev [1] za namestitev prirobnice linerja vretena na senzorski obroč.

Komplet linerja vključuje naslednje vijake, od katerih boste potrebovali zgolj dva:

  • (2) vijaka M6 x 20 mm. Uporabite ju za LMC priključke.
  • (2) vijaka M6 x 40 mm. Uporabite ju za Samchully priključke.

3

Komplet linerja vretena ponuja (4) možnosti za linerje vretena:

  • PVC VLOŽEK ZA LINER  [F]  z notranjim premerom (ID) 3,068" (77,93 mm)
  • Jekleni VLOŽEK ZA LINER [E] z ID 3,188" (80,98 mm)
  • (10) nadomestnih DISTANČNIKOV [A] , predhodno izvrtani, z ID 1" in (11) PLOŠČ [D]. Prepričajte se, da je posneta stran [3] vsake plošče vodila za palice obrnjena proti koncu vlečnega droga na strani podajalca palic.
  • Prazne PLOŠČE [B] brez predhodno narejenih izvrtin. Zunanji premer je 3,50" (88,90 mm)

Obrnite MATICO [C] , da jo namestite na konec linerja vretena.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.