MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينات تفريز الركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية
      • المنشار الرأسي
      • منشار تلسين
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية حلقة آلة التشفير غير التلامسية المضمنة المستدقة 40 (NCE) - الاستبدال - VMC - AD0305
Recently Updated Last updated: 04/08/2021

مستدق 40 حلقة آلة التشفير غير التلامسية المضمنة (NCE) - الاستبدال - VMC


AD0305

ينطبق على الآلات التي تم إنشاؤها من: يونيو, 2016

حلقة آلة التشفير غير التلامسية المضمنة المستدقة 40 (NCE) - الاستبدال - VMC - AD0305

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمة 2. الأدوات المطلوبة 3. الاستبدال (10 الخطوات) 4. الاختبار (2 الخطوات) Back to Top

مقدمة

 هام: عند استبدال آلة التشفير غير التلامسية في إطار الضمان، تأكد من إرجاع الجزء القديم في عبوة قطع الغيار وإلا قد يتم إلغاء الضمان.

1. حلقة آلة التشفير غير التلامسية

2. رأس القرءة لآلة التشفير غير التلامسية

3. حامل رأس القرءة لآلة التشفير غير التلامسية

4.T-0058 (أداة إزالة حلقة آلة التشفير 2")

5.T-0059 (أداة إزالة لوحة آلة التشفير 2")

يجب أن يكون لديك مجموعة أدوات إزالة آلة التشفير T-0060 2".  فمجموعة أدوات T-0060 بها هذه الأجزاء:

  • T-0058 أداة إزالة حلقة آلة التشفير 2"
  • T-0059 أداة إزالة لوحة آلة التشفير 2"
  • 40-1610 مسمار الغطاء كروي الرأس 1/4-20 X 1
  • 40-1614 مسمار الغطاء كروي الرأس 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 المسمار عديم الرأس 1/4-20 X 1 HALF DOG

الأدوات المطلوبة

                                                

أداة قفل عمود الدوران (T-1635)               مركب مانع الانقباض            مجموعة أدوات إزالة حلقة آلة التشفير (T-0060)

الاستبدال

1

اضغط على  [POWER OFF].

قم بتعيين قاطع الدارة الرئيسي على الوضع OFF . اقفل قاطع الدارة الرئيسي. استخدم قفلًا معتمدًا يحمل علامة أمان معتمدة.

قم بإزالة أغطية رأس عمود الدوران.

قم بتثبيت أداة قفل عمود الدوران (T-1635) على عمود الدوران.

بالنسبة للآلات التي لا تشتمل على نظام TSC، قم بإزالة مجموعة أنبوب الهواء الخاصة بعمود الدوران [1].

بالنسبة للآلات التي تشتمل على نظام TSC، قم بإزالة مجموعة شدّ الوصل الدوار الخاص بنظام TSC [2].

2

قم بإزالة هذه الأجزاء من الجزء العلوي من عمود الدوران:

  • رأس القراءة لآلة التشفير غير التلامسية [1]
  • حامل رأس القرءة لآلة التشفير غير التلامسية [2]

ضع T-0059 [5] على الجزء العلوي من محور آلة التشفير غير التلامسية.

استخدم اثنين من مسامير الغطاء كروية الرأس 1/4 × 20" (SHCS) [3] لتثبيت جزأي مجموعة أدوات إزالة حلقة آلة التشفير [4] دون إحكام الربط.

استعمل المركب المانع للانقباض [6] مع المسامير الأربعة عديمة الرأس 1/4 × 20" (SSS) [7]. ضع المسامير الأربعة عديم الرأس SSS [7] في الثقوب الملولبة الموجودة على مجموعة أدوات إزالة حلقة آلة التشفير [8].

 ملاحظه: سوف تقوم بإحكام ربط هذه المسامير في الخطوة 5.

3

تأكد من استقرار أداة إزالة لوحة آلة التشفير بشكل صحيح على محور محرك عمود الدوران.

4

بزيادات قدرها 1 لفة، أحكم ربط المسامير الأربعة عديمة الرأس 1/4 - 20 × 1" [1] بنمط نجمي حتى تتم إزالة حلقة آلة التشفير [3] من محور محرك عمود الدوران.

قم بإزالة مجموعة أدوات إزالة حلقة آلة التشفير [2].

 ملاحظه: لا تقم بإتلاف محور محرك عمود الدوران عند إزالة المجموعة [2].

قم بإزالة أداة إزالة لوحة آلة التشفير [4].

قم بإزالة هذه الأجزاء من المجموعة [2]:

  • المسامير الأربعة عديمة الرأس 1/4 - 20 x 1" [5]
  • مسماري الغطاء كرويي الرأس 1/4 x 20"[6]
  • حلقة آلة التشفير غير التلامسية [3].

5

قم بقلب مجموعة أدوات إزالة حلقة آلة التشفير [2] رأسًا على عقب.

ضع الحلقة البديلة لآلة التشفير غير التلامسية [3] على محور محرك عمود الدوران.

استخدم مسماري الغطاء كرويي الرأس 1/4 × 20" [1] لتثبيت جزأي المجموعة [2].

استعمل المركب المانع للانقباض [4] مع المسامير الأربعة عديمة الرأس 1/4 - 20 × 1 1/4" [5]. قم بتثبيت مسماري الغطاء كرويي الرأس [5]. أحكم ربط مسماري الغطاء كرويي الرأس [5] بالنمط النجمي.

 ملاحظه: تأكد من إحكام ربط المسامير تدريجيًا حتى تلامس الشفة الموجودة داخل حلقة آلة التشفير غير التلامسية [3] الجزء العلوي من محور محرك عمود الدوران.

6

قم بإزالة المسامير الأربعة كروية الرأس 1/4 × 20" [1] ومجموعة أدوات إزالة حلقة آلة التشفير [2].

افحص حلقة آلة التشفير غير التلامسية [3] بحثًا عن أي تلف.

 ملحوظة:  عندما تعمل على ماكينة أثناء فصل آلة تشفير عمود الدوران، يجب نقل كابل آلة التشفير لتحريك عمود الدوران. ارجع إلى إجراء قَنْطَرَةُ تَوْصِيل آلة تشفيرعمود الدوران - التركيب .

قم بإزالة أداة قفل عمود الدوران. 

تحقق من تآكل الُقطر الخارجي لحلقة آلة التشفير NTE 0.002" TIR.

7

ضع علامة النقطة العالية لحلقة أداة التشفير [1]. 

قم بتثبيت هذه الأجزاء في الجزء العلوي من محرك عمود الدوران:

  • حامل رأس القرءة لآلة التشفير غير التلامسية [4]
  • (2) مسطح الغسالة 0.170ID × 0.400OD [7]
  • رأس القراءة لآلة التشفير غير التلامسية [3]
  • مسماري الغطاء كرويي الرأس 8-32 " [2] (لا تُحكم ربط مسماري الغطاء كرويي الرأس [2]).
  • المسامير الأربعة كروية الرأس 10-32" [5]

8

بالنسبة لآلات التشفير من النوع RLS، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

ضع رفادة بلاستيكية مقاس 0.3 مم [2] بين رأس القراءة بآلة التشفير [1] والنقطة العالية المحددة في حلقة آلة التشفير [3].

ادفع رأس القراءة بآلة التشفير [1] نحو حلقة آلة التشفير [2].

أحكم ربط المسمارين [4] لرأس القراءة بآلة التشفير. قم بإزالة الرفادة [2].

 

9

بالنسبة لآلة التشفير من النوع RLS، تحقق من المحاذاة المحوريّة لرأس القراءة [1] مع حلقة آلة التشفير [2].

يجب أن يكون الوجه العلوي لرأس القراءة ضمن النطاق 0.025" من حافة حلقة آلة التشفير.

10

بالنسبة للآلات التي لا تشتمل على نظام TSC، قم بتثبيت مجموعة أنبوب الهواء الخاصة بعمود الدوران.

بالنسبة للآلات التي تشتمل على نظام TSC، قم بتثبيت مجموعة شدّ الوصل الدوار غير الحاملة الخاصة بنظام TSC.

قم بإزالة أداة قفل عمود الدوران.

الاختبار

1

اضغط على [ZERO RETURN]. اضغط على [ALL].

اضغط على[MDI].

اضغط على [ORIENT SPINDLE].

بالنسبة للآلات التي تشتمل على مبدل الأدوات المثبت على الجانب والتحكم الكلاسيكي من Haas، راجع الإجراء  VMC - مبدل الأدوات المثبت على الجانب - إزاحة توجيه عمود الدوران - المعلمة 257 .

بالنسبة للآلات التي تشتمل على مبدل الأدوات المثبت على الجانب وتحكم الجيل القادم، راجع الإجراء  تحكم الجيل القادم - مبدل الأدوات المثبت على الجانب - إزاحة توجيه عمود الدوران .

انظر إلى موضع ماسكات عمود الدوران [1].

اضغط على [ORIENT SPINDLE].

تأكد من وقوف ماسكات عمود الدوران في نفس الموضع [3].

كرّر هذه الخطوة مرتين للتأكد من أن عمود الدوران موجّه دائما في نفس الموضع.

إذا لم يتم توجيه عمود الدوران بشكل صحيح، فإن الفجوة بين حلقة آلة التشفير ورأس القراءة غير صحيحة. كرر الخطوة 8 من إجراء الاستبدال.

2

تنطبق هذه الخطوة على  الآلات التي تحتوي على التحكم الكلاسيكي من Haas أو تحكم الجيل القادم. تظهر الرسوم التوضيحية في هذه الخطوة التحكم الكلاسيكي من Haas.

قم بتشغيل عمود الدوران عند 25٪ [1] و50٪ [2] و100٪ [3] من السرعة القصوى.

 ملاحظه: في هذا المثال، تبلغ السرعة القصوى 7500 rpm.

تأكد من أن سرعة عمود الدوران في الكود هي نفس سرعة عمود الدوران المعروضة على الشاشة.

إذا لم تكن سرعات عمود الدوران هذه هي نفسها، تأكد من صحة معلمات آلة التشفير.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الامتثال لقواعد التصدير
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255