MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40-Taper - Inline - Anello non contatto (NCE) - Sostituzione - VMC - AD0305
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

Anello (NCE) non contatto - Sostituzione - VMC


AD0305

_Si applica alle macchine create da: Giugno 2011:

40-Taper - Inline - Anello non contatto (NCE) - Sostituzione - VMC - AD0305

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Strumenti necessari 3. Sostituzione (10 passi) 4. Test (2 passi) Back to Top

Introduzione

 importante: Quando si sostituisce un codificatore senza contatto in garanzia, assicurarsi che la parte precedente venga restituita nell'imballaggio della parte di ricambio o che la garanzia possa essere annullata.

1.NCE Anello

2.NCE Testa di lettura

3.NCE Montaggio read-Head

4.T-0058 (Strumento di rimozione dell'anello encoder 2")

5.T-0059 (Strumento di rimozione piastra encoder 2")

È necessario disporre di T-0060 ENCODER REMOVAL TOOL ASSY 2".  T-0060 ha queste parti:

  • T-0058 ENCODER RING REMOVAL TOOL 2"
  • T-0059 ENCODER PLATE COMANDO TOOL 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 HALF DOG

Strumenti necessari

                                                

Strumento blocco mandrino (T-1635)               Composto Anti-Sieze            Assemblaggio dello strumento di rimozione dell'anello del codificatore (T-0060)

Sostituzione

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF . Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Rimuovere il coperchio del mandrino.

Installare lo strumento di blocco del mandrino (T-1635) sul mandrino.

Per le macchine senza TSC, rimuovere l'assemblaggio del tubo d'aria del mandrino [1].

Per le macchine con TSC, rimuovere l'assemblaggio di unione rotativa TSC senza cuscinetto [2].

2

Rimuovere queste parti dalla parte superiore del mandrino:

  • NCE leggi testa [1]
  • Montaggio della testina di lettura NCE [2]

Metti T-0059 [5] sopra l'hub NCE.

Utilizzare il (2) 1/4 x 20" socket-head cap viti (SHCS) [3] per installare liberamente le parti (2) dell'assieme dello strumento di rimozione dell'anello dell'encoder [4].

Applicare il composto anti-seize [6] al (4) 1/4 x 20" viti per fori (SSS) [7]. Inserire il (4) SSS [7] nei fori filetto sul gruppo dell'utensile per la rimozione dell'anello dell'encoder [8].

 nota: Queste viti si stringeranno nel passaggio 5.

3

Assicurarsi che l'utensile per la rimozione della piastra dell'encoder si adatti correttamente all'hub del mandrino-motore.

4

In incrementi di 1 turno, stringere il (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [1] in un modello a stella fino a quando l'anello dell'encoder [3] non viene rimosso dal mozzo mandrino-motore.

Rimuovere l'assieme dello strumento di rimozione dell'anello dell'encoder [2].

 nota: Non danneggiare il mozzo del mandrino-motore quando si rimuove l'assieme [2].

Rimuovere lo strumento di rimozione della piastra dell'encoder [4].

Rimuovere queste parti dall'assieme [2]:

  • (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • Anello NCE [3].

5

Capovolgere l'assieme dello strumento di rimozione dell'anello dell'encoder [2].

Posizionare l'anello NCE sostitutivo [3] sul mozzo mandrino-motore.

Utilizzare il (2) 1/4 x 20" SHCS [1] per installare le (2) parti dell'assieme [2].

Applicare il composto anti-seize [4] al (4) 1/4 - 20 x 1/4" SHCS [5]. Installare il file SHCS [5]. Stringere il SHCS [5] in un modello a stella.

 nota: Assicurarsi di stringere gradualmente le viti fino a quando il labbro all'interno dell'anello NCE [3] tocca la parte superiore del mozzo mandrino-motore.

6

Rimuovere il (4) 1/4 x 20" SHCS [1] e l'assieme dello strumento di rimozione dell'anello dell'encoder [2].

Ispezionare l'anello NCE [3] per eventuali danni.

 Nota: Quando si lavora su una macchina con l'encoder del mandrino scollegato è necessario saltare il cavo dell'encoder per spostare il mandrino. Fare riferimento alla procedura Ponticello encoder mandrino - Installazione. 

Rimuovere lo strumento di blocco del mandrino. 

Controllare il fuori corsa del diametro esterno dell'anello dell'encoder NTE 0.002" TIR.

7

Contrassegnare il punto più alto dell'anello dell'encoder [1]. 

Installare queste parti sopra il motore del mandrino:

  • Montaggio della testina di lettura NCE [4]
  • (2) RONDELLA PIATTA 0,170ID X 0,400OD [7]
  • Testina di lettura NCE [3]
  • (2) 8-32" SHCS [2] (Non stringere lo SHCS [2]).
  • (4) 10-32" SHCS [5]

8

Per i codificatori di tipo RLS eseguire la procedura seguente:For RLS type encoder perform the steps that follow:

Mettere uno spessore di plastica da 0,3 mm [2] tra la testina di lettura dell'encoder [1] e il punto alto contrassegnato sull'anello dell'encoder [3].

Spingere la testina di lettura dell'encoder [1] verso l'anello dell'encoder [2].

Stringere le (2) viti [4] per la testa di lettura dell'encoder. Rimuovere lo shim [2].

 

9

Per l'encoder RLS verificare l'allineamento assiale della testina di lettura [1] all'anello dell'encoder [2].

La faccia superiore della testa di lettura dovrebbe essere entro 0,025" dal bordo dell'anello dell'encoder.

10

Per le macchine senza TSC, installare l'assemblaggio del tubo d'aria del mandrino.

Per le macchine con TSC, installare l'assemblaggio terrore TSC di unione rotativa.

Rimuovere lo strumento di blocco del mandrino.

Test

1

Premere . Premere. Premere .

Premere [ORIENT SPINDLE].

Per le macchine con cambio utensile montato lateralmente e Controllo Haas classico, fare riferimento alla procedura VMC - Cambio utensile montato lateralmente - Offset orientamento mandrino - Parametro 257 .

Per le macchine con cambio utensile montato lateralmente e Controllo di nuova generazione, fare riferimento alla procedura Controllo di nuova generazione - Cambio utensile montato lateralmente - Offset orientamento mandrino .

Osservare la posizione dei cani mandrino [1].

Premere [ORIENT SPINDLE].

Assicurarsi che i cani mandrino si fermino nella stessa posizione [3].

Ripetere questo passaggio due volte per assicurarsi che il mandrino si orienti sempre nella stessa posizione.

Se il mandrino non si orienta correttamente, lo spazio tra l'anello dell'encoder e la testa di lettura non è corretto. Ripetere il passaggio 8 della procedura di sostituzione.

2

Questo passaggio si applica a  computer che hanno il classico controllo Haas o il controllo di nuova generazione. Le illustrazioni in questo passaggio mostrano il classico controllo Haas.The illustrations in this step show the Classic Haas Control.

Azionare il mandrino al 25% [1], 50% [2] e 100% [3] della velocità massima.

 nota: In questo esempio la velocità massima è 7500 giri/min.

Assicurarsi che la velocità del mandrino nel codice sia la stessa della velocità del mandrino sul display.

Se queste velocità del mandrino non sono le stesse, assicurarsi che i parametri dell'encoder siano corretti.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.