My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

サービス ホーム 手順 40テーパ-インライン-非接触エンコーダ(NCE)リング-交換-VMC-AD0305
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

40テーパ-インライン-非接触エンコーダ(NCE)リング-交換-VMC


AD0305

以下から構築された機械に適用されます。2016 年 6 月

40テーパ-インライン-非接触エンコーダ(NCE)リング-交換-VMC-AD0305

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 必要な工具 3. 交換 (10 ステップ) 4. テスト (2 ステップ) Back to Top

はじめに

 重要: 保証期間中に非接触式エンコーダーを交換する場合は、必ず古い部品を交換部品用のパッケージに入れて変化y九してください。返却されない場合、保証が無効になる場合があります。

1.NCEリング

2.NCEリードヘッド

3.NCEリードヘッドマウント

4.T-0058(エンコーダリング削除ツール2")

5.T-0059(エンコーダープレート取り外しツール2")

T-0060 エンコーダー取り外しツールアセンブリ2が必要です"。 T-0060には次のパーツがあります。

  • T-0058エンコーダーリング取り外しツール2"
  • T-0059エンコーダープレート取り外しツール2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1ハーフドッグ

必要な工具

                                                

スピンドルロックツール(T-1635)               焼付き防止剤            エンコーダリング取り外しツールアセンブリ(T-0060)

交換

1

 [POWER OFF]を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

スピンドルヘッドカバーを取り外します。

スピンドルにスピンドルロック工具(T-1635)を取り付けます。

TSCのない機械の場合は、スピンドルエアチューブアセンブリ[1]を取り外します。

TSC付きの機械の場合、ベアリングレスTSCロータリーユニオンアセンブリ[2]を取り外します。

2

これらの部品をスピンドルの上部から取り外します。

  • NCE読み取りヘッド[1]
  • NCEリードヘッドマウント[2]

NCEハブの上にT-0059 [5]を置きます。

(2)1/4 x 20"ソケットヘッドキャップネジ(SHCS)[3]を使用して、エンコーダリング取り外しツールアセンブリの(2)パーツを緩く取り付けます[4]。

焼付き防止剤[6]を(4)1/4 x 20"スタッドセットネジ(SSS)[7]に塗布します。(4)SSS [7]をエンコーダリング取り外しツールアセンブリ[8]のネジ穴に入れます。

 注意: 手順5でこれらのネジを締めます。

3

エンコーダプレート取り外しツールがスピンドルモーターハブに正しく取り付けられていることを確認します。

4

1回転ずつ(4)1/4-20 x 1"SSS [1]を星形に、エンコーダリング[3]がスピンドルモーターハブから外れるまで締めます。

エンコーダリング取り外しツールアセンブリ[2]を取り外します。

 注意: アセンブリを取り外すときに、スピンドルモーターハブを損傷しないでください[2]。

エンコーダプレート取り外しツール[4]を取り外します。

これらのパーツをアセンブリ[2]から取り外します:

  • (4)1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCEリング[3]。

5

エンコーダリング取り外しツールアセンブリ[2]を上下に反転させます。

交換用のNCEリング[3]をスピンドルモーターハブに取り付けます。

(2)1/4 x 20" SHCS [1]を使用して、アセンブリ[2]の(2)パーツを取り付けます。

焼付き防止剤[4]を(4)1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]に塗布します。SHCS [5]を取り付けます。SHCS [5]を星型に締めます。

 注意: NCEリング[3]の内側の縁がスピンドルモーターハブの上部に接触するまで、ネジを徐々に締めてください。

6

(4)1/4 x 20" SHCS [1]およびエンコーダリング取り外しツールアセンブリ[2]を取り外します。

NCEリング[3]に損傷がないか点検します。

 注意: スピンドルエンコーダーが接続されていない機械で作業している場合、エンコーダーケーブルをジャンプしてスピンドルを移動する必要があります。 スピンドルエンコーダジャンパ-取り付け 手順を参照してください。

スピンドルロック工具を取り外します。 

エンコーダリングNTE 0.002" TIRの外径のランアウトを確認します。

7

エンコーダリング[1]のハイスポットをマークします。 

これらの部品をスピンドルモーターの上に取り付けます。

  • NCEリードヘッドマウント[4]
  • (2) ワッシャーフラット0.170ID X 0.400OD [7]
  • NCE読み取りヘッド[3]
  • (2)8-32" SHCS [2](SHCS [2]を締めないでください)。
  • (4)10-32" SHCS [5]

8

RLSタイプのエンコーダーの場合、次の手順を実行します。

エンコーダーリードヘッド[1]とエンコーダーリングにマークされたハイスポット[3]の間に0.3 mmのプラスチックシム[2]を置きます。

エンコーダーリードヘッド[1]をエンコーダーリング[2]に向けて押します。

エンコーダーリードヘッドの(2)ネジ[4]を締めます。シム[2]を取り外します。

 

9

RLS エンコーダーの場合は、読み取りヘッド [1] とエンコーダーリング [2] が軸方向に整列していることを確認します。

読み取りヘッドの上面は、エンコーダーリングの端から 0.025" 以内である必要があります。

10

TSCのない機械の場合は、スピンドルエアチューブアセンブリを取り付けます。

TSC付きの機械の場合、ベアリングレスTSCロータリーユニオンアセンブリを取り付けます。

スピンドルロック工具を取り外します。

テスト

1

[ZERO RETURN] を押します。[ALL] を押します。

[MDI] を押します。

[ORIENT SPINDLE]を押します。

サイドマウントツールチェンジャーとクラシックHaas制御を搭載した機械については、 VMC-サイドマウントツールチェンジャー-スピンドル方向オフセット-パラメーター257 手順を参照してください。

サイドマウントツールチェンジャーと次世代制御を備えた機械については、 次世代制御-サイドマウントツールチェンジャー-スピンドル方向オフセット 手順を参照してください。

スピンドルドッグ [1] の位置を見ます。

[ORIENT SPINDLE]を押します。

スピンドルドッグが同じ位置 [3] で停止することを確認してください。

この手順を2回繰り返して、スピンドルが常に同じ位置を向くようにします。

スピンドルの向きが正しくない場合は、エンコーダーリングと読み取りヘッドの間のギャップが正しくありません。交換手順のステップ8を繰り返します。

2

このステップは クラシックHaas制御または次世代制御を備えた機械に適用します。このステップの図は、クラシックHaas制御を示しています。

スピンドルを最高速度の 25% [1]、50% [2]、および 100% [3] で操作します。

 注: この例では、最大速度は 7500 RPM です。

コードのスピンドル速度がディスプレイ上のスピンドル速度と同じであることを確認します。

これらのスピンドル速度が同じでない場合は、エンコーダーパラメータが正しいことを確認してください。