MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-satır Içi-temassız Enkoder (NCE) yüzük-değiştirme-VMC-AD0305
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

40-konikli -satır Içi-temassız Enkoder (NCE) yüzük-yedek-VMC


AD0305

_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Haziran 2016

40-konikli-satır Içi-temassız Enkoder (NCE) yüzük-değiştirme-VMC-AD0305

- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Gerekli araçlar 3. Yedek (10 adımlar) 4. Test (2 adımlar) Back to Top

Giriş

 Önemli: Garanti altındaki bir temassız enkoder değiştirirken, eski parçanın yedek parça ambalajında döndürüldüğünden emin olun veya garanti hükümsüz kılınabilir.

1. NCE yüzük

2. NCE okuma kafası

3. NCE okuma-kafa Mount

4. T-0058 (Enkoder-Ring kaldırma aracı 2")

5. T-0059 (Enkoder-plaka kaldırma aracı 2")

T-0060 ENCODER KALDıRMA aracı ASSY 2 olmalıdır".  T-0060 şu parçalara sahiptir:

  • T-0058 ENCODER RING KALDıRMA ARACı 2"
  • T-0059 ENCODER PLAKA KALDıRMA ARACı 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 YARıM KÖPEK

Gerekli araçlar

                                                

İş mili kilitleme aracı (T-1635)               Anti-Sieze bileşik            Enkoder-Ring kaldırma aracı montajı (T-0060)

Yedek

1

İtin [POWER OFF].

Ana şalteri KAPALı Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.

Mil kafası kapaklarını çıkarın.

İş mili kilitleme aracını (T-1635) iş mili üzerine takın.

TSC olmayan makineler için, mil hava borusu aksamını çıkarın [1].

TSC'ye sahip makineler için, yataksız TSC Rotary Union montajı [2] çıkarın.

2

Bu parçaları milin üst kısmına çıkarın:

  • NCE okuma kafası [1]
  • NCE okuma kafası montajı [2]

T-0059 [5] NCE hub' ının üstüne yerleştirin.

Kullanım (2) 1/4 x 20" vidası (SHCS) [3]' i (2) enkoder-Ring Kaldırma aleti tertibatını gevşek bir şekilde takmak için [4].

Anti-Seize bileşik uygulayın [6] (4) 1/4 x 20" vida (SSS) [7]. (4) SSS [7]' i enkoder-Ring Kaldırma aleti montajındaki dişli deliklere yerleştirin [8].

 Not: 5. adımda bu vidaları sıkacaksınız.

3

Enkoder-Plate kaldırma aracının İş Mili-Motor hub' ına doğru sığdığından emin olun.

4

1 dönüş artışlarıyla (4) 1/4-20 x 1" SSS [1] bir yıldız deseninde enkoder halkası [3] iş mili-motor hub' ından kaldırılıncaya kadar.

Enkoder-Ring kaldırma aracı aksamını çıkarın [2].

 Not: Montajı kaldırdığınızda iş mili-motor hub' ına zarar vermez [2].

Enkoder-plaka kaldırma aracını çıkarın [4].

Bu parçaları montajdan çıkarın [2]:

  • (4) 1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE halkası [3].

5

Enkoder-Ring kaldırma aracı aksamını [2] ters çevirin.

Yedek NCE yüzüğünü [3] İş Mili-Motor hub' ına koyun.

Kullanım (2) 1/4 x 20" SHCS [1] montajın (2) parçalarını yüklemek için [2].

Anti-Seize bileşik uygulayın [4] (4) 1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]. SHCS [5] yükleyin. SHCS [5]' i yıldız deseninde sıkın.

 Not: NCE yüzüğün içindeki dudak [3] iş mili-motor hub' ının üst kısmına dokununcaya kadar vidayı kademeli olarak sıktığınızdan emin olun.

6

Kaldırma (4) 1/4 x 20" SHCS [1] ve enkoder-Ring Kaldırma aleti montajı [2].

Herhangi bir hasar için NCE yüzüğünü [3] inceleyin.

 Not: İş mili enkoderinin bağlantıdı kesilmiş bir makine üzerinde çalışırken, iş milini hareket ettirmek için enkoder kablosunu atlamak gerekir. Bkz. İş Mili Enkoderi Atlama Parçası - Kurulum prosedürü.

İş mili kilitleme aracını çıkarın. 

Enkoder halkası NTE 0.002" TIR dış çap aşınmasını kontrol edin.

7

Enkoder halkasının yüksek noktasını işaretleyin [1]. 

Bu parçaları iş mili motorunun üstüne takın:

  • NCE okuma kafası montajı [4]
  • (2) YIKAYICI DÜZ 0.170ID X 0.400OD [7]
  • NCE okuma kafası [3]
  • (2) 8-32" SHCS [2] (SHC'leri sıkmayın [2]).
  • (4) 10-32" SHCS [5]

8

RLS türü kodlayıcılar için izleyen adımları gerçekleştirin:

Enkoder okuma kafası [1] ve enkoder halkası [3] arasına 0,3 mm plastik şim [2] yerleştirin.

Enkoder okuma kafası [1] Enkoder halkası [2] doğru itin.

Enkoder okuma kafası için (2) vidayı [4] sıkın. Dolgu [2] kaldırın.

 

9

RLS Enkoder için okuma kafası [1] Aksiyel hizalamasını [2] enkoder halkası olarak doğrulayın.

Okuma kafasının üst yüzü 0,025 içinde olmalıdır" enkoder halkası kenarından.

10

TSC olmayan makineler için, iş mili hava borusu aksamını takın.

TSC'ye sahip makineler için, yataksız TSC Rotary Union tertibatını kurun.

İş mili kilitleme aracını çıkarın.

Test

1

[ZERO RETURN] itin. [ALL] itin.

[MDI] itin.

İtin [ORIENT SPINDLE].

Yana monteli takım değiştirici ve klasik Haas kontrolü olan makineler için, VMC-yana monteli takım değiştirici-İş Mili Orientation offset-parametre 257 Yordam.

Yana monteli takım değiştirici ve yeni nesil kontrol ile makineler için, bkz. Yeni nesil kontrol- yana monteli takım değiştirici-mil oryantasyonu ofset Yordam.

Mil mandallarının konumuna bakın [1].

İtin [ORIENT SPINDLE].

Mil mandallarının aynı pozisyonda durağından emin olun [3].

Mili her zaman aynı konumda yönlendirdiğinden emin olmak için bu adımı iki kez yineleyin.

İş mili doğru şekilde yönelmezse, enkoder halkası ile okuma kafası arasındaki boşluk doğru değildir. Değiştirme prosedürünün 8. adımını yineleyin.

2

Bu adım Klasik Haas kontrolü veya yeni nesil kontrole sahip  makineler için geçerlidir. Bu adımda illüstrasyonlar klasik Haas kontrolünü göstermektedir.

Mili% 25 [1], 50% [2] ve maksimum hıza% 100 [3] olarak çalıştırın.

 Not: Bu örnekte maksimum hız 7500 RPM' dir.

Koddaki iş mili hızının ekranda mil hızı ile aynı olduğundan emin olun.

Bu iş mili hızları aynı değilse, Enkoder parametrelerinin doğru olduğundan emin olun.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.