My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
40-Taper - Inline - Non-Contact Encoder (NCE) Ring - Replacement - VMC - AD0305

Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-wymiana pierścienia stożka bezkontaktowego (NCE)--VMC-AD0305
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

40-stożka -wymiana pierścienia z enkodera bezkontaktowego (NCE)-VMC


AD0305

_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2013 r.:

40-wymiana pierścienia stożka bezkontaktowego (NCE)--VMC-AD0305

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymagane narzędzia 3. Wymiana (10 kroki) 4. Test (2 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

 Ważne: W przypadku wymiany kodera bezkontaktowego w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.

1. pierścień NCE

2. głowica odczyta NCE

3. uchwyt do odczytu głowicy NCE

4. T-0058 (narzędzie do usuwania pierścieni encodera 2")

5. T-0059 (narzędzie do usuwania płytek 2")

Musisz mieć T-0060 ENCODER REMOVAL TOOL ASSY 2".  T-0060 ma następujące elementy:

  • T-0058 NARZĘDZIE DO USUWANIA PIERŚCIENI ENCODERA 2"
  • T-0059 NARZĘDZIE DO USUWANIA PŁYTEK ENKODERA 2"
  • 40-1610 SHCS 1/4-20 X 1
  • 40-1614 SHCS 1/4-20 X 1 1/4
  • 40-0003 SSS 1/4-20 X 1 POŁOWA PSA

Wymagane narzędzia

                                                

Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)               Związek anty-sieze            Zespół narzędzia do usuwania pierścieni encodera (T-0060)

Wymiana

1

Naciśnij [POWER OFF].

Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.

Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.

W przypadku maszyn bez TSC należy wyjąć zespół rury powietrznej [1].

W przypadku maszyn z TSC, zdjąć znośny zespół obrotowy TSC [2].

2

Zdjąć te części z górnej części wrzeciona:

  • Głowica odczyta NCE [1]
  • Uchwyt do odczytu głowicy NCE [2]

Umieść T-0059 [5] w górnej części piasty NCE.

Użyj (2) 1/4 x 20" Śruba z łbem walcowym (SHCS) [3], aby luźno zamontować (2) części zespołu narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [4].

Nałożyć związek anty-przejmowania [6] na (4) 1/4 x 20" wkrętów (SSS) [7]. Umieścić (4) SSS [7] w gwintowanych otworach w zespole narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [8].

 Uwaga: Wkręty te zostaną dokręcić w kroku 5.

3

Upewnij się, że narzędzie do wyjmowania płytek z nadajnikiem jest prawidłowo dopasowane do piasty silnika wrzeciona.

4

W krokach co 1 obrót dokręcić (4) 1/4-20 x 1" SSS [1] w szyku gwiazd, aż pierścień enkodera [3] zostanie wyjęty z piasty silnika wrzeciona.

Wyjąć zespół narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [2].

 Uwaga: Nie uszkodzić piasty silnika wrzeciona po wyjęciu zespołu [2].

Wyjąć narzędzie do wyjmowania płyty enkodera [4].

Wyjąć te części z zestawu [2]:

  • (4) 1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SZCS [6]
  • Pierścień NCE [3].

5

Obrócić zespół narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [2] do góry nogami.

Założyć zamienny pierścień NCE [3] na piastę silnika wrzeciona.

Użyj (2) 1/4 x 20" SHCS [1], aby zamontować (2) części zestawu [2].

Nałożyć związek anty-przejmowania [4] na (4) 1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]. Zainstaluj SHCS [5]. Dokręcić SHCS [5] wzorem gwiazdy.

 Uwaga: Należy stopniowo dokręcać wkręty, aż warga wewnątrz pierścienia NCE [3] dotknie górnej części piasty silnika wrzeciona.

6

Zdjąć (4) 1/4 x 20" SHCS [1] i zespół narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [2].

Sprawdzić pierścień NCE [3] pod kątem uszkodzeń.

Podczas pracy na maszynie z odłączonym koderem wrzeciona, należy koniecznie zamontować zworkę dla kabla kodera. Patrz Zworka enkodera wrzeciona — procedura instalacji .

Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.

Sprawdź, czy bicie średnicy zewnętrznej pierścienia kodera nie przekracza 0,002" TIR.

7

Zaznacz najwyższy punkt pierścienia kodera [1]. 

Zamontować te części na górze silnika wrzeciona:

  • Uchwyt do odczytu głowicy NCE [2]
  • (2) PODDKŁADKA PŁASKA 0,170ID X 0,400OD [7]
  • Głowica odczyta NCE [1]
  • (2) 8-32" SHCS [4] (nie dokręcać SHCS [4]).
  • (4) 10-32" SZCS [7]

8

W przypadku koderów typu RLS wykonaj następujące kroki:

Włóż podkładek z tworzywa sztucznego 0,3 mm [2] między głowicą odczyselowa [1] i pierścieniem enkodera [3].

Wsuń głowicę nadajnika [1] w kierunku pierścienia enkodera [2].

Dokręcić (2) wkręty [4] dla głowicy odczytujących enkoder. Zdjąć podkładek [2].

 

9

W przypadku enkodera RLS Sprawdź wyrównanie osiowe głowicy odczytu [1] do pierścienia enkodera [2].

Górna ściana głowicy odczytu powinna znajdować się w granicach 0,025" od krawędzi pierścienia enkodera.

10

W przypadku maszyn bez TSC należy zamontować zespół rury powietrznej wrzeciona.

W przypadku maszyn z TSC, zamontować znośny zespół obrotowy TSC.

Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.

Test

1

Nacisnąć [ZERO RETURN]. Nacisnąć [ALL].

Nacisnąć [MDI].

Naciśnij [ORIENT SPINDLE].

W przypadku maszyn z bocznym zmieniaczem narzędzi i klasycznym sterowaniem Haas, patrz VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257 Procedura.

W przypadku maszyn z bocznym zmieniaczem narzędzi i kontrolą następnej generacji, patrz Następna generacja Control-side-mount narzędzie Changer-przesunięcie orientacji wrzeciona Procedura.

Spójrz na pozycję wrzecionowych psów [1].

Naciśnij [ORIENT SPINDLE].

Upewnij się, że psy wrzeciona zatrzymują się w tym samym położeniu [3].

Powtórz ten krok dwa razy, aby upewnić się, że wrzeciono zawsze orientuje się w tej samej pozycji.

Jeśli wrzeciono nie jest prawidłowo ustawione, odstęp między pierścieniem enkodera a głowicą odczytu nie jest prawidłowy. Powtórz krok 8 procedury wymiany.

2

Ten krok dotyczy  maszyn, które mają klasyczne sterowanie Haas lub kontrolę następnej generacji. Ilustracje w tym kroku przedstawiają klasyczne sterowanie Haas.

Wrzeciono należy obsługiwać przy 25% [1], 50% [2] i 100% [3] maksymalnej prędkości obrotowej.

 Uwaga: W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.

Upewnij się, że prędkość wrzeciona w kodzie jest taka sama jak prędkość obrotowa na wyświetlaczu.

Jeśli te prędkości wrzeciona nie są takie same, upewnij się, że parametry nadajnika są poprawne.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.