My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
VF-3SSYT/50

  1. Вертикални фрези
  2. Серия VF
  3. VF-3SST/50

VF-3SST/50

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Суперскоростна вертикална фреза с ЦПУ с ходове 1016 x 660 x 635 мм, с конус-50

VF-3SSYT/50 е Суперскоростнa версия на нашия модел VF-3YT/50, която осигурява мощен капацитет на обработка на машина с конус 50 със среден отпечатък. Той е оборудван с вграден шпиндел с 12 000 об/мин и бързи ходове за намаляване на времето на програмата и има 6" повече ходове по ос Y от стандартния VF-3 за по-големи детайли. По-голямата контактна зона на шпиндела с конус 50 позволява използването на по-дълги инструменти за дълбоки гнезда и инструменти с по-голям диаметър за отстраняване на тежък материал.

  • 12 000-rpm 50-конус вграден шпиндел
  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Бързи ходове по всички оси
  • Удължен ход на ос Y
  • Идеален за по-твърди материали и режещи инструменти с по-голям диаметър

 

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 50 Конус
  • 3 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

СЕРИЯ VF
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
    • Таблица за съвместимост на въртящите маси

    Ходове S.A.E METRIC
    Ос Х 40.00 in 1016 mm
    Ос Y 26.00 in 660 mm
    Ос Z 25.00 in 635 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ макс) 32.9 in 836 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ мин) 7.9 in 201 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
    Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.0 kW
    Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
    Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
    Максимален въртящ момент 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Максимален въртящ момент 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT or BT 50 CT or BT 50
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
    Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
    Работна маса S.A.E METRIC
    Дължина 54.0 in 1372 mm
    Ширина 24.0 in 610 mm
    Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Разстояние до центъра на Т-образния канал 3.15 in 80 mm
    Брой стандартни Т-образни канали 7 7
    Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 833 ipm 21.2 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 1200 ipm 30.5 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 3400 lbf 15124 N
    Максимално осово натоварване на ос Y 4100 lbf 18238 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид SMTC SMTC
    Капацитет 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 16.00 in 406 mm
    Максимално тегло на инструмент 30.0 lb 13.6 kg
    От инструмент до инструмент 4.20 s 4.20 s
    От стружка до стружка 6.30 s 6.30 s
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
    Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
    Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.0 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 156.0 in x 102.0 in x 121.0 in 397 cm x 260 cm x 307 cm
    Експортен кош 156.0 in x 102.0 in x 127.0 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Тегло 16500 lb 7485.0 kg

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

    НЕ ЗАЕМА МЯСТО

    РЕНТАБИЛЕН

    ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

    ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    ВИДЕОКЛИПОВЕ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Високо ефективен шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Странично монтиран инструментален магазин (SMTC), конус 50, 30+1 инструмента

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
    • Шнек за стружки
    • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
    • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Комплект филтърна тава за стружки
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
    • Функция за отмиване на стружки

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • Безопасна работа
    • HaasDrop
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
    • Стойка за зареждане на телефон

    Транспортиране

    • Система за разтоварване

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP) (скоро ще бъде наличен)
    • Ръководство за инсталиране
    • Шаблон за анкероване
    • Чертеж на разположение (скоро ще бъде наличен)
    • Схема на въртящия момент
    • Ръководство за оператора
    • Диаграма с опции и конфигурации на менгеме
    • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

    ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

    ВИДЕОКЛИПОВЕ
    Recently Updated

    VF средносерийни фрези


    Нуждаете се от помощ при избора на правилната VF машина? Гледайте този видеоклип, за да научите за всички средни VF машини, които предлагаме.

    Обработка с конус 50
    Машините с конус 50 от серия VF са подходящи за бързо отнемане на материал, независимо от матерала, който обработвате. Стандартният 7 500-об/мин с мощност 30 hp осигурява 450 ft-lb въртящ момент.
    Вижте машините от серия VF в действие
    Разгледайте цеха и вижте широката гама от машини от серия VF и други машини на Haas в действие – как обработват детайли, които печелят!
    Почистване на стружките и мазане на инструмента
    Вижте всички начини, по които вертикалните обработващи центрове на Haas държат Вашите режещи инструменти смазани и почистват стружките от зоната на рязане.
    Има стружки около Вашите инструменти?
    Ако някога сте имали стружки около режещия инструмент, вероятно сте мечтали да има прост начин да се отървете от тях. В този видеоклип ще Ви покажем прост трик как да се отървете от тези стружки без да отваряте вратите на машината!
    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    СТАНДАРТНА С КОНУС 50

    Haas VF-3YT50

    VF-3YT/50

    ЦПУ вертикална фреза с 1 016 x 660 x 635 мм хода

    • 50 Конус
    • 3 Оси
    • 7.5k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    СЪЩАТА производителност, НО ПО-ГОЛЯМА

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    Суперскоростна вертикална фреза конус 50 с ЦПУ с ходове 1270 x 660 x 635 мм

    • 50 Конус
    • 3 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Алтернативен конус 40

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    Super-Speed ЦПУ вертикална фреза с 1016 x 660 x 635 мм хода

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
    ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    TH450 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA2TS VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C2 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C3 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C4 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5CS VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRC160 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRC210 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160-2 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160SP VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT160SS VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210-2 VF-3SSYT/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    HRT210M VF-3SSYT/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    HRT210SP VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310SP VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT450 VF-3SSYT/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    HRTA5 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRTA6 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C2 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C3 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    T5C4 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR160 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR160-2 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR200Y VF-3SSYT/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    TR210 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TR310 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT100 VF-3SSYT/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
    TRT160 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT210 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT70 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210HT VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210SS VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TH240 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C-T VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C3-T VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C4-T VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    TRT310 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT310SS VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HA5C2-T VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    LT350 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210VM VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    LT260 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT200HS VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HQDA5 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HQDA6 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HRT210S VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
    HDD255 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.