MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VF-3SSYT/50

  1. Fresadoras verticais
  2. Série VF
  3. VF-3SSYT/50

VF-3SSYT/50

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora Vertical CNC com super velocidade com percursos de 1016 x 660 x 635 mm, cone ISO50

O VF-3SSYT/50 é uma versão de super velocidade do nosso VF-3YT/50, que fornece a elevada capacidade de corte de uma máquina de cones ISO50 numa área útil de cobertura de média dimensão. Está equipado com um spindle em linha de 12 000 rpm e binários rápidos para reduzir os tempos do ciclo, e tem 6" mais percurso do eixo Y do que o VF-3 padrão para peças maiores. A área de contacto maior do spindle de cone de ISO50 permite o uso de ferramentas mais longas para compartimentos profundos e ferramentas de diâmetro maior para remoção de material pesado.

  • Spindle de cone de ISO50, 12 000 rpm incorporado
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1
  • Rápidos velozes em todos os eixos
  • Curso do eixo Y ampliado
  • Ideal para materiais mais duros e ferramentas de corte de maior diâmetro

 

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 50 Cone
  • 3 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SÉRIE VF

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Automação
    • Informações sobre a máquina
    • Gráfico de encaixe rotativo

    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 40.00 in 1016 mm
    Eixo Y 26.00 in 660 mm
    Eixo Z 25.00 in 635 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 32.9 in 836 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 7.9 in 201 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
    Valor nominal máximo 60.0 hp 44.0 kW
    Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
    Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
    Torque máximo 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Torque máximo 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cone CT or BT 50 CT or BT 50
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Coolant Jacket Coolant Jacket
    Líquido de refrigeração Coolant Jacket Coolant Jacket
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 54.0 in 1372 mm
    Largura 24.0 in 610 mm
    Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distância do centro da ranhura T 3.15 in 80 mm
    Número de ranhuras T padrão 7 7
    Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 833 ipm 21.2 m/min
    Rápidos em X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rápidos em Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rápidos em Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 3400 lbf 15124 N
    Impulso máximo Y 4100 lbf 18238 N
    Impulso máximo Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 16.00 in 406 mm
    Peso máximo da ferramenta 30.0 lb 13.6 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 4.20 s 4.20 s
    Limalha a limalha (média) 6.30 s 6.30 s
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 12000 rpm 12000 rpm
    Velocidade do spindle 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
    Potência do fuso 60.0 hp 44.0 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 156.0 in x 102.0 in x 121.0 in 397 cm x 260 cm x 307 cm
    Caixa de exportação 156.0 in x 102.0 in x 127.0 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Peso 16500 lb 7485.0 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

    EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

    ECONOMICAMENTE EFICAZ

    FÁCIL DE INTEGRAR

    FÁCIL DE APRENDER

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de alto desempenho de 12 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramentas de instalação lateral 30+1, cone 50

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Bico de refrigeração programável
    • Parafuso sem fim da limalha
    • Jato de ar da janela
    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Kit de filtro de bandeja de limalha
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP) (Brevemente)
    • Guia de instalação
    • Template de ancoragem
    • Desenho de layout (em breve)
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador
    • Opções da prensa e esquema de configurações
    • Opções de automação e esquema de configurações

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

    PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

    VÍDEOS
    Recently Updated

    Fresadoras médias da Série VF


    Precisa de ajuda na escolha da VF mais adequada? Veja este vídeo para saber mais sobre todas as máquinas VF de média dimensão que temos para oferecer.

    Corte com 50 Cones
    As máquinas da Série VF 50 Cones são cavalos de batalha, que se encaixam perfeitamente nas elevadas taxas de remoção de material, independentemente do tipo de corte a ser executado. O spindle padrão de 7500 rpm e 30 hp oferece 450 ft-lb de torque.
    Confira máquinas VF em ação
    Faça uma visita numa grande loja de corrida e veja uma grande variedade de máquinas da série VF e outras máquinas da Haas em ação, a fazer peças de sucesso!
    Limpeza de aparas e lubrificação da ferramenta
    Veja todas as maneiras pelas quais os centros de maquinagem vertical da Haas mantêm as suas ferramentas de corte lubrificadas e limpam as limalhas da área de corte.
    Limalhas de corda enrolados em torno das suas ferramentas?
    Se já teve limalhas em corda à volta da sua ferramenta de corte, provavelmente desejou que houvesse uma maneira simples de se livrar delas. Neste vídeo, mostraremos um truque simples para se livrar dessas limalhas sem abrir as portas da máquina!
    PRODUTOS RELACIONADOS

    CONE ISO50 PADRÃO

    Haas VF-3YT50

    VF-3YT/50

    Fresadora Vertical CNC com percursos de 1016 x 660 x 635 mm

    • 50 Cone
    • 3 Eixo
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MESMO desempenho, MAS MAIOR

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    Fresadora Vertical CNC com super velocidade com percursos de 1270 x 660 x 635 mm, cone ISO50

    • 50 Cone
    • 3 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Alternativa cone ISO40

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    Fresadora Vertical CNC com Super Velocidade e percursos de 1016 x 660 x 635 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
    TH450 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA2TS VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C4 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5CS VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRC160 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRC210 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160-2 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SP VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SS VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210-2 VF-3SSYT/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HRT210M VF-3SSYT/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HRT210SP VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT310 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT310SP VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT450 VF-3SSYT/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HRTA5 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRTA6 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    T5C VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    T5C2 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    T5C3 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    T5C4 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR160 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR160-2 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR200Y VF-3SSYT/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    TR210 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TR310 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT100 VF-3SSYT/50 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    TRT160 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT210 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT70 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210HT VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SS VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TH240 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C-T VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3-T VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C4-T VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    TRT310 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT310SS VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2-T VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    LT350 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210VM VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    LT260 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT200HS VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HQDA5 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HQDA6 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210S VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
    HDD255 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.