My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VF-3SSYT/50

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-3SSYT/50

VF-3SSYT/50

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 660 x 635 mm, 50-kartioinen

VF-3SSYT/50 on VF-3YT/50-mallimme huippunopea versio, joka tarjoaa 50-kartioisen koneen leikkauskapasiteetin ja keskikokoiset ulkomitat. Se on varustettu 12 000 rpm:n inline-karalla ja pikaliikkeillä kiertoaikojen lyhentämiseksi, ja sen Y-akselin liikealue on 6" suurempi kuin tavallisessa VF-3-mallissa suurempien osien työstämiseen. 50-kartioisen karan suurempi kosketuspinta mahdollistaa pidempien työkalujen käytön syviin taskuihin ja halkaisijaltaan suurempien työkalujen käytön raskaiden materiaalien poistamiseen.

  • Erittäin suorituskykyinen 12 000 rpm:n 50-kartioinen kara
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1-malli
  • Nopeat pikaliikkeet kaikilla akseleilla
  • Laajennettu Y-akselin liikealue
  • Sopii erityisesti kovemmille materiaaleille ja leikkaustyökaluille, joiden halkaisija on tavanomaista suurempi

 

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VF-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 40.00 in 1016 mm
    Y-akseli 26.00 in 660 mm
    Z-akseli 25.00 in 635 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 32.9 in 836 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 7.9 in 201 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
    Suurin teho 60.0 hp 44.0 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 54.0 in 1372 mm
    Leveys 24.0 in 610 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 3.15 in 80 mm
    Vakio-T-urien määrä 7 7
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3400 lbf 15124 N
    Maks työntövoima Y 4100 lbf 18238 N
    Maks työntövoima Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
    Suurin työkalun paino 30.0 lb 13.6 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 4.20 s 4.20 s
    Lastusta lastuun (ka.) 6.30 s 6.30 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
    Karan teho 60.0 hp 44.0 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 156.0 in x 102.0 in x 121.0 in 397 cm x 260 cm x 307 cm
    Vientilaatikko 156.0 in x 102.0 in x 127.0 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Paino 16500 lb 7485.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • Erittäin suorituskykyinen 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 50-kartioinen, 30+1 työkalua

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asennusopas
    • Kiinnitysmalli
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat
    • Puristinvaihtoehtojen ja -kokoonpanojen taulukko
    • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

    ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

    VIDEOT
    Recently Updated

    Keskikokoiset VF-sarjan jyrsinkoneet


    Tarvitsetko apua juuri sen oikean VF:n valitsemisessa? Katso tämä video, jossa kerrotaan kaikki valikoimamme keskikokoisista VF-koneista.

    Jyrsintä 50-kartioisella koneella
    VF-sarjan 50-kartioiset koneet ovat työjuhtia, jotka sopivat hyvin korkeisiin materiaalinpoistonopeuksiin leikkaustavasta riippumatta. Tavallinen 7500 rpm:n 30 hp kara tuottaa 450 ft-lb vääntömomentin.
    Näe VF-koneita toiminnassa
    Käy kierroksella esittelytilassamme ja näe laaja valikoima VF-sarjan ja muiden sarjojen Haas-koneita tekemässä voittajille sopivia osia!
    Lastujen poisto ja työkalun voitelu
    Katso kaikki tavat, joilla Haas-pystytyöstökeskukset pitävät leikkaustyökalusi voideltuina ja siirtävät lastut pois leikkausalueelta.
    Onko työkaluihisi kiinnittynyt sitkeitä lastuja?
    Jos teräsi ympärille on joskus kietoutunut lastuja, olet varmasti toivonut, että niistä eroon pääsemiseen olisi helppo tapa. Tällä videolla näytämme helpon keinon poistaa lastut avaamatta koneen ovia!
    OHEISTUOTTEET

    VAKIOMALLINEN 50-KARTIOINEN

    Haas VF-3YT50

    VF-3YT/50

    CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    • 50 Kartio
    • 3 Akseli
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SAMA suorituskyky, MUTTA SUUREMPI

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm, 50-kartioinen

    • 50 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    40-kartioinen vaihtoehto

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 660 x 635 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    TH450 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA2TS VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC160 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC210 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210-2 VF-3SSYT/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRT210M VF-3SSYT/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRT210SP VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SP VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT450 VF-3SSYT/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRTA5 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160-2 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR200Y VF-3SSYT/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    TR210 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR310 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 VF-3SSYT/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    TRT160 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT210 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3-T VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4-T VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT310 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SS VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2-T VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT350 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210VM VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT260 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA6 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HDD255 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.