MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VF-3SSYT/50

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie VF
  3. VF-3SSYT/50

VF-3SSYT/50

    SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice verticale CNC Super Speed con corse da 1.016 x 660 x 635 mm, cono 50

La VF-3SSYT/50 è una versione Super-Speed della nostra VF-3YT/50; fornisce capacità di taglio pesante di una macchina cono 50 in una pianta di dimensioni medie. È dotata di un mandrino in linea da 12.000 rpm e di avanzamenti in rapido veloci per ridurre i tempi di ciclo; inoltre, ha una corsa dell'asse Y di 6" in più rispetto al VF-3 standard per pezzi più grandi. L’area di contatto più ampia del mandrino cono 50 consente l'uso di utensili più lunghi per tasche profonde e utensili di diametro maggiore per la rimozione di materiale pesante.

  • Mandrino in linea cono 50 da 12.000 rpm
  • Cambio utensile montato a lato 30+1
  • Avanzamenti in rapido in tutti gli assi
  • Corsa estesa dell’asse Y
  • Ideale per materiali più impegnativi e per utensili da taglio dal diametro maggiore

 

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SERIE VF

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Automazione
    • Informazioni sulla macchina
    • Schema di fissaggio tavola rotante

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 40.00 in 1016 mm
    Asse Y 26.00 in 660 mm
    Asse Z 25.00 in 635 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 32.9 in 836 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 7.9 in 201 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
    Potenza max. nominale 60.0 hp 44.0 kW
    Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
    Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
    Coppia massima 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Coppia massima 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT or BT 50 CT or BT 50
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Coolant Jacket Coolant Jacket
    Raffreddamento Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 54.0 in 1372 mm
    Larghezza 24.0 in 610 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 3.15 in 80 mm
    Numero di cave a T standard 7 7
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 833 ipm 21.2 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 1200 ipm 30.5 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 3400 lbf 15124 N
    Spinta max. Y 4100 lbf 18238 N
    Spinta max. Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 16.00 in 406 mm
    Peso max. utensile 30.0 lb 13.6 kg
    Da utensile a utensile (in media) 4.20 s 4.20 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 6.30 s 6.30 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
    Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
    Potenza mandrino 60.0 hp 44.0 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 156.0 in x 102.0 in x 121.0 in 397 cm x 260 cm x 307 cm
    Cassa export 156.0 in x 102.0 in x 127.0 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Peso 16500 lb 7485.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino da 12.000 rpm ad alte prestazioni

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato 30+1, cono 50

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Ugello refrigerante programmabile
    • Evacuatore trucioli a coclea
    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • Trasformatore di isolamento ad alta tensione interno
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP) (disponibile a breve)
    • Guida di installazione
    • Modello di ancoraggio
    • Disegno di layout (disponibile a breve)
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Grafico delle opzioni e configurazioni della morsa
    • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

    MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

    VIDEO
    Recently Updated

    Fresatrici di medie dimensioni della serie VF


    Hai bisogno di aiuto per scegliere la giusta VF? Guarda questo video per conoscere tutte le macchine VF di medie dimensioni che abbiamo da offrire.

    Tagliare con un cono 50
    Le macchine cono 50 serie VF sono infaticabili, particolarmente adatte a tassi di asportazione materiale elevati, indipendentemente dal tipo di taglio che si sta effettuando. Il mandrino standard da 7.500 giri/min, 30 hp, fornisce una coppia di 450 ft-lb.
    Guarda le nostre macchine VF in azione
    Fai un giro della nostra grande officina e osserva una vasta gamma di macchine serie VF Haas e altre in azione, mentre producono pezzi vincenti!
    Rimozione dei trucioli e lubrificazione degli utensili
    Guarda tutti i modi in cui i centri di lavorazione verticali di Haas mantengono gli utensili da taglio lubrificati e rimuovono i trucioli dalla zona di taglio.
    Trucioli filanti avvolti attorno ai tuoi utensili?
    Se ti è mai capitato di avere trucioli gommosi attorcigliati ai tuoi utensili da taglio, hai sicuramente sperato che ci fosse un modo semplice per sbarazzartene. In questo video, ti mostreremo un semplice trucco per sbarazzarti di quei trucioli senza aprire le porte della macchina!
    PRODOTTI CORRELATI

    CONO 50 STANDARD

    Haas VF-3YT50

    VF-3YT/50

    Fresatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    • 50 Cono
    • 3 Asse
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    STESSE prestazioni, MA PIÙ GRANDE

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    Fresatrice verticale CNC Super Speed con corse da 1.270 x 660 x 635 mm, cono 50

    • 50 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    Alternativa cono 40

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix
    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    TH450 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA2TS VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C4 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5CS VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRC160 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRC210 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160-2 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SP VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SS VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210-2 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT210M VF-3SSYT/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT210SP VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310SP VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT450 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRTA5 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA6 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C2 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C3 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C4 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TR160 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TR160-2 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TR200Y VF-3SSYT/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    TR210 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TR310 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT100 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    TRT160 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT210 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT70 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HT VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SS VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TH240 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C-T VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3-T VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C4-T VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT310 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310SS VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2-T VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    LT350 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210VM VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    LT260 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT200HS VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA5 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA6 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210S VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
    HDD255 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.