My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VF-3SSYT/50

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VF
  3. VF-3SSYT/50

VF-3SSYT/50

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Super rychlá CNC vertikální fréza s pojezdy 1 016 × 660 × 635  mm, kužel 50

VF-3SSYT/50 je superrychlá verze našeho VF-3YT/50, který představuje stroj s kuželem 50 s kapacitou pro vysoký objem frézování s půdorysem střední velikosti. Je vybaven inline vřeteno s 12 000 ot./min. a rychlými rychloposuvy, které zkracují doby cyklů, a má o 6" delší pojezd osy Y než standardní VF-3 pro větší obrobky. Větší kontaktní plocha 50 kuželového vřetena umožňuje použití delších nástrojů pro hluboké kapsy a nástrojů s větším průměrem pro odstranění těžkého materiálu.

  • Inline vřeteno 12 000 ot./min., kužel 50
  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj
  • Rychlé rychloposuvy ve všech osách
  • Prodloužený pojezd osy Y
  • Ideální pro tvrdší materiály a řezné nástroje s větším průměrem

 

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

ŘADA VF

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS
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
    Osa X 40.00 in 1016 mm
    Osa Y 26.00 in 660 mm
    Osa Z 25.00 in 635 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 32.9 in 836 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 7.9 in 201 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
    Max. výkon 60.0 hp 44.0 kW
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krouticí moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Max. krouticí moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
    Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 54.0 in 1372 mm
    Šířka 24.0 in 610 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 3.15 in 80 mm
    Počet standardních T-drážek 7 7
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 833 ipm 21.2 m/min
    Rychloposuv na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 3400 lbf 15124 N
    Max. síla Y 4100 lbf 18238 N
    Max. síla Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
    Max. hmotnost nástroje 30.0 lb 13.6 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 4.20 s 4.20 s
    Tříska-tříska (prům.) 6.30 s 6.30 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
    Výkon vřetena 60.0 hp 44.0 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 156.0 in x 102.0 in x 121.0 in 397 cm x 260 cm x 307 cm
    Exportní přepravka 156.0 in x 102.0 in x 127.0 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Hmotnost 16500 lb 7485.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vysoce výkonné vřeteno s 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů 30+1, kužel č. 50

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
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
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP) (připravujeme)
    • Pokyny k instalaci
    • Šablona ukotvení
    • Výkres rozvržení (připravujeme)
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze
    • Tabulka možností a konfigurací svěráku
    • Tabulka možností automatizace a konfigurace

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

    VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

    VIDEA
    Recently Updated

    Střední frézy řady VF


    Potřebujete pomoc při výběru té správné frézy VF? Podívejte se na toto video, ve kterém se dozvíte o všech středně velkých strojích VF, které máme v nabídce.

    Obrábění s kuželem 50
    Výkonné stroje Haas řady VF s kuželem 50 jsou uzpůsobeny k vysoké rychlosti odebírání materiálu bez ohledu na typ obrábění. Vřeteno se standardními 7 500 rpm a silou 30 hp poskytuje kroutící moment 450 ft-lb.
    Podívejte se na naše stroje VF v akci
    Projděte si náš skvělý soutěžní obchod a podívejte se na celou řadu strojů řady VF a dalších strojů Haas v akci při výrobě dílů, které vítězí.
    Odebírání třísek a mazání nástrojů
    Podívejte se na všechny způsoby, jimiž vertikální obráběcí centra Haas zajišťují mazání řezných nástrojů a odebírání třísek z frézované oblasti.
    Omotávají se vám kolem nástrojů vlákna třísek?
    Pokud se vám někdy stalo, že se vám vlákna z odřezků omotala kolem řezného nástroje, pravděpodobně jste uvažovali, jak se jich jednoduše zbavit. V tomto videu vám ukážeme jednoduchý trik, jak se těchto třísek zbavit, aniž byste museli otevřít dvířka přístroje.
    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    STANDARDNÍ KUŽEL 50

    Haas VF-3YT50

    VF-3YT/50

    Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 016 × 660 × 635  mm

    • 50 Kužel
    • 3 Osa
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    STEJNÝ výkon, ALE VĚTŠÍ VELIKOST

    Haas VF-5SS/50

    VF-5SS/50

    Super rychlá CNC vertikální fréza s pojezdy 1 270 × 660 × 635 mm, kužel 50

    • 50 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Alternativa kužel 40

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 016 × 660 × 635  mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    TH450 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA2TS VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5CS VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SP VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT210M VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT210SP VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SP VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT450 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRTA5 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C4 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160-2 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR200Y VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TR210 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR310 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT100 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    TRT160 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3-T VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4-T VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT310 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SS VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2-T VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT350 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210VM VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT260 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT200HS VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA6 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 VF-3SSYT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.