My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
ST-30LY

INDEN DU INSTALLERER [ANBEFALINGER]

Din browser understøtter ikke HTML5-video. Din browser understøtter ikke HTML5-video.

ST-30LY

    KUN CNY
CNC-drejebænk med lang bænk og 304 x 1.587 mm mm maks. kapacitet og 76 mm gennemboring

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 3.0" Gennemboring
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Strøm

  • Layouttegning
  • Løfteinstruktioner
  • Luft/Elektrisk/Kølevand /Forsendelse
  • Yderligere ressourcer

Tjekliste til før installation

Download tjekliste til før installation for at printe den
Indledning


Din installation af maskinen er lettere og hurtigere, hvis installationsområdet er forberedt korrekt. Saml disse oplysninger:

  • Sørg for, at dit gulv kan anvendes til maskinen. Se "Placering og forberedelse" i dette dokument for mere information.
    • Hvis du skal støbe et nyt fundament, skal du sørge for at have tilstrækkelig tid til, at betonen kan opnå fuld styrke efter 28 dage.
  • Ryd installationsområdet. Lav en tilstrækkelig passage for at kunne flytte maskinen til området.
  • Sørg for, at du har den rigtige elektriske tilslutning og udluftning ved maskinens placering.
  • Planlæg installationsdato og -tidspunkt. Kontakt dit HFO, så de kan sende en tekniker.
  • Hvis du har spørgsmål til denne procedure, skal du kontakte dit HFO for mere information.
TRINVIS INSTALLATIONSGUIDE

Placering og Forberedelse


☑
Fundament

Du skal placere din maskine på et solidt og stabilt betonfundament. Standard 6" (150 mm) betongulv i industribygninger er normalt tilstrækkelig. Tunge og komplekse maskiner som fræsere med stor ramme og UMC’er kan dog kræve et betonfundament på 300 mm (12") for at sikre korrekt geometri. Vi henviser til disse specifikationer:

  • Betonen skal hældes direkte ned på underlaget.
  • Betonen skal være 3500 psi (240 bar) ved 28 dages styrke.
  • Beton blandingen skal være et 25 mm (1") mix.
  • Stålarmeringen skal have 40 ksi (2700 bar) trækstyrke.
  • Udgravningen skal have en stort set flad bund. Fjern alt løst materiale i udgravningen. Dette forhindrer, at det sætter sig.
  • Følg alle lokale byggeregler og forskrifter.
  • Sammenhængende betonplade: Placer IKKE maskiner hen over samlinger eller sprækker til forlængelser.

☑ Forankring

For at få den bedste skæreydelse anbefaler Haas at forankre din maskine. Klik her for at se ankersæt til din maskine

Ankersæt til maskiner kan købes ved dit HFO Disse sæt opfylder ikke specifikationer for installation, seismiske rystelser eller stationært udstyr. Kontakt en specialist, hvis du har brug for at overholde disse specifikationer.

  • Klik her for forankrings instruktioner and forankrings område. 

☑ Placering af maskine

Du kan bruge en gaffeltruck, rullebræt eller en kran til at flytte din maskine. Brug en løfteanordning med tilstrækkelig kapacitet.

Se denne liste, når du planlægger placering af din maskine:

  • Sæt maskinen på en sammenhængende betonplade.
  • Maskinens nivelleringsfødder skal mindst være 300 mm (12") fra kanten af ​​betonpladen.
  • Isoler maskinen fra vibrationer fra andre maskiner eller andre kilder.
  • Placer ikke maskinen på ikke-egnede overflader. Dette inkluderer asfalt, mursten, træ eller jord.
  • Hvis du planlægger at placere maskinen på et andet niveau end ved jordoverfladen, skal du rådføre dig med en konstruktionsekspert.

Du skal have adgang til styringskabinettet for sikkerhed og regelmæssig drift. Sørg for at have mindst et mellemrum på 3' (1 m) mellem styringskabinettet og andre emner.

Din HFO-servicetekniker afslutter den endelige nivelleringsprocedure.

☑ Valgfri komponentplacering

Sørg for, at maskinens placering har tilstrækkelig plads til valgfri komponenter, såsom:

  • Spåntransportør – du skal have plads til at fjerne og installere transportøren ifm. vedligeholdelse.
  • Haas-stanglader – du skal have plads på spindelsiden af ​​maskinen.
  • Eksterne transformatorer.

 

Layouttegning

Download maskinlayouttegning (PDF)

Løfteinstruktioner 

Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at løfte maskinen.

ADVARSEL!
DET ER VIGTIGT, AT KLARGØRING OG LØFT AF MASKINEN UDFØRES AF PROFESSIONELLE ANHUGGERE. DISSE INSTRUKTIONER ER KUN TIL REFERENCEFORMÅL.

vigtigt: De fleste – men ikke alle* – Haas-maskiner kan løftes med kran ovenfra til positionering og installation. Afhængigt af modellen kan din nye Haas-maskine have indbyggede løfteanordninger, eller kan kræve et løftesæt, der er tilgængeligt gennem din lokale Haas Factory Outlet (HFO), der indeholder påkrævede løftebeslag og hardware.

Se løfteanvisningen bagpå maskinen for at finde alle kritiske løftepunkter.

Specialudstyr er nødvendigt for at sikre, at maskinen forbliver sikker og horisontal under løftet. Når du løfter maskinen, så løftes der langsomt, indtil alle kæder er spændte, og derefter løftes maskinen, mens der sørges for, at den forbliver i balance. Fjern løftebeslag og -dele, hvis de er installeret, inden maskindrift, medmindre andet er angivet. Det er kundens ansvar at skaffe alle kæder og sprederstænger, der kræves for at løfte maskinen korrekt. Kontakt din lokale HFO for oplysninger. Opbevar alle medfølgende løftebeslag og hardware, og opbevar dem på et sikkert sted til fremtidig brug. Brug kun Haas-leverede løftedele, hvis det er nødvendigt.

Se løfteanvisningen bag på maskinen for modelspecifik løfteinformation. Fastgør løftebeslaget og kæder som vist efter behov. Sørg for, at kæderne ikke kommer i kontakt med metalindkapslingen eller elektriske kabler. Bemærk brugen af ​​sprederstænger og tømmer. Haas Automation, Inc. leverer ikke sprederstænger eller tømmer.

*GR-, GM-, TL-, CM- og CL-modeller er ikke egnede til løft ovenfra. De skal løftes med gaffeltruck.

Luftkrav | Forsendelsesdimensioner | Elektriske specifikationer

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 3400 rpm 3400 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Eksportpalle 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Vægt 13300 lb 6033.0 kg

*Haas-maskiner er designet til drift ved en strømspænding på 220 V AC. En intern højspændingstransformer (380-480 V vekselstrøm (AC) findes som ekstraudstyr til alle modeller med undtagelse af skrivebordsmaskinerne CL-1 og CM-1. Denne interne højspændingstransformer som ekstraudstyr kan ikke installeres på stedet. Den skal bestilles med maskinen.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
 

Luftkrav til Haas-maskiner

Din maskine skal have en ren, tør luftforsyning med et minimum tryk og volumen for at fungere korrekt. Henvise til den

nedenstående tabel.
  • For placering af luftindløbet henvises til maskinlayouttegningen, der findes på http://haascnc.com.

Bemærk: Hvis du opretter hjælpeluftforbindelser, skal de være på indgangssiden (ureguleret) side af luftfilteret/regulatoren eller luftudkoblingsventilen.

  • Tilfør trykluft med minimum en 2 hk (1,5 kW) kompressor med minimum en tank på 20 gallon (75 liter) lavet til kontinuerlig drift.
  • Din kompressor skal have 2 hk (1,5 kW) for hver maskine (således kræver en installation af 5 maskiner en 10 hk (7,5 kW) kompressor).

* Hvis det indkommende lufttryk er højere end 120 psi (8,2 bar), skal du installere en lufttrykregulator.

Kølevand


Advarsel:
 Brug ikke almindelige eller “rene” mineralolieprodukter som kølevand. Disse produkter skader gummiforseglingerne og slangerne i maskinen. Hvis du bruger et smøresystem med minimal smøring, må du kun bruge de anbefalede olier.

Bemærk: Husk at vedligeholde dit kølevand for at bevare kølevandskoncentratet på et acceptabelt niveau. Ukorrekt vedligeholdelse af kølevand kan betyde, at komponenterne ruster. Rustskader er ikke dækket af garantien.

  • Gå til vore ressource for maskinkølevand på www.haascnc.com/video. Videoserien om maskinværktøjets kølevand giver dig alle oplysninger om vedligeholdelse af kølevand.
  • Maskinens kølevand skal være en af ​​disse typer:
    • opløseligt oliekølevands
    • semi-syntetisk kølevand
    • syntetisk kølevand

 

Elektriske krav til Haas-maskiner


Generelt

  • Den elektriske strømtilførsel skal opfylde de gældende sikkerhedsregler og krav.
  • En autoriseret elektriker skal oprette forbindelsen fra hovedafbryderen til maskinen.
  • Se maskinlayouttegningen for placeringen af ​​maskinens strømindgang.
Strømtilførsel på 440 V *
  • Haas-maskiner er designet til drift ved en strømspænding på 220 V AC. En indvendig højspændingstransformator (380-480 V vekselstrøm (AC) findes som ekstraudstyr til alle modeller med undtagelse af skrivebordsmaskinerne CL-1 og CM-1.
  • Bemærk: Denne valgfrie indvendige højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Jorden

  • Jordledningen er påkrævet for operatørens sikkerhed og for korrekt betjening.
  • Der skal tilsluttes en separat jordledning til maskinens chassis. 
  • Jordledningen skal føres tilbage til servicepanelet, der driver maskinen.
  • Brug ikke et rør som jordledning.
  • Brug ikke et koldtvandsrør eller en jordstang til at forbinde til maskinens jord.

Trefaset strøm

  • Mange maskiner bruger trefaset strøm. Dette kan være Wye- eller Delta-type.
  • Du skal jorde strømkilden. Et ben eller midterste ben til Delta. Neutral til Wye.
  • Alle faser skal være afbalanceret. Spændingerne skal forblive konstant inden for ± 10 %.

Enkeltfaset strøm

  • Nogle maskiner giver dig mulighed for at bruge enkeltfaset strøm. Se tabellen “Elektriske specifikationer” ovenfor.
  • Strømtilførslen skal være 208-240 V vekselstrøm (AC) og forblive konstant inden for ± 10 %.

Ledningsstørrelse

  • Kravene til ledningsstørrelsen afhænger af længderne på dine ledninger. Se dine lokale elektriske regler.

Serviceafbrydere

  • Sørg for, at den afbryder, der sluttes til maskinen, er i overensstemmelse med Haas-specifikationen. Se "Fuld belastning Ampere"-kolonnen i tabellen "Elektriske specifikationer" ovenfor.
  • Brug den næste i en større størrelse på industriel kvalitetsafbryder, der opfylder dine lokale regler og forskrifter.

Faseomformere

  • Brug ikke en faseomformer, medmindre, det er nødvendigt.
  • Faseomformere kan få maskinen til at køre med mindre end fuld effekt.

Yderligere ressourcer

  • Forankrings instruktioner
  • Installation af fjerde og femte aksedrev
  • Videobibliotek
  • Betjeningsvejledning
  • Tjeneste

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.