My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HML-1V-CE Manual Lathe

  1. Εξοπλισμός μηχανουργείου
  2. Χειροκίνητος τόρνος Haas
  3. Χειροκίνητος τόρνος HML-1V-CE

HML-1V-CE Manual Lathe

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Χειροκίνητος τόρνος Haas μεταβλητής ταχύτητας με μέγιστη χωρητικότητα 360 x 1.000 mm

Το Haas HML-1-CE είναι ένας χειροκίνητος τόρνος κινητήρα παραδοσιακού τύπου μεταβλητής ταχύτητας συμβατός με CE με μέγιστη χωρητικότητα 14" x 39" (360 x 1.000 mm) και χειροκίνητο τσοκ 9" (229 mm).

  • Άκρο D1-6 με εσωτερική κωνικότητα MT6
  • Χειροκίνητο τσοκ 3 σιαγόνων 9" (229 mm)
  • Άτρακτος 2000 rpm
  • Μεταβλητή ταχύτητα, 2 εύρη
  • Ψηφιακή ανάγνωση (DRO)
  • Χειροκίνητος κεντροφορέας (κουκουβάγια) με κοίλο άξονα MT4
  • Στύλος εργαλείου 4 κατευθύνσεων
  • Καβαλέτο
  • Σύστημα ψυκτικού υγρού
  • Περιλαμβάνει κιτ εργαλείων και κουτί
  • Προστασία ασφαλείας συμβατή με CE

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

HML-1-CE

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    • Ρυθμίσεις παραμέτρων
    • Προδιαγραφές
    • Πληροφορίες μηχανήματος
    • Εγγύηση προϊόντος

    ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

    ΑΤΡΑΚΤΟΣ

    Άτρακτος 2000 rpm, D1-6 με κωνικότητα MT6
    Μεταβλητή ταχύτητα με 2 εύρη ταχύτητας
    Χειροκίνητο τσοκ 3 σιαγόνων 9" (229 mm)

    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

    Σύστημα ψυκτικού υγρού με προστατευτικό ψεκασμού

    ΕΛΕΓΧΟΣ

    Ψηφιακή ένδειξη 2 αξόνων

    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

    Προστασία ασφαλείας συμβατή με CE
    Προστατευτικό ψεκασμού πλήρους μήκους
    Προστατευτικό ασφαλείας τσοκ με τερματικό διακόπτη
    Κάλυμμα ατέρμονα
    Φωτισμός εργασίας

    ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΗ

    Στύλος εργαλείου 4 κατευθύνσεων
    Καβαλέτο
    Κεντροφορέας με κοίλο άξονα MT4

    Χωρητικότητα Ίντσες Μετρικό σύστημα
    Ύψος κέντρων 7,08" 180 mm
    Περιστροφή πάνω από την κλίνη 14,17" 360 mm
    Περιστροφή στο κενό 20,98" 533 mm
    Περιστροφή πάνω από τον εγκάρσιο ολισθόδρομο 8,27" 210 mm
    Απόσταση μεταξύ κέντρων 40" 1000 mm
    Πλάτος κλίνης 10,236" 260 mm
    Χύτευση κεφαλής και κύρια άτρακτος Ίντσες Μετρικό σύστημα
    Άκρο ατράκτου, εσωτερική κωνικότητα D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Διεύρυνση ατράκτου 2,56"
    65 mm
    Τσοκ 3 σιαγόνων 9"  229 mm
    Ταχύτητα ατράκτου    
    Βήματα γραναζιών / Εύρος Χαμηλή: 20 ~ 400 rpm  
      Υψηλή: 400 ~ 2500 rpm
    Φορείο Ίντσες Μετρικό σύστημα
    Μήκος στην κλίνη / Πλάτος φορείου 20,19" / 16,22" 513 / 412 mm
    Διασταυρούμενη διαδρομή ολίσθησης 8,6" 220 mm
    Άνω διαδρομή ολίσθησης 4,92" 125 mm
    Σπειρώματα και προώσεις Ίντσες Μετρικό σύστημα
    Σπειρώματα Whitworth:: Είδη / Εύρος 45 είδη / 2 ~ 72 T.P.I.  
    Μετρικά σπειρώματα: Είδη / Εύρος 39 είδη / 0,2 ~ 14 mm  
    Σπειρώματα D.P.: Είδη / Εύρος 21 είδη / 8 ~ 44 D.P.  
    Σπειρώματα M.P.: Είδη / Εύρος 18 είδη / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Διαμήκεις προώσεις 0,002" ~ 0,067" 0,05 - 1,7 mm
    Διασταυρούμενες προώσεις 0,001" ~ 0,034" 0,025 ~ 0,85 mm
    Κεντροφορέας Ίντσες Μετρικό σύστημα
    Διάμετρος κοίλου άξονα 2,047" 52 mm
    Διαδρομή κοίλου άξονα 6" 152 mm
    Κωνικότητα κέντρου MT4 MT4
    Κινητήρας Ίντσες Μετρικό σύστημα
    Κύρια άτρακτος 5 hp 3,75 kW
    Εξαναγκασμένη λίπανση για χύτευση κεφαλής 1/4 hp 0,19 kW
    Αντλία ψυκτικού υγρού 1/8 hp 0,09 kW
    Ηλεκτρικές προδιαγραφές Ίντσες Μετρικό σύστημα
    Τάση εισόδου AC (3φασική) 380 VAC 380 VAC
    Ένταση σε πλήρες φορτίο (3φασική) 12 A 12 A
    Μέτρηση Ίντσες Μετρικό σύστημα
    Βάρος (Καθαρό) περίπου 2976 lb 1350 kg
    Βάρος (μικτό) περίπου 3241 lb 1470 kg
    Μέγεθος συσκευασίας (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2270 x 1120 x 900 mm

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP) (προσεχώς)
    • Σχέδιο διάταξης
    • Εγχειρίδιο χειριστή

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Μεγαλύτερη διάμετρος κοπής

    Χειροκίνητος τόρνος Haas

    HML-2V-CE Manual Lathe

    Χειροκίνητος τόρνος Haas μεταβλητής ταχύτητας με μέγιστη χωρητικότητα 410 x 1.000 mm

        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Μεγαλύτερη διάμετρος κοπής και μήκος

    Χειροκίνητος τόρνος Haas

    HML-3V-CE Manual Lathe

    Χειροκίνητος τόρνος Haas μεταβλητής ταχύτητας με μέγιστη χωρητικότητα 462 x 1500 mm

        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Πλήρες CNC, μεγαλύτερη χωρητικότητα

    Haas ST-20L

    ST-20L

    Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 330 x 1080 mm και χωρητικότητα μπάρας 63,5 mm

    • 8.3" Μέγεθος τσοκ
    • 2.5" Χωρητικότητα μπάρας
    • 4k RPM
    • 20 hp Ισχύς
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Εγγύηση προϊόντος Haas - 6 μηνών

    Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει 6μηνη εγγύηση εξαρτημάτων, με υποστήριξη από το τοπικό σας Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. Θα ισχύουν χρεώσεις επιτόπιας εγκατάστασης, εκπαίδευσης, εργασίας service και μετακίνησης. Επικοινωνήστε με ένα τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas. 

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.