MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HML-1V-CE Manual Lathe

  1. Werkplaatsapparatuur
  2. Haas handbediende draaimachines
  3. HML-1V-CE handbediende draaimachine

HML-1V-CE Manual Lathe

    ALLEEN CNY

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Haas handbediende draaimachine met variabele snelheid met een maximale capaciteit van 360 x 1000 mm

De Haas HML-1-CE is een CE-conforme, traditionele handbediende motordraaimachine met variabele snelheid met een maximale capaciteit van 14" x 39" (360 x 1000 mm) en een handbediende klauwplaat van 9" (229 mm).

  • D1-6 neus met MT6 interne conus
  • 9" (229 mm) handbediende 3-klauwplaat
  • Spil van 2.000 omw/min
  • Variabele snelheid, 2 bereiken
  • Digitale uitlezing (DRO)
  • Handbediende losse kop met MT4-pinole
  • 4-weg gereedschapsblok
  • Bril
  • Koelmiddelsysteem
  • Bevat gereedschapsset en doos
  • CE-conforme veiligheidsschermen

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

HML-1-CE

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    • Configuratie
    • Specificaties
    • Machine-informatie
    • Productgarantie

    STANDAARD CONFIGURATIE

    SPIL

    Spil van 2000 omw/min, D1-6 met MT6-conus
    Variabele snelheid met 2 snelheidsbereiken
    9" (229 mm) handbediende 3-klauwplaat

    SPAAN- EN KOELMIDDELBEHEER

    Koelmiddelsysteem met spatbescherming

    BESTURING

    2-assige digitale uitlezing

    FUNCTIES VAN HET PRODUCT

    CE-conforme veiligheidsschermen
    Spatbescherming met volledige lengte
    Veiligheidsbewaking voor klauwplaat met begrenzingsschakelaar
    Afdekkap kogelomloopspilmoer
    Werkverlichting

    GEREEDSCHAP EN OPSPANNING

    4-weg gereedschapsblok
    Bril
    Losse kop met MT4-pinole

    Capaciteit Inch METRISCH
    Hoogte van de centra 7,08" 180 mm
    Zwaaidiameter boven het bed 14,17" 360 mm
    Zwaaidiameter in opening 20,98" 533 mm
    Zwaaidiameter boven de dwarsslede 8,27" 210 mm
    Afstand tussen de centers 40" 1000 mm
    Breedte van het bed 10.236" 260 mm
    Vaste kop en hoofdspil Inch METRISCH
    Spilneus, interne conus D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Spilboring 2,56"
    65 mm
    Klauwplaat, 3-klauwen 9"  229 mm
    Spilsnelheid    
    Versnellingsstappen / snelheidsgebied Laag: 20 ~ 400 omw/min  
      Hoog: 400 ~ 2.500 omw/min
    Vervoer Inch METRISCH
    Lengte op bed / breedte van support 20,19" / 16,22" 513 / 412 mm
    Dwarssledeverplaatsing 8,6" 220 mm
    Bovensledeverplaatsing 4,92" 125 mm
    45 soorten / 2 ~ 72 T.P.I.
    Schroefdraden en doorvoeren Inch METRISCH
    Whitworth-draden: Soorten / spectrum  
    Metrische schroefdraden: Soorten / spectrum 39 soorten / 0,2 ~ 14 mm  
    Diametral Pitch-draden: Soorten / spectrum 21 soorten / 8 ~ 44 D.P.  
    Male Pipe-schroefdraden: Soorten / spectrum 18 soorten / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Longitudinale doorvoeren 0,002" ~ 0,067" 0,05 ~ 1,7 mm
    Dwarsdoorvoeren 0,001" ~ 0,034" 0,025 ~ 0,85 mm
    Losse kop Inch METRISCH
    Pinole-diameter 2,047" 52 mm
    Pinole-verplaatsing 6" 152 mm
    Conus van midden MT4 MT4
    Motor Inch METRISCH
    Hoofdspil 5 pk 3,75 kW
    Geforceerde smering voor vaste kop 1/4 pk 0,19 kW
    Koelmiddelpomp 1/8 pk 0,09 kW
    Elektrische specificatie Inch METRISCH
    Wisselstroomspanning (3-fasen) 380 VAC 380 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fase) 12 A 12 A
    Meting Inch METRISCH
    Gewicht (netto) ca. 2976 lb 1.350 kg
    Gewicht (bruto) ca. 3241 lb 1470 kg
    Pakkingsgrootte (lengte x breedte x hoogte) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2270 x 1120 x 900 mm

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP) (binnenkort verkrijgbaar)
    • Lay-outtekening
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Grotere freesdiameter

    Haas handbediende draaimachine

    HML-2V-CE Manual Lathe

    Haas handbediende draaimachine met variabele snelheid en een maximale capaciteit van 410 x 1000 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Grotere freesdiameter en -lengte

    Haas handbediende draaimachine

    HML-3V-CE Manual Lathe

    Haas handbediende draaimachine met variabele snelheid met een maximale capaciteit van 462 x 1500 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Volledige CNC, grotere capaciteit

    Haas ST-20L

    ST-20L

    CNC-draaibank met een max. capaciteit van 330 x 1.080 mm en een staafcapaciteit van 63.5 mm

    • 8.3" Klauwplaat afmeting
    • 2.5" Staafcapaciteit
    • 4k RPM
    • 20 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Productgarantie van Haas - 6 maanden

    Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 6 maanden en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet. De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet. 
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.