MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HML-2V-CE Manual Lathe

  1. Werkplaatsapparatuur
  2. Haas handbediende draaimachines
  3. HML-2V-CE handbediende draaimachine

HML-2V-CE Manual Lathe

    ALLEEN CNY

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Haas handbediende draaimachine met variabele snelheid en een maximale capaciteit van 410 x 1000 mm

De Haas HML-2V-CE is een CE-conforme, traditionele handbediende motordraaimachine met variabele snelheid met een maximale capaciteit van 16" x 39" (410 x 1000 mm) en een handbediende klauwplaat van 10" (254 mm).

  • D1-8-neus
  • 10" (254 mm) handbediende 3-klauwplaat
  • Spil van 1.800 omw/min
  • Variabele snelheid, 3 bereiken
  • Digitale uitlezing (DRO)
  • Handbediende losse kop met MT4-pinole
  • 4-weg gereedschapsblok
  • Bril
  • Koelmiddelsysteem
  • Bevat gereedschapsset en doos
  • CE-conforme veiligheidsschermen

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

HANDBEDIENDE DRAAIMACHINE

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    • Configuratie
    • Specificaties
    • Machine-informatie
    • Productgarantie

    STANDAARD CONFIGURATIE

    SPIL

    Spil van 1.800 omw/min, D1-8 neus
    Variabele snelheid met 3 snelheidsbereiken
    10" (254 mm) handbediende 3-klauwplaat

    SPAAN- EN KOELMIDDELBEHEER

    Koelmiddelsysteem met spatbescherming

    BESTURING

    2-assige digitale uitlezing

    FUNCTIES VAN HET PRODUCT

    CE-conforme veiligheidsschermen
    Spatbescherming met volledige lengte
    Veiligheidsbewaking voor klauwplaat met begrenzingsschakelaar
    Afdekkap kogelomloopspilmoer
    Werkverlichting

    GEREEDSCHAP EN OPSPANNING

    4-weg gereedschapsblok
    Bril
    Losse kop met MT4-pinole

    Capaciteit Inch METRISCH
    Hoogte van de centra 8,07" 205 mm
    Zwaaidiameter boven het bed 16,14" 410 mm
    Zwaaidiameter in opening 22,95" 583 mm
    Zwaaidiameter boven de dwarsslede 10,3" 262 mm
    Afstand tussen de centers 40" 1000 mm
    Breedte van het bed 12,5" 320 mm
    Vaste kop en hoofdspil Inch METRISCH
    Spilneus, interne conus D1-8, Ø85 mm conus 1/19,18 x MT5 D1-8, Ø85 mm conus 1/19,18 x MT5
    Spilboring 3,15"
    80 mm
    Klauwplaat, 3-klauwen 10"  254 mm
    Spilsnelheid INCH METRISCH
    Versnellingsstappen / snelheidsgebied Laag: 25 ~ 100 omw/min Laag: 25 ~ 100 omw/min
      Gemiddeld: 73 ~ 370 omw/min Gemiddeld: 73 ~ 370 omw/min
      Hoog: 360 ~ 1.800 omw/min Hoog: 360 ~ 1.800 omw/min
    Vervoer Inch METRISCH
    Dwarssledeverplaatsing 9,84" 250 mm
    Bovensledeverplaatsing 5,9" 150 mm
    45 soorten / 2 ~ 72 T.P.I.
    Schroefdraden en doorvoeren Inch METRISCH
    Whitworth-draden: Soorten / spectrum  
    Metrische schroefdraden: Soorten / spectrum 39 soorten / 0,2 ~ 14 mm  
    Diametral Pitch-draden: Soorten / spectrum 21 soorten / 8 ~ 44 D.P.  
    Male Pipe-schroefdraden: Soorten / spectrum 18 soorten / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Longitudinale doorvoeren 0,0015" ~ 0,04" 0,04 ~ 1,0 mm
    Dwarsdoorvoeren 0,00075" ~ 0,02" 0,02 ~ 0,5 mm
    Losse kop Inch METRISCH
    Pinole-diameter 2,322" 59 mm
    Pinole-verplaatsing 5" 127 mm
    Conus van midden MT4 MT4
    Motor Inch METRISCH
    Hoofdspil 10 pk 7,5 kW
    Geforceerde smering voor vaste kop 1/4 pk 0,19 kW
    Koelmiddelpomp 1/8 pk 0,09 kW
    Elektrische specificatie Inch METRISCH
    Wisselstroomspanning (3-fasen) 380 VAC 380 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fase) 12 A 12 A
    Meting Inch METRISCH
    Gewicht (netto) ca. 3858 lb 1750 kg
    Gewicht (bruto) ca. 4299 lb 1950 kg
    Pakkingsgrootte (lengte x breedte x hoogte) 94,5" x 45,5" x 74,8" 2400 x 1155 x 1900 mm

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP) (binnenkort verkrijgbaar)
    • Lay-outtekening
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Kleinere freesdiameter

    Haas handbediende draaimachine

    HML-1V-CE Manual Lathe

    Haas handbediende draaimachine met variabele snelheid met een maximale capaciteit van 360 x 1000 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Grotere freesdiameter en -lengte

    Haas handbediende draaimachine

    HML-3V-CE Manual Lathe

    Haas handbediende draaimachine met variabele snelheid met een maximale capaciteit van 462 x 1500 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Volledige CNC

    Haas ST-30

    ST-30

    Middelgrote CNC-draaibank met A2-6-spilneus en 3,0" (76 mm) staafcapaciteit

    • 10" Klauwplaat afmeting
    • 3.0" Staafcapaciteit
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Productgarantie van Haas - 6 maanden

    Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 6 maanden en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet. De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet. 
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.