HML-2V-CE Manual Lathe

  1. 공장 장비
  2. Haas 수동 선반
  3. HML-2V-CE 수동 선반

HML-2V-CE Manual Lathe

    CNY 전용

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 410 x 1,000mm의 Haas 가변 속도 수동 선반

Haas HML-2V-CE는 최대 용량이 16" x 39"(410 x 1,000mm)이고 수동 척이 10"(254mm)인 기존 스타일의 CE 규격 가변 속도 수동 엔진 선반입니다.

  • D1-8 노우즈
  • 10"(254mm) 수동 3-죠 척
  • 1800rpm 스핀들
  • 가변 속도, 3가지 범위
  • 디지털 판독값(DRO)
  • MT4 퀼이 있는 수동 심압대
  • 4웨이 공구 기둥
  • 고정 받침대
  • 절삭유 시스템
  • 공구 키트 및 박스 포함
  • CE 규격 안전 가드

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

수동 선반

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    • 구성 선택
    • 규격
    • 기계 정보
    • 제품 보증

    표준 구성

    스핀들

    1,800rpm 스핀들, D1-8 노우즈
    3가지 속도 범위가 있는 가변 속도
    10"(254mm) 수동 3-죠 척

    칩 및 절삭유 관리

    스플래시 가드가 있는 절삭유 시스템

    제어 장치

    2축 디지털 판독값

    제품 기능

    CE 규격 안전 가드
    전장 스플래시 가드
    리미트 스위치가 있는 척 안전 가드
    리드 스크루 커버
    작업등

    툴링 및 고정장치

    4웨이 공구 기둥
    고정 받침대
    MT4 퀼이 있는 심압대

    용량 인치법 미터법
    센터 높이 8.07" 205mm
    베드 위의 스윙 16.14" 410mm
    갭의 스윙 22.95" 583mm
    크로스 슬라이드 위의 스윙 10.3" 262mm
    중앙 사이 거리 40" 1,000mm
    베드 폭 12.5" 320mm
    주축대 및 메인 스핀들 인치법 미터법
    스핀들 노우즈, 내부 테이퍼 D1-8, Ø85mm 테이퍼 치수 1/19.18 x MT5 D1-8, Ø85mm 테이퍼 치수 1/19.18 x MT5
    스핀들 보어 3.15"
    80mm
    척, 3-죠 10"  254mm
    스핀들 회전수 인치법 미터법
    기어 단계/범위 낮음: 25~100rpm 낮음: 25~100rpm
      중간: 73~370rpm 중간: 73~370rpm
      높음: 360~1,800rpm 높음: 360~1,800rpm
    캐리지 인치법 미터법
    크로스 슬라이드 이동거리 9.84" 250mm
    상단 슬라이드 이동거리 5.9" 150mm
    나사산 및 이송 인치법 미터법
    Whitworth 나사산: 종류/범위 45종류/2~72 T.P.I.  
    미터법 나사산: 종류/범위 39종류/0.2~14mm  
    D.P. 나사산: 종류/범위 21종류/8~44 D.P.  
    M.P. 나사산: 종류/범위 18종류/0.3~3.5 M.P.  
    세로 이송 0.0015"~0.04" 0.04~1.0mm
    교차 이송 0.00075"~0.02" 0.02~0.5mm
    심압대 인치법 미터법
    퀼 직경 2.322" 59mm
    퀼 이동거리 5" 127mm
    센터 테이퍼 치수 MT4 MT4
    모터 인치법 미터법
    메인 스핀들 10hp 7.5kW
    주축대용 강제 윤활 1/4hp 0.19kW
    절삭유 펌프 1/8hp 0.09kW
    전기 규격 인치법 미터법
    입력 AC 전압(3상) 380 VAC 380 VAC
    최대 부하 전류(3상) 12A 12A
    측정 인치법 미터법
    중량(순) 약 3,858lb 1,750kg
    무게(총) 약 4,299lb 1,950kg
    포장 크기(길이 x 폭 x 높이) 94.5" x 45.5" x 74.8" 2,400 x 1,155 x 1,900mm

    기술 문서

    관련 제품

    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP) (출시 예정)
    • 레이아웃 도면
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    더 작은 절삭 직경

    Haas 수동 선반

    HML-1V-CE Manual Lathe

    최대 용량 360 x 1,000mm의 Haas 가변 속도 수동 선반

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 큰 절삭 직경 및 길이

    Haas 수동 선반

    HML-3V-CE Manual Lathe

    최대 용량 462 x 1,500mm의 Haas 가변 속도 수동 선반

        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    풀 CNC

    Haas ST-30

    ST-30

    A2-6 스핀들 노우즈와 3.0”(76mm) 봉재 이송용량의 중형 CNC 선반

    • 10" 척 크기
    • 3.0" 봉재 이송용량
    • 3.4k RPM
    • 30 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 제품 보증 - 6개월

    이 제품에는 현지 Haas 직영 창고 매장의 6개월 부품 보증 및 지원이 포함됩니다. 현장 설치, 교육, 서비스 노동 및 이동 비용이 적용됩니다. 현지의 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오. 
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.