My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HML-2V-CE Manual Lathe

  1. Osta laitteita
  2. Haasin käsikäyttöiset sorvit
  3. Käsikäyttöinen HML-2V-CE-sorvi

HML-2V-CE Manual Lathe

    VAIN CNY

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Haasin vaihtuvanopeuksinen käsikäyttöinen sorvi 410 x 1 000 mm:n enimmäiskapasiteetilla

Haas HML-2V-CE on CE-yhteensopiva perinteisen tyyppinen vaihtuvanopeuksinen käsikäyttöinen moottorisorvi, jonka enimmäiskapasiteetti on 16" x 39" (410 x 1 000 mm) ja jossa on 10" (254 mm) manuaalinen istukka. 

  • D1-8-pää
  • 10" (254 mm) käsikäyttöinen kolmileukainen istukka
  • 1 800 rpm kara
  • Vaihtuva nopeus, 3 aluetta
  • Digitaalisen lukeman näyttö (DRO)
  • Manuaalinen kärkipylkkä, jossa on MT4-pinoli
  • 4-suuntainen työkalunpidinsarja
  • Tukilaakeri
  • Jäähdytysnestejärjestelmä
  • Sisältää työkalusarjan ja rasian
  • CE-yhteensopiva turvasuoja-aitaus

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

KÄSIKÄYTTÖINEN SORVI

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    • Kokoonpano
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Tuotetakuu

    VAKIOKOKOONPANO

    KARA

    1 800 rpm kara, D1-8-pää
    Vaihtuva nopeus ja 3 nopeusaluetta
    10" (254 mm) käsikäyttöinen kolmileukainen istukka

    LASTUJEN JA JÄÄHDYTYSNESTEEN HALLINTA

    Roiskesuojalla varustettu jäähdytysnestejärjestelmä

    OHJAUS

    2-akselinen digitaalinen lukema

    TUOTTEEN OMINAISUUDET

    CE-yhteensopiva turvasuoja-aitaus
    Täyspitkä roiskesuoja
    Istukan turvasuojus, jossa on rajakytkin
    Johderuuvin suojus
    Työvalo

    TYÖKALUT JA KIINNITYS

    4-suuntainen työkalunpidinsarja
    Tukilaakeri
    Kärkipylkkä ja MT4-pinoli

    Kapasiteetti Tuumaa Metrijärjestelmämitoitettu
    Keskipisteiden korkeus 8,07" 205 mm
    Pyörintä lavan päällä 16,14" 410 mm
    Pyörintä raossa 22,95" 583 mm
    Poikkikelkan päällä 10,3" 262 mm
    Kärkiväli 40" 1 000 mm
    Lavan leveys 12,5" 320 mm
    Karapylkkä ja pääkara Tuumaa Metrijärjestelmämitoitettu
    Karanpää, sisäinen kartio D1-8, Ø85 mm kartio 1/19,18 x MT5 D1-8, Ø85 mm kartio 1/19,18 x MT5
    Karaporaus 3,15"
    80 mm
    Istukka, kolmileukainen 10"  254 mm
    Karanopeus TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
    Vaihteen askelmat/alue Matala: 25 ~ 100 rpm Matala: 25 ~ 100 rpm
      Keskipitkä: 73 ~ 370 rpm Keskipitkä: 73 ~ 370 rpm
      Korkea: 360 ~ 1 800 rpm Korkea: 360 ~ 1 800 rpm
    Kuljetus Tuumaa Metrijärjestelmämitoitettu
    Poikkikelkan liikealue 9,84" 250 mm
    Yläkelkan liikealue 5,9" 150 mm
    Kierteet ja syötöt Tuumaa Metrijärjestelmämitoitettu
    Whitworth-kierteet: Tyypit/alueet 45 tyyppiä / 2 ~ 72 T.P.I.  
    Metrijärjestelmäkierteet: Tyypit/alueet 39 tyyppiä / 0,2 ~ 14 mm  
    D.P.-kierteet: Tyypit/alueet 21 tyyppiä / 8 ~ 44 D.P.  
    M.P.-kierteet: Tyypit/alueet 18 tyyppiä / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Pitkittäiset syötöt 0,0015" ~ 0,04" 0,04 ~ 1,0 mm
    Ristiinsyöttö 0,00075" ~ 0,02" 0,02–0,5 mm
    Kärkipylkkä Tuumaa Metrijärjestelmämitoitettu
    Pinolin halkaisija 2,322" 59 mm
    Pinolin liikealue 5" 127 mm
    Keskipisteen kartio MT4 MT4
    Moottori Tuumaa Metrijärjestelmämitoitettu
    Pääkara 10 hv 7,5 kW
    Kärkipylkän pakotettu voitelu 1/4 hv 0,19 kW
    Jäähdytysnestepumppu 1/8 hv 0,09 kW
    Tekniset tiedot, sähkö Tuumaa Metrijärjestelmämitoitettu
    Vaihtovirran syöttöjännite (3-vaiheinen) 380 VAC 380 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) 12 A 12 A
    Mitat Tuumaa Metrijärjestelmämitoitettu
    Paino (netto) noin 3 858 lb 1 750 kg
    Paino (brutto) noin 4 299 lb 1 950 kg
    Pakkauksen koko (pituus x leveys x korkeus) 94,5 x 45,5 x 74,8" 2 400 x 1 155 x 1 900 mm

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asettelupiirros
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    Pienempi leikkausläpimitta

    Haasin käsikäyttöinen sorvi

    HML-1V-CE Manual Lathe

    Haasin vaihtuvanopeuksinen käsikäyttöinen sorvi 360 x 1 000 mm:n enimmäiskapasiteetilla

        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Suurempi leikkausläpimitta ja -pituus

    Haasin käsikäyttöinen sorvi

    HML-3V-CE Manual Lathe

    Haasin vaihtuvanopeuksinen käsikäyttöinen sorvi 462 x 1 500 mm:n enimmäiskapasiteetilla

        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Täydet CNC-ominaisuudet

    Haas ST-30

    ST-30

    Keskikokoinen CNC-sorvi, jossa on A2-6-karanpää ja 3,0" (76 mm) tankokapasiteetti

    • 10" Istukan koko
    • 3.0" TANKOKAP.
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haasin tuotetakuu – 6 kuukautta

    Tämä tuote sisältää 6 kuukauden osatakuun ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen. Takuu ja tuki kattavat paikalla suoritettavan asennuksen, koulutuksen, huoltotyöt ja matkakulut. Ota yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outlet. 

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.