My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HML-2V-CE Manual Lathe

  1. Echipament pentru atelier
  2. Strunguri manuale Haas
  3. Strung manual HML-2V-CE

HML-2V-CE Manual Lathe

    DOAR CNY

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung manual Haas cu viteză variabilă cu capacitate maximă de 410 x 1000 mm

Haas HML-2V-CE este un strung manual cu motor în stil tradițional cu viteză variabilă conform CE, cu o capacitate maximă de 16" x 39" (410 x 1.000 mm) și o mandrină manuală de 10" (254 mm).

  • Cap D1-8
  • Mandrină cu 3 fălci manuală de 10" (254 mm)
  • Arbore principal de 1800 rpm
  • Viteză variabilă, 3 intervale
  • Citire digitală (DRO)
  • Păpușă mobilă manuală cu pinolă MT4
  • Post sculă cu 4 sensuri
  • Lunetă
  • Sistem pentru lichidul de răcire
  • Include trusa de scule și cutia
  • Protecție de siguranță cu conformitate CE

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

STRUNG MANUAL

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    • Configurare
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Garanția produsului

    CONFIGURARE STANDARD

    ARBORE PRINCIPAL

    Arborele principal de 1800 rpm, cap D1-8
    Viteză variabilă cu 3 intervale de viteză
    Mandrină cu 3 fălci manuală de 10" (254 mm)

    GESTIONAREA ȘPANULUI & A LICHIDULUI DE RĂCIRE

    Sistem de lichid de răcire cu protecție anti-stropire

    UNITATE DE COMANDĂ

    Citire digitală pe 2 axe

    FUNCȚII PRODUS

    Protecție de siguranță conform CE
    Apărătoare anti-stropire pe toată lungimea
    Apărătoare de siguranță mandrină cu întrerupător de sfârșit de cursă
    Capac șurub de avans
    Lampă de lucru

    SCULE ȘI DISPOZITIVE DE FIXARE

    Post sculă cu 4 sensuri
    Lunetă
    Pinolă păpușă mobilă cu MT4

    Capacitate Inch Metric
    Înălțimea centrelor 8,07" 205 mm
    Pivotare peste pat 16,14" 410 mm
    Pivotare în spațiu 22,95" 583 mm
    Se basculează peste sania transversală 10,3" 262 mm
    Distanță între centre 40" 1000 mm
    Lățimea patului 12,5" 320 mm
    Cap de antrenare și arbore principal Inch Metric
    Capul arborelui principal, con intern D1-8, Ø85 mm Conicitate 1/19,18 x MT5 D1-8, Ø85 mm Conicitate 1/19,18 x MT5
    Alezaj arbore principal 3,15"
    80 mm
    Mandrină, 3 fălci 10"  254 mm
    Turație arbore principal INCH METRIC
    Pași angrenaj / interval Scăzută: 25 ~ 100 rpm Scăzută: 25 ~ 100 rpm
      Mediu: 73 ~ 370 rpm Mediu: 73 ~ 370 rpm
      Ridicată: 360 ~ 1800 rpm Ridicată: 360 ~ 1800 rpm
    Vagon Inch Metric
    Cursă transversală 9,84" 250 mm
    Cursă glisor superior 5,9" 150 mm
    Filete și avansuri Inch Metric
    Filete Whitworth: Tipuri / interval 45 de tipuri / 2 ~ 72 T.P.I.  
    Filete metrice: Tipuri / interval 39 Tipuri / 0,2 ~ 14 mm  
    Filete D.P.: Tipuri / interval 21 Tipuri / 8 ~ 44 D.P.  
    Filete M.P.: Tipuri / interval 18 Tipuri / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Avansuri longitudinale 0,0015" ~ 0,04" 0,04 ~ 1,0 mm
    Avansuri încrucișate 0,00075" ~ 0,02" 0,02 ~ 0,5 mm
    Păpușă mobilă Inch Metric
    Diametru pinolă 2,322" 59 mm
    Cursă pinolă 5" 127 mm
    Con de la centru MT4 MT4
    Motor Inch Metric
    Arbore principal 10 cp 7,5 kW
    Lubrifiere forțată pentru cap de antrenare 1/4 CP 0,19 kW
    Pompă de lichid de răcire 1/8 CP 0,09 kW
    Specificații electrice Inch Metric
    Tensiune AC de intrare (trifazat) 380 VAC 380 VAC
    Amperaj sarcină completă (trifazat) 12 A 12 A
    Măsurare Inch Metric
    Greutate (netă) aproximativ 3858 lb 1750 kg
    Greutate (brută) aproximativ 4299 lb 1950 kg
    Dimensiune de ambalare (lungime x lățime x înălțime) 94,5" x 45,5" x 74,8" 2400 x 1155 x 1900 mm

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP) (În curând)
    • Schiță
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    Diametru de așchiere mai mic

    Strung manual Haas

    HML-1V-CE Manual Lathe

    Strung manual Haas cu viteză variabilă cu capacitate maximă de 360 x 1.000 mm

        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Diametru și lungime de diametru de așchiere mai mare

    Strung manual Haas

    HML-3V-CE Manual Lathe

    Strung manual Haas cu viteză variabilă cu capacitate maximă de 462 x 1.500 mm

        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    CNC complet

    Haas ST-30

    ST-30

    Strung CNC de dimensiune medie cu capul arborelui principal A2-6 și capacitate bară de 3,0" (76 mm)

    • 10" Dimensiune mandrină
    • 3.0" Capacitate bară
    • 3.4k Rot/min
    • 30 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanția produsului Haas - 6 luni

    Acest produs include o garanție de 6 luni pentru piese , cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale. Se vor aplica costurile de instalare, instruire, service și deplasare la fața locului. Contactați reprezentanța Haas locală. 

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.