My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HFL-3015-12 Fiber Laser, 12kW

  1. Strojevi za izradu
  2. Laserski strojevi za rezanje
  3. Laserski stroj za rezanje, 12 kW

HFL-3015 Fiber Laser, 12 kW

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Haas vlaknasti laser za rezanje

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Haas HFL-3015-12 je potpuno zatvoreni CNC stroj za lasersko rezanje vlakana snage 12 kW sa senzorom s automatskim fokusiranjem velike brzine i velikim radnim područjem. Jedinica ima dvije shuttle platforme koje se automatski izmjenjuju, omogućujući utovar i istovar sirovina i gotovih dijelova na jednoj platformi, dok druga platforma ostaje unutar stroja, čime se osigurava gotovo neprekinuti rad.

Rezna glava vlaknastog lasera od 12 kW optimizirana je za izvrsnu kvalitetu rezanja i visoku učinkovitost, a s automatskim fokusiranjem smanjuje vrijeme pripreme i povećava preciznost. Laser lako reže

razne metale, uključujući ugljični čelik, nehrđajući čelik, leguru aluminija, mesing, bakar, pa čak i leguru titana.
  • Vlaknasti laser od 12 kW
  • Radni prostor
  • 120" x 60" (3050 x 1530 mm) 
  • Glava senzora s automatskim fokusiranjem velike brzine
  • Programabilni pomoćni otvori za plin (zrak, kisik, dušik)
  • Dvostruki automatski izmjenjivi stolovi
  • Laserski kontroler sa sustavom Windows s velikim zaslonom osjetljivim na dodir
  • CypCut softver za lasersko programiranje s mogućnošću gniježđenja
  • Unutarnje i vanjske kamere za nadzor procesa/sigurnosti
  • Daljinski privjesak (ručno kolo)
  • Puno kućište za sigurnost i zaštitu
  • Toplinsko izolirani okvir stroja za stabilnost
  • Sustav za uklanjanje prašine s negativnim tlakom 

Laseri Haas serije HFL imaju puno jednogodišnje jamstvo - dijelovi i rad - uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine. 

    RASPON REZANJA MATERIJALA

Materijal SAE Metrični
Ugljični čelik 0,016" - 1,181" 0,4 - 30 mm
Nehrđajući čelik 0,016" - 0,984" 0,4 - 25 mm
Aluminij 0,016" - 0,984" 0,4 - 25 mm

NAPOMENA: Maksimalni raspon rezanja varira ovisno o debljini materijala, vrsti pomoćnog plina, geometriji obratka, brzinama rezanja i željenoj kvaliteti rezanja. 

LASERSKI STROJEVI S VLAKNASTIM LASEROM

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Dostupno za narudžbu samo u Sjevernoj Americi s očekivanom isporukom u trećem tromjesečju 2026.

    Usporedi strojeve
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju
    • Jamstvo za proizvode

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    LASER

    Vlaknasti laser od 12 kW
    Glava senzora velike brzine
    Objektiv za automatsko fokusiranje
    Objektiv s više zaštita
    Držač leće u obliku ladice
    Dvojak krug za hlađenje vodom

    RADNA PLATFORMA

    Radni prostor

    120" x 60" (3050 x 1530 mm)
    Dvostruki automatski izmjenjivi stolovi

    UPRAVLJANJE

    Inteligentni CNC operativni sustav s dodirnim zaslonom
    CypCut sustav za lasersko rezanje s mogućnošću gniježđenja
    Daljinski privjesak (ručno kolo)

    ZNAČAJKE PROIZVODA

    Višestruki programabilni pomoćni otvori za plin (zrak, kisik, dušik)
    Vizualni sustav nadzora sigurnosti – unutarnji i vanjski
    Sustav za uklanjanje prašine s negativnim tlakom u zonama
    Zatvorena baza za rezanje bez dima
    Robusna radna ploča s izolacijom od topline

    Specifikacija SAE Metrični
    Radno područje (duljina x širina) 122,8" x 62,2" 3120 x 1580 mm
    Hod po X-osi 60" 1530 mm
    Hod po Y-osi 120"  3050 mm
    Hod po Z-osi 8,7" 220 mm
    Točnost pozicioniranja po X/Y osi ±0,002" ±0,05 mm
    Ponovljivost po X/Y osi ±0,0008" ±0,02 mm
    Točnost detekcije ruba ±0,5 stupnjeva ±0,5 stupnjeva
    Maks. brzina X osi 3780 ipm 96 m/min
    Maks. brzina Y osi 4567 ipm 116 m/min
    Maks. brzina Z osi 2362 ipm 60 m/min
    Maksimalna sinkrona brzina 5906 ipm 150 m/min
    Maksimalno sinkrono ubrzanje 2G 2G
    Maksimalno opterećenje stola 2425 lb 1100 kg
    Strojna težina 11.729 lb 5320 kg
    Dimenzije (duljina x širina x visina) 335,4" x 89,4" x 85,8" 8520 x 2270 x 2180 mm
    Snaga (s uključenim transformatorom) 3-fazni 208 V ili 380 V (Delta ili Wye) 3-fazni 208 V ili 380 V (Delta ili Wye)
    Nazivna struja stroja 283 A pri 208 V | 155 A pri 380 V 283 A pri 208 V | 155 A pri 380 V
    Specifikacije isporuke SAE Metrični
    Dimenzije stroja + paletne stanice 217,3" x 90,6" x 87,4" 5520 x 2300 x 2220 mm
    Dimenzije kolektora prašine 64,6" x 57,9" x 123,6" 1640 x 1470 x 3140 mm
    Dimenzije palete za pribor 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Težina stroja + paletne stanice 13.779 lb 6250 kg
    Težina kolektora prašine 2425 lb 1100 kg
    Težina palete za pribor 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTI

    VIDEOZAPISI

    POVEZANI PROIZVODI

    DOKUMENTI
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
    Haas HFL-3015 laserski rezač vlakana


    Haas HFL-3015 je potpuno zatvoreni CNC stroj za lasersko rezanje vlakana snage 3 kW sa senzorom s automatskim fokusiranjem velike brzine i velikim radnim područjem. Jedinica ima dvije shuttle platforme koje se automatski izmjenjuju, omogućujući utovar i istovar sirovina i gotovih dijelova na jednoj platformi, dok druga platforma ostaje unutar stroja, čime se osigurava gotovo neprekinuti rad. Rezna glava vlaknastog lasera od 3 kW optimizirana je za izvrsnu kvalitetu rezanja i visoku učinkovitost, a s automatskim fokusiranjem smanjuje vrijeme pripreme i povećava preciznost. Laser lako reže razne metale, uključujući ugljični čelik, nehrđajući čelik, leguru aluminija, mesing, bakar, pa čak i leguru titana.

    POVEZANI PROIZVODI

    Verzija od 3 kW

        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Verzija od 6 kW

        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Opcija usmjernika

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Usmjernik ploča s hodom 3000 x 1500 x 297 mm i ATC-om

    • ISO30 Konus
    • 3 Os
    • 24k o/min
    • 12 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Jamstvo za Haas proizvod - 1 godina

    Ovaj proizvod uključuje jednogodišnje jamstvo – djelovi i rad – uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine.
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.