HFL-3015-12 Fiber Laser, 12kW

  1. 製造機械
  2. レーザー切断機械
  3. レーザー切断機、12kW

HFL-3015 Fiber Laser, 12 kW

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Haasファイバーレーザー切断機械

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

追加設置費用の通知

Haas HFLシリーズのレーザー切断機械の設置費用は、機械購入価格とは別に見積もられています。各サイトとセットアップは異なるため、最終的な設置コストは、機器のニーズ、サイトの準備、ユーティリティ、リギング、トレーニング、およびその他の必要なサービスによって異なります。

設置をスケジュールする前に、最寄りのHAASファクトリーアウトレットが、設置関連の料金を確認し、確定します。

Haas HFL-3015-12は、高速自動フォーカスセンサーヘッドと大きな作業領域を備えた、完全密閉型の12kW CNCファイバーレーザー切断機械です。この装置には、自動的に交換するデュアルシャトルテーブルがあり、一方のテーブルが機械の中にある間に、もう一方のテーブルで原材料と完成部品の積み下ろしができるため、ほぼ連続運転が可能です。

12kWのファイバーレーザー切断ヘッドは、優れた切断品質と高効率を実現するように最適化されており、セットアップ時間を短縮し、精度を高める自動フォーカス機能を備えています。レーザーは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、銅、さらにはチタン合金を含む、さまざまな金属を簡単に切削します。

  • 12kWファイバーレーザー
  • 120インチ x 60インチ(3050 x 1530mm)の作業領域
  • 高速自動フォーカスセンサーヘッド
  • プログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
  • デュアル自動シャトルテーブル
  • 大型タッチスクリーン付きWindowsベースのレーザーコントローラー
  • ネスティング機能を備えたCypCutレーザープログラミングソフトウェア
  • プロセス/安全監視用の内部および外部カメラ
  • リモートペンダント
  • 安全と保護のためのフルカバー
  • 安定性のための熱絶縁マシンベッド
  • 負の圧力ダスト除去システム

Haas HFLシリーズレーザーは、お近くのHaas HAASファクトリーアウトレットのサポートにより、パーツと作業の1年間の完全な保証を提供します。

    材料切削範囲

炭素鋼
材料 SAE メトリック
0.016"~1.181" 0.4~30mm
ステンレス鋼 0.016"~0.984" 0.4~25mm
アルミニウム 0.016"~0.984" 0.4~25mm

注記:最大切削範囲は、材料の厚さ、使用する補助ガスの種類、部品の形状、切削速度、希望する切削品質によって異なります。 

ファイバーレーザー機械

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    注文可能で、納品は2026年11月の予定です。

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    レーザー

    12kWファイバーレーザー
    高速センサーヘッド
    自動焦点レンズ
    マルチ保護レンズ
    引き出し式レンズホルダー
    デュアル水冷回路

    作業プラットフォーム

    120インチ x 60インチ(3050 x 1530mm)の作業領域
    デュアル自動シャトルテーブル

    制御

    タッチスクリーン付きインテリジェントCNCオペレーティングシステム
    ネスティング機能付きCypCutレーザー切断システム
    リモートペンダント

    製品機能

    複数のプログラマブル補助ガスポート(空気、酸素、窒素)
    安全のための内部および外部ビジュアルモニタリングシステム
    負圧ゾーンダスト除去システム
    無煙切削用シール構造ベース
    頑丈な熱絶縁ベッド

    作業領域(長さ×幅)機械重量
    仕様 SAE メトリック
    122.8インチ x 62.2インチ 3120 x 1580mm
    X軸移動 60インチ 1530mm
    Y軸移動 120インチ 3050mm
    Z軸移動 8.7インチ 220mm
    X/Y位置決め精度 ±0.002インチ ±0.05mm
    X/Yの再現性 ±0.0008インチ ±0.02mm
    エッジ検出精度 ±0.5度 ±0.5度
    X軸最大速度 3,780ipm 96m/分
    Y軸最大速度 4,567ipm 116m/分
    Z軸最大速度 2,362ipm 60m/分
    最大同期速度 5,906ipm 150m/分
    最大同期加速 2G 2G
    テーブルの最大負荷 2425ポンド 1100kg
    11,729ポンド 5,320kg
    寸法(長さ×幅×高さ) 335.4インチ x 89.4インチ x 85.8インチ 8520 x 2270 x 2180mm
    電源(トランス付属) 三相208Vまたは380V(デルタまたはワイ) 三相208Vまたは380V(デルタまたはワイ)
    機械のFLA 283A @ 208V | 155A @ 380V 283A @ 208V | 155A @ 380V
    出荷仕様 SAE メトリック
    機械 + パレットステーションの寸法 217.3" x 90.6" x 87.4" 5,520 x 2,300 x 2,220mm
    集塵機の寸法 64.6" x 57.9" x 123.6" 1,640 x 1,470 x 3,140mm
    付属品パレットの寸法 59.8" x 90.6" x 59.1" 1,520 x 2,300 x 1,500mm
    機械 + パレットステーションの重量 13,779lb 6,250kg
    集塵機の重量 2425ポンド 1100kg
    付属品パレットの重量 2,645lb 1,200kg

    文書

    ビデオ

    関連製品

    文書
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ
    Recently Updated

    Haas HFL-3015ファイバーレーザーカッター


    Haas HFL-3015は、高速自動フォーカスセンサーヘッドと大きな作業領域を備えた、完全密閉型の3kW CNCファイバーレーザー切断機械です。この装置には、自動的に交換するデュアルシャトルテーブルがあり、一方のテーブルが機械の中にある間に、もう一方のテーブルで原材料と完成部品の積み下ろしができるため、ほぼ連続運転が可能です。 3kWのファイバーレーザー切断ヘッドは、優れた切断品質と高効率を実現するように最適化されており、セットアップ時間を短縮し、精度を高める自動フォーカス機能を備えています。レーザーは、炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、真ちゅう、銅、さらにはチタン合金を含む、さまざまな金属を簡単に切削します。

    関連製品

    3 kWバージョン

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    6 kWバージョン

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    ルーターのオプション

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    3,000 x 1,500 x 297 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    • ISO30 テーパー
    • 3 軸
    • 24k RPM
    • 12 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 1年間

    この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。