Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HFL-3015-12 Fiber Laser, 12kW

  1. Stroji za proizvodnjo
  2. Laserski rezalni stroj
  3. Laserski stroj za rezkanje, 12 kW

HFL-3015 Fiber Laser, 12 kW

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Haas optični laser za rezanje

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

OBVESTILO O DODATNIH STROŠKIH NAMESTITVE

Stroški namestitve za laserske rezalne stroje serije Haas HFL so navedeni ločeno od nakupne cene stroj. Ker sta vsako mesto in nastavitev različna, se lahko končni stroški namestitve razlikujejo glede na potrebe opreme, pripravo mesta, pripomočke, opremo, usposabljanje in druge zahtevane storitve.

Vaša lokalna Haas tovarniška izpostava bo pred načrtovanjem namestitve pregledala in potrdila vse stroške, povezane z namestitvijo.

Haas HFL-3015-12 je popolnoma zaprt CNC stroj za optično lasersko rezanje s 12 kW visokohitrostno senzorsko lasersko glavo za samodejno fokusiranje in velikim delovnim območjem. Enota ima dvojni mizi za mešanje, ki se samodejno izmenjujeta, kar omogoča, da se surovina in končni deli naložijo in raztovorijo na eno mizo, medtem ko je druga miza v stroju, kar zagotavlja skoraj neprekinjeno delovanje.

Rezalna glava z 12 kW optičnim laserjem je optimizirana za zagotavljanje odlične kakovosti rezanja in visoke učinkovitosti ter ima samodejno ostrenje za zmanjšanje časa nameščanja in povečanje natančnosti. Laser zlahka reže

različne kovine, vključno z ogljikovim jeklom, nerjavnim jeklom, zlitino aluminija, medenino, bakreno in celo titanovo zlitino.
  • Optični laser z 12 kW
  • Delovno območje 120" x 60" (3050 x 1530 mm)
  • Visokohitrostna glava senzorja za samodejno ostrenje
  • Programabilna asistenčna plinska vrata (zrak, kisik, dušik)
  • Dvojni avtomatski mizi za mešanje
  • Laserski krmilnik z operacijskim sistemom Windows z velikim zaslonom na dotik
  • Programska oprema za lasersko programiranje CypCut z možnostjo gnezdenja
  • Notranje in zunanje kamere za spremljanje procesov/varnosti
  • Daljinski obešalo
  • Polno ohišje za varnost in zaščito
  • Toplotno izolirana postelja stroja za stabilnost
  • Sistem za odstranjevanje prahu z negativnim tlakom 

Laserji serije Haas HFL imajo polno 1-letno garancijo – deli in delo – s podporo lokalne Haas tovarniška izpostava. 

    VRSTE MATERIALOV ZA REZANJE

Material SAE Metrične enote
Ogljikovo jeklo 0,016" - 1,181" 0,4 - 30 mm
Nerjaveče jeklo 0,016" - 0,984" 0,4 - 25 mm
Aluminij 0,016" - 0,984" 0,4 - 25 mm

OPOMBA: Maksimalno območje rezanja se razlikuje glede na debelino materiala, vrsto uporabljenega asistenčnega plina, geometrijo dela, hitrost rezanja in želeno kakovost reza.

STROJI Z OPTIČNIM LASERJEM

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Na voljo za naročanje; predvidena dobava novembra 2026.

    Primerjava strojev
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Garancija za izdelek

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    LASER

    Optični laser z 12 kW
    Visokohitrostna glava senzorja
    Samodejna fokusna leča
    Večvarovalna leča
    Držalo leče tipa predalov
    Dvojni tokokrogi za hlajenje z vodo

    DELOVNA PLATFORMA

    Delovno območje 120" x 60" (3050 x 1530 mm)
    Dvojni avtomatski mizi za mešanje

    KONTROLE

    Pametni operacijski sistem CNC z zaslonom na dotik
    Laserski rezalni sistem CypCut z možnostjo namestitve
    Daljinsko obešalo

    FUNKCIJE IZDELKA

    Več programabilnih asistenčnih plinskih vrat (zrak, kisik, dušik)
    Sistem vizualnega spremljanja za varnost, znotraj in zunaj
    Sistem za odstranjevanje prahu z negativnim tlakom
    Tesnjena osnova za rezanje brez dima
    Toplotno izolirana industrijska postelja

    Specifikacije SAE Metrične enote
    Delovno območje (dolžina x širina) 122,8" x 62,2" 3120 x 1580 mm
    Hod X-osi 60" 1530 mm
    Hod Y-osi 120"  3050 mm
    Hod Z-osi 8,7" 220 mm
    Natančnost pozicioniranja X/Y ± 0,002" ± 0,05 mm
    Ponovljivost X/Y ± 0,0008" ±0,02 mm
    Natančnost zaznavanja robov ±0,5 stopinje ±0,5 stopinje
    Maks. hitrost X-osi 3780 ipm 96 m/min
    Maks. hitrost Y-osi 4567 ipm 116 m/min
    Maks. hitrost Z-osi 2362 ipm 60 m/min
    Maksimalna sinhrona hitrost 5906 ipm 150 m/min
    Maksimalno sinhrono pospeševanje 2G 2G
    Maksimalna obremenitev na mizi 2425 lb 1100 kg
    Teža stroja 11.729 lb 5320 kg
    Dimenzije (dolžina x širina x višina) 335,4" x 89,4" x 85,8" 8520 x 2270 x 2180 mm
    Moč (s priloženim transformatorjem) 3-fazno napajanje 208 V ali 380 V (vezava v trikotu ali zvezdi) 3-fazno napajanje 208 V ali 380 V (vezava v trikotu ali zvezdi)
    Stroj FLA 283 A @ 208 V | 155 A @ 380 V 283 A @ 208 V | 155 A @ 380 V
    Specifikacije pošiljanja SAE Metrične enote
    Stroj + dimenzije postaje palet 217,3" x 90,6" x 87,4" 5520 x 2300 x 2220 mm
    Dimenzije zbiralnika prahu 64,6" x 57,9" x 123,6" 1640 x 1470 x 3140 mm
    Dimenzije palete dodatne opreme 59.8" x 90.6" x 59.1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    stroj + teža postaje palet 13.779 lb 6250 kg
    Teža zbiralnika prahu 2425 lb 1100 kg
    Teža palete dodatne opreme 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    VIDEOPOSNETKI
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 Laserski rezalnik za vlakna


    Haas HFL-3015 je popolnoma zaprt CNC stroj za optično lasersko rezanje s 3 kW visokohitrostno senzorsko lasersko glavo za samodejno fokusiranje in velikim delovnim območjem. Enota ima dvojni mizi za mešanje, ki se samodejno izmenjujeta, kar omogoča, da se surovina in končni deli naložijo in raztovorijo na eno mizo, medtem ko je druga miza v stroju, kar zagotavlja skoraj neprekinjeno delovanje. Rezalna glava s 3 kW optičnim laserjem je optimizirana za zagotavljanje odlične kakovosti rezanja in visoke učinkovitosti ter ima samodejno ostrenje za zmanjšanje časa nameščanja in povečanje natančnosti. Laser zlahka reže različne kovine, vključno z ogljikovim jeklom, nerjavnim jeklom, zlitino aluminija, medenino, bakreno in celo titanovo zlitino.

    POVEZANI IZDELKI

    Različica 3 kW

        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Različica 6 kW

        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Možnost usmerjevalnika

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Usmerjevalnik pločevine s hodi 3000 x 1500 x 297 mm in ATC

    • ISO30 Konus
    • 3 Osi
    • 24k RPM
    • 12 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garancija za izdelek Haas – 1 leto

    Ta izdelek vključuje polno 1-letno garancijo za dele in delo – podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave.

    Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

    Sestavi in preveri ceno

    Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

    Začnite

    Želite več informacij?

    Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

    Language Preference :
    Loading

    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.