My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HFL-3015-12 Fiber Laser, 12kW

  1. Výrobní stroje
  2. Stroje pro laserové obrábění
  3. Stroj pro laserové obrábění, 12 kW

HFL-3015 Fiber Laser, 12 kW

    JEN CNY
 

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Obráběcí stroj s vláknovým laserem Haas

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

Haas HFL-3015-12 je plně uzavřený 12kW CNC obráběcí stroj s vláknovým laserem, s vysokorychlostní hlavou snímače s automatickým ostřením a velkým pracovním prostorem. Jednotka má dva posuvné stoly, které se vyměňují automaticky, což umožňuje nakládání a vykládání surovin a hotových obrobků na jednom stole, zatímco druhý stůl je ve stroji, což umožňuje téměř nepřetržitý provoz.

12kW vláknová laserová obráběcí hlava je optimalizována tak, aby poskytovala vynikající kvalitu obrábění a vysokou účinnost, a je vybavena automatickým ostřením pro zkrácení doby nastavení a zvýšení přesnosti. Laser snadno obrábí

různé kovy, včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníkové slitiny, mosazi, mědi a dokonce i titanové slitiny.
  • Vláknový laser 12 kW
  • Pracovní prostor 120" x 60"(3050 x 1530 mm) 
  • Vysokorychlostní hlava snímače AF
  • Programovatelné pomocné plynové porty (vzduch, kyslík, dusík)
  • Dva automatické stoly posuvu
  • Ovladač laseru se systémem Windows s velkou dotykovou obrazovkou
  • Software pro laserové programování CypCut s možností vložení
  • Vnitřní a externí kamery pro sledování procesu/bezpečnosti
  • Dálkový zavěšený panel
  • Kompletní kryt pro bezpečnost a ochranu
  • Těleso stroje izolované teplem pro stabilitu
  • Podtlakový systém odstraňování prachu 

Na laser Haas řady HFL se vztahuje plná 1letá záruka na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas. 

    ROZSAH OBRÁBĚNÍ MATERIÁLŮ

materiál SAE Metrický systém
Uhlíková ocel 0,016" - 1,181" 0,4 - 30 mm
Nerezová ocel 0,016" - 0,984" 0,4 - 25 mm
Hliník 0,016" - 0,984" 0,4 - 25 mm

POZNÁMKA: Maximální rozsah řezání se liší podle tloušťky materiálu, typu použitého pomocného plynu, geometrie obrobku, rychlostí řezání a požadované kvality řezu. 

OBRÁBĚCÍ STROJE S VLÁKNOVÝM LASEREM

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    K dispozici k objednání s předpokládaným dodáním v listopadu 2026.

    Porovnat stroje
    • Konfigurace
    • Specifikace
    • Informace o stroji
    • Záruka na produkt

    STANDARDNÍ KONFIGURACE

    LASER

    Vláknový laser 12 kW
    Hlava vysokorychlostního senzoru
    Automatický zaostřovací objektiv
    Čočka s více ochrannými prvky
    Držák na objektiv zásuvky
    Dvojité okruhy pro chlazení vody

    PRACOVNÍ PLOŠINA

    Pracovní prostor

    120" x 60" (3050 x 1530 mm)
    Dva automatické stoly posuvu

    ŘÍZENÍ

    Inteligentní operační systém CNC s dotykovou obrazovkou
    Laserový řezací systém CypCut s možností vnoření
    Dálkový zavěšený panel

    FUNKCE VÝROBKU

    Několik programovatelných pomocných plynových portů (vzduch, kyslík, dusík)
    Vizuální monitorovací systém pro bezpečnost, vnitřní a vnější
    Podtlakový systém odstraňování prachu
    Utěsněná základna pro řezání bez kouře
    Těžké tepelně izolované lůžko

    122,8 x 62,2 3120 x 1580 mm. 1100 kg Napájení (s dodaným transformátorem) FLA obrábět
    Specifikace SAE Metrický systém
    Pracovní oblast (délka x šířka)""
    Pojezd osy X 60" 1530 mm
    Pojezd osy Y 120" 3050 mm
    Pojezd osy Z 8,7" 220 mm
    Přesnost polohování X/Y ±0,002" ±0,05 mm
    Opakovatelnost X/Y ±0,0008" ±0,02 mm
    Přesnost detekce hrany ±0,5 stupně ±0,5 stupně
    Max. rychlost osy X 3780 ipm 96 m/min
    Max. rychlost osy Y 4567 ipm 116 m/min
    Max. rychlost osy Z 2362 ipm 60 m/min
    Maximální synchronní rychlost 5906 ipm 150 m/min
    Maximální synchronní akcelerace 2G 2G
    Maximální zatížení stolu 2425 lb
    Hmotnost stroje 11 729 lb 5320 kg
    Rozměry (délka x šířka x výška) 335,4" x 89,4" x 85,8" 8520 x 2270 x 2180 mm
    3fázové 208 V nebo 380 V (trojúhelník nebo hvězda) 3fázové 208 V nebo 380 V (trojúhelník nebo hvězda)
    283 A při 208 V | 155 A při 380 V 283 A při 208 V | 155 A při 380 V
    1100 kg
    Specifikace přepravy SAE Metrický systém
    Rozměry stroje + paletové stanice 217,3" x 90,6" x 87,4" 5520 x 2300 x 2220 mm
    Rozměry sběrače prachu 64,6" x 57,9" x 123,6" 1640 x 1470 x 3140 mm
    Rozměry palety příslušenství 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    hmotnost stroje + paletové stanice 13 779 lb 6250 kg
    Hmotnost sběrače prachu 2425 lb
    Hmotnost palety příslušenství 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTY

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    DOKUMENTY
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
    Fréza s vláknovým laserem Haas HFL-3015


    Haas HFL-3015 je plně uzavřený 3kW CNC obráběcí stroj s vláknovým laserem, s vysokorychlostní hlavou snímače s automatickým ostřením a velkým pracovním prostorem. Jednotka má dva posuvné stoly, které se vyměňují automaticky, což umožňuje nakládání a vykládání surovin a hotových obrobků na jednom stole, zatímco druhý stůl je ve stroji, což umožňuje téměř nepřetržitý provoz. 3kW vláknová laserová obráběcí hlava je optimalizována tak, aby poskytovala vynikající kvalitu obrábění a vysokou účinnost, a je vybavena automatickým ostřením pro zkrácení doby nastavení a zvýšení přesnosti. Laser snadno obrábí různé kovy, včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníkové slitiny, mosazi, mědi a dokonce i titanové slitiny.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Verze 3 kW

        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Verze 6 kW

        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Volitelná fréza

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 3000 x 1500 x 297 mm a ATC

    • ISO30 Kužel
    • 3 Osa
    • 24k RPM
    • 12 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na produkt Haas - 1 rok

    Tento produkt zahrnuje plnou 1letou záruku na obrobky a práci – s podporou místní podnikové prodejny Haas.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.