My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HFL-3015-12 Fiber Laser, 12kW

  1. Fabrikationsmaskiner
  2. Laserskæremaskiner
  3. Laserskæremaskine, 12 kW

HFL-3015 Fiber Laser, 12 kW

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Haas-fiberlaserskæremaskine

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Haas HFL-3015-12 er en fuldt indkapslet 12 kW CNC-fiberlaserskæremaskine med højhastighedssensorhoved med autofokus og et stort arbejdsområde. Enheden har to shuttleborde, der skifter automatisk, så råmaterialer og færdige dele kan læsses og aflæsses på det ene bord, mens det andet bord er i maskinen, hvilket giver næsten kontinuerlig drift.

Fiberlaserskærehovedet på 12 kW er optimeret til at give fremragende skærekvalitet og høj effektivitet og har automatisk fokusering for at reducere opsætningstiden og øge nøjagtigheden. Laseren skærer nemt

en række metaller, herunder kulstofstål, rustfrit stål, legeret aluminium, messing, kobber og endda titanlegering.
  • 12 kW fiberlaser
  • 120" x 60" (3.050 x 1.530 mm) arbejdsområde
  • Højhastigheds-autofokussensorhoved
  • Programmerbare hjælpegasporte (luft, ilt, nitrogen)
  • Dobbelte automatiske shuttletabeller
  • Windows-baseret lasercontroller med stor berøringsskærm
  • CypCut-laserprogrammeringssoftware med indlejringskapacitet
  • Interne og eksterne kameraer til overvågning af proces/sikkerhed
  • Fjernpanel
  • Fuld indkapsling for sikkerhed og beskyttelse
  • Varmeisoleret maskine for stabilitet
  • System til fjernelse af støv under negativt tryk 

Haas' HFL-serie af lasere har en fuld 1 års garanti – reservedele og arbejde – med støtte fra din lokale Haas Factory Outlet. 

    OMRÅDE FOR MATERIALESKÆRING

Materiale SAE Metrisk
Kulstofstål 0,016" - 1,181" 0,4 - 30 mm
Rustfrit stål 0,016" - 0,984" 0,4 - 25 mm
Aluminum 0,016" - 0,984" 0,4 - 25 mm

BEMÆRK: Det maksimale skæreområde varierer med materialets tykkelse, typen af anvendt hjælpegas, emnets geometri, skærehastigheder og den ønskede skærekvalitet. 

FIBERLASERMASKINER

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Kan kun bestilles i Nordamerika med forventet levering tredje kvartal i 2026.

    Sammenlign maskiner
    • Konfiguration
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine
    • Produktgaranti

    STANDARDKONFIGURATION

    LASER

    12 kW fiberlaser
    Sensorhoved med høj hastighed
    Automatisk fokuseringslinse
    Multi-beskyttelses linse
    Skuffe-type linseholder
    Dobbelte vandkølingskredsløb

    ARBEJDSPLATFORM

    120" x 60" (3.050 x 1.530 mm) arbejdsområde
    Dobbelte automatiske shuttletabeller

    STYRING

    Intelligent CNC-styresystem med touchskærm
    CypCut laser skæresystem med mulighed for at bruge
    Fjernpanel

    PRODUKTFUNKTIONER

    Programmerbare hjælpegasporte (luft, ilt, nitrogen)
    Visuelt overvågningssystem til sikkerhed, internt og eksternt
    System til fjernelse af støv under negativt tryk
    Forseglet base til røgfri skæring
    Kraftig, varmeisoleret seng

    Specifikation SAE Metrisk
    Arbejdsområde (længde x bredde) 122,8" x 62,2" 3.120 x 1580 mm
    X-aksevandring 60" 1530 mm
    Y-aksevandring 120"  3050 mm
    Z-aksevandring 8,7" 220 mm
    Positioneringsnøjagtighed af X/Y ±0,002" ±0,05 mm
    Gentagelsesnøjagtighed for X/Y ±0,0008" ±0,02 mm
    Nøjagtighed af kantdetektion ±0,5 grader ±0,5 grader
    X-akse maksimal hastighed 3780 ipm 96 m/min
    Y-akse maksimal hastighed 4567 ipm 116 m/min
    Z-akse maksimal hastighed 2362 ipm 60 m/min
    Maksimal synkron hastighed 5906 ipm 150 m/min
    Maksimal synkron acceleration 2G 2G
    Maksimal belastning på bord 2.425 pund 1.100 kg
    Maskinens vægt 11.729 pund 5320 kg
    Dimensioner (længde x bredde x højde) 335,4" x 89,4" x 85,8" 8.520 x 2.270 x 2.180 mm
    Strøm (med inkluderet transfomer) 3-faset 208 V eller 380 V (Delta eller Wye) 3-faset 208 V eller 380 V (Delta eller Wye)
    Maskine FLA 283 A @ 208 V | 155 A @ 380 V 283 A @ 208 V | 155 A @ 380 V
    Dimensioner for
    Specifikationer for forsendelse SAE Metrisk
    maskine + pallette 217,3" x 90,6" x 87,4" 5.520 x 2.300 x 2.220 mm
    Støvopsamler dimensioner 64,6" x 57,9" x 123,6" 1.640 x 1.470 x 3.140 mm
    pallette for tilbehør 59,8" x 90,6" x 59,1" 1.520 x 2.300 x 1.500 mm
    maskine + pallette vægt 13.779 pund 6250 kg
    Støvopsamler vægt 2.425 pund 1.100 kg
    Tilbehør pallette vægt 2645 pund 1200 kg

    DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATEREDE PRODUKTER

    DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    VIDEOER
    Recently Updated

    Haas HFL-3015-fiberlaserfræser


    Haas HFL-3015 er en fuldt indkapslet 3 kW CNC-fiberlaserskæremaskine med højhastighedssensorhoved med autofokus og et stort arbejdsområde. Enheden har to shuttleborde, der skifter automatisk, så råmaterialer og færdige dele kan læsses og aflæsses på det ene bord, mens det andet bord er i maskinen, hvilket giver næsten kontinuerlig drift. Fiberlaserskærehovedet på 3 kW er optimeret til at give fremragende skærekvalitet og høj effektivitet og har automatisk fokusering for at reducere opsætningstiden og øge nøjagtigheden. Laseren skærer nemt en række metaller, herunder kulstofstål, rustfrit stål, legeret aluminium, messing, kobber og endda titanlegering.

    RELATEREDE PRODUKTER

    3 kW-version

        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    6 kW-version

        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Mulighed for router

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Pladerouter med vandringer på 1.500 x 3.000 x 200 mm og ATC

    • ISO30 Konus
    • 3 Akse
    • 24k RPM
    • 12 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas-produktgaranti – 1 år

    Dette produkt indeholder en 1 års garanti – reservedele og arbejde – og support fra din lokale Haas Factory Outlet.

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige drejeenhed til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.