My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VF-3SSYT-EU

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serija VF
  3. VF-3SSYT-EU

Samo u Europi

VF-3SSYT-EU

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 1016 x 660 x 635 mm

VF-3SSYT-EU je model velike brzine, naš najprodavaniji model VF-3SSYT kojeg nudimo europskim kupcima po posebnoj cijeni. 

  • Linijski direktni pogon glavnog vretena s 12.000-rpm
  • Super brzi 30+1 bočno pričvršćen izmjenjivač alata
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
  • Bežični intuitivni sustav sondiranja (WIPS)
  • Paket za održavanje za rashladno sredstvo (kondenzator maglice, sustav za automatsko punjenje za rashladno sredstvo, skimmer ulja spremnika rashladnog sredstva)
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine

OVAJ JE MODEL DOSTUPAN SAMO U EUROPI

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

SERIJA VF

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Automatizacija
    • Informacije o stroju
    • Grafikon obrtnog sklopa

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 40.00 in 1016 mm
    Os Y 26.00 in 660 mm
    Z os 25.00 in 635 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 54.0 in 1372 mm
    Širina 24.0 in 610 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Udaljenost središta T-utora 3.15 in 80 mm
    Broj standardnih T-utora 7 7
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 833 ipm 21.2 m/min
    Brzi pomaci na X 1400 ipm 35.6 m/min
    Brzi pomaci na Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Brzi pomaci na Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 3085 lbf 13723 N
    Maksimalni potisak Y 3085 lbf 13723 N
    Maksimalni potisak Z 3923 lbf 17450 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 13.00 in 330 mm
    Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.80 s 1.80 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.40 s 2.40 s
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
    Izvozna paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Težina 15000 lb 6804.0 kg
    Domaća paleta s 50+1 SMTC 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Izvozna paleta s 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Težina s 50+1 SMTC 16500 lb 7485 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    Sondiranje

    • Bežični intuitivni sustav sondiranja

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Pužni vijak za odvodnju strugotine
    • Kondenzator magle rashladnog sredstva
    • Paket za održavanje rashladnog sredstva
    • Window Air Blast
    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
    • Spremnik za rashladno sredstvo skimmer ulja
    • Automatsko dopunjavanje rashladnog sredstva
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    Sondiranje

    • Bežični intuitivni sustav sondiranja

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Pužni vijak za odvodnju strugotine
    • Kondenzator magle rashladnog sredstva
    • Paket za održavanje rashladnog sredstva
    • Window Air Blast
    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
    • Spremnik za rashladno sredstvo skimmer ulja
    • Automatsko dopunjavanje rashladnog sredstva
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika
    • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija
    • Mogućnosti škripca i grafikon konfiguracija

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

    ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

    POVEZANI PROIZVODI

    Veći radni prostor

    Haas VF-4SS

    VF-4SS-EU

    Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 1270 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    MANJI OMOT OBRATKA

    Haas VF-2SSYT

    VF-2SSYT-EU

    Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    STANDARDNI MODEL

    Haas VF-3YT-EU

    VF-3YT-EU

    CNC vertikalna glodalica s hodom od 1016 x 660 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price
    HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
    TH450 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA2TS VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5C VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5C2 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5C3 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5C4 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5CS VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRC160 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRC210 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT160 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT160-2 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT160SP VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT160SS VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT210 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT210-2 VF-3SSYT-EU ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HRT210M VF-3SSYT-EU ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HRT210SP VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT310 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT310SP VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT450 VF-3SSYT-EU ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HRTA5 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRTA6 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    T5C VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    T5C2 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    T5C3 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    T5C4 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TR160 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TR160-2 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TR200Y VF-3SSYT-EU ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    TR210 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TR310 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TRT100 VF-3SSYT-EU ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    TRT160 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TRT210 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TRT70 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT210HT VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT210SS VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TH240 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5C-T VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5C3-T VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5C4-T VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    TRT310 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT310SS VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HA5C2-T VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    LT350 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT210VM VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    LT260 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT200HS VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HQDA5 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HQDA6 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HRT210S VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
    HDD255 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

    Početak

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.