My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
VF-3SSYT-EU

  1. Lodrette fræsere
  2. VF-serie
  3. VF-3SSYT-EU

Kun Europa

VF-3SSYT-EU

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 1016 x 660 x 635 mm

VF-3SSYT-EU er en højhastighedsversion af vores bedst sælgende VF-3SSYT, som vi tilbyder til særpris på det europæiske marked. 

  • 12.000 o/m inline spindel
  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler‭ med superhastighed
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Trådløst intuitivt probesystem (WIPS)
  • Vedligeholdelsespakke til kølevand (tågekondensator, system til genopfyldning af kølevand, olieskimmer til kølevandstank)
  • Spånsnegl

DENNE MODEL ER KUN TILGÆNGELIG I EUROPA

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

VF-SERIE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X-akse 40.00 in 1016 mm
    Y-akse 26.00 in 660 mm
    Z-akse 25.00 in 635 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 54.0 in 1372 mm
    Bredde 24.0 in 610 mm
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Centerafstand for T-åbning 3.15 in 80 mm
    Antal std. T-åbninger 7 7
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 833 ipm 21.2 m/min
    Ilgang på X 1400 ipm 35.6 m/min
    Ilgang på Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Ilgang på Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 3085 lbf 13723 N
    Maks. stød Y 3085 lbf 13723 N
    Maks. stød Z 3923 lbf 17450 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 13.00 in 330 mm
    Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 1.80 s 1.80 s
    Spån-til-spån (gns.) 2.40 s 2.40 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
    Eksportpalle 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Vægt 15000 lb 6804.0 kg
    Indenrigspalle med 50+1 SMTC 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Eksportpalle med 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Vægt med 50+1 SMTC 16500 lb 7485 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Probing

    • Trådløst, intuitivt probesystem

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Spånsnegl
    • Kølemiddeltågekondensator
    • Vedligeholdelsespakke til kølevand
    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 55 gallons
    • Forberedt til køling gennem spindel
    • Olieskimmer til kølevandstank
    • Automatisk påfyldning af kølevand
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering

    SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

    PLADSBESPARENDE

    OMKOSTNINGSEFFEKTIV

    NEM AT INTEGRERE

    NEM AT LÆRE

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Probing

    • Trådløst, intuitivt probesystem

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Spånsnegl
    • Kølemiddeltågekondensator
    • Vedligeholdelsespakke til kølevand
    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 55 gallons
    • Forberedt til køling gennem spindel
    • Olieskimmer til kølevandstank
    • Automatisk påfyldning af kølevand
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
    • Diagram med muligheder of konfigurationer for skruestik

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

    LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Større arbejdsområde

    Haas VF-4SS

    VF-4SS-EU

    Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas VF-2SSYT-EU

    VF-2SSYT-EU

    Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    STANDARDMODEL

    Haas VF-3YT-EU

    VF-3YT-EU

    Vertikal CNC-fræser med vandringer på 1016 x 660 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 10k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
    TH450 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA2TS VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5C VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5C2 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5C3 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5C4 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5CS VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRC160 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRC210 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT160 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT160-2 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT160SP VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT160SS VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT210 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT210-2 VF-3SSYT-EU ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRT210M VF-3SSYT-EU ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRT210SP VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT310 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT310SP VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT450 VF-3SSYT-EU ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRTA5 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRTA6 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    T5C VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    T5C2 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    T5C3 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    T5C4 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TR160 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TR160-2 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TR200Y VF-3SSYT-EU ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    TR210 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TR310 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TRT100 VF-3SSYT-EU ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    TRT160 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TRT210 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TRT70 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT210HT VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT210SS VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TH240 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5C-T VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5C3-T VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5C4-T VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    TRT310 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT310SS VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HA5C2-T VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    LT350 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT210VM VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    LT260 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT200HS VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HQDA5 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HQDA6 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HRT210S VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
    HDD255 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.