VF-3SSYT-EU

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-3SSYT-EU

欧州のみ

VF-3SSYT-EU

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

ヨーロッパ市場に特別価格で提供されているVF-3SSYT-EUは、当社の主流製品であるVF-3SSYTの超高速バージョンです。

  • 12,000rpmのインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 超高速30+1のサイドマウントツールチェンジャー
  • スルースピンドルクーラント対応
  • ワイヤレス直観的プロービングシステム(WIPS)
  • クーラントメンテナンスパッケージ(ミスト凝縮器、自動クーラント補給システム、クーラントタンクオイルスキマー)
  • チップコンベヤ

このモデルが販売されているのはヨーロッパだけです

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 40.00 in 1016 mm
    Y軸 26.00 in 660 mm
    Z軸 25.00 in 635 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 29.2 in 742 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 54.0 in 1372 mm
    幅 24.0 in 610 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 3.15 in 80 mm
    標準Tスロットの数 7 7
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Y軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Z軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3085 lbf 13723 N
    最大スラストY 3085 lbf 13723 N
    最大スラストZ 3923 lbf 17450 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 13.00 in 330 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
    チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
    輸出用パレット 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    重量 15000 lb 6804.0 kg
    50+1 SMTC付き国内用パレット 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    50+1 SMTC付き輸出用パレット 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    重量(50+1 SMTC含む) 16500 lb 7485 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    検査

    • 直感型ワイヤレス検査システム

    チップおよびクーラントの管理

    • チップコンベヤ
    • クーラントミスト凝縮器
    • クーラントメンテナンスパッケージ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 55ガロン クーラントタンク
    • スルースピンドルクーラント対応
    • クーラントタンクオイルスキマー
    • 自動クーラント補給機能
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    検査

    • 直感型ワイヤレス検査システム

    チップおよびクーラントの管理

    • チップコンベヤ
    • クーラントミスト凝縮器
    • クーラントメンテナンスパッケージ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 55ガロン クーラントタンク
    • スルースピンドルクーラント対応
    • クーラントタンクオイルスキマー
    • 自動クーラント補給機能
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • 自動化オプションと設定チャート
    • ビス オプションと設定チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    関連製品

    広い加工範囲

    Haas VF-4SS

    VF-4SS-EU

    超高速CNC立型ミル - 移動量1,270×508×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    小さい加工範囲

    Haas VF-2SSYT-EU

    VF-2SSYT-EU

    超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    標準モデル

    Haas VF-3YT-EU

    VF-3YT-EU

    CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    TH450 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA2TS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5C VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5C2 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5C3 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5C4 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5CS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRC160 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRC210 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT160 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT160-2 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT160SP VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT160SS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT210 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT210-2 VF-3SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT210M VF-3SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT210SP VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT310 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT310SP VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT450 VF-3SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRTA5 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRTA6 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    T5C VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    T5C2 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    T5C3 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    T5C4 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TR160 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TR160-2 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TR200Y VF-3SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    TR210 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TR310 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TRT100 VF-3SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    TRT160 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TRT210 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TRT70 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT210HT VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT210SS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TH240 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5C-T VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5C3-T VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5C4-T VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    TRT310 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT310SS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HA5C2-T VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    LT350 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT210VM VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    LT260 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT200HS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HQDA5 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HQDA6 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HRT210S VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
    HDD255 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。