My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VF-3SSYT-EU

  1. Freze verticale
  2. Seria VF
  3. VF-3SSYT-EU

Numai în Europa

VF-3SSYT-EU

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 1016 x 660 x 635 mm

VF-3SSYT-EU este o versiune de mare viteză a celui mai bine vândut model al nostru, VF-3SSYT, pe care îl punem la dispoziție pe piața europeană, la un preț special. 

  • Arbore principal cu acționare directă coaxială de 12.000 rpm
  • Schimbătorul de scule lateral 30+1 de mare viteză
  • Lichid de răcire prin arborele principal compatibil
  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă (WIPS)
  • Pachet de întreținere a lichidului de răcire (condensator de ceață, sistem automat de realimentare cu lichid de răcire, separator de ulei pentru rezervorul pentru lichidul de răcire)
  • Transportator de șpan

ACEST MODEL ESTE DISPONIBIL NUMAI ÎN EUROPA

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

SERIA VF

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Automatizare
    • Informații despre mașină
    • Diagramă de corespondență masă rotativă

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 40.00 in 1016 mm
    Axa Y 26.00 in 660 mm
    Axa Z 25.00 in 635 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 29.2 in 742 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
    Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 54.0 in 1372 mm
    Lățime 24.0 in 610 mm
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distanță centru canal T 3.15 in 80 mm
    Număr de canale T standard 7 7
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
    Curse rapide pe X 1400 ipm 35.6 m/min
    Curse rapide pe Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Curse rapide pe Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 3085 lbf 13723 N
    Tracțiune Y maximă 3085 lbf 13723 N
    Tracțiune Z maximă 3923 lbf 17450 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 13.00 in 330 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Sculă pe sculă (medie) 1.80 s 1.80 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 2.40 s 2.40 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
    Paletă export 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Greutate 15000 lb 6804.0 kg
    Paletă internă cu 50+1 SMTC 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Paletă export cu 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Greutate cu 50+1 SMTC 16500 lb 7485 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Palpare

    • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Transportator de șpan
    • Condensator pentru ceața produsă de lichidul de răcire
    • Pachet de întreținere a lichidului de răcire
    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
    • Separator de ulei pentru rezervorul lichidului de răcire
    • Realimentare automată a lichidului de răcire
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului
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
    • Rulare s
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
    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Palpare

    • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Transportator de șpan
    • Condensator pentru ceața produsă de lichidul de răcire
    • Pachet de întreținere a lichidului de răcire
    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Lichid de răcire prin arborele principal pregătit
    • Separator de ulei pentru rezervorul lichidului de răcire
    • Realimentare automată a lichidului de răcire
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului
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
    • Rulare s
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
    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare
    • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
    • Opțiuni menghină & Schema configurărilor

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

    MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Incintă de lucru mai mare

    Haas VF-4SS

    VF-4SS-EU

    Freză verticală CNC de mare viteză (Super Speed), cu curse de 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

    VF-2SSYT-EU Haas

    VF-2SSYT-EU

    Freză verticală CNC de mare viteză (Super-Speed), cu curse de 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    MODEL STANDARD

    Haas VF-3YT-EU

    VF-3YT-EU

    Freză verticală CNC, cu curse de 1016 x 660 x 635 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 10k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
    TH450 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA2TS VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5CS VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC160 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC210 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160-2 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SP VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SS VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210-2 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HRT210M VF-3SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HRT210SP VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310SP VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT450 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HRTA5 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA6 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C2 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C3 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C4 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR160 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR160-2 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR200Y VF-3SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    TR210 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR310 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT100 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    TRT160 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT210 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT70 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210HT VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SS VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TH240 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C-T VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3-T VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4-T VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT310 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310SS VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2-T VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    LT350 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210VM VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    LT260 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT200HS VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA5 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA6 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210S VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
    HDD255 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.