My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VF-3SSYT-EU

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria VF
  3. VF-3SSYT-EU

Dotyczy tylko Europy

VF-3SSYT-EU

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

Model VF-3SSYT-EU to superszybka wersja naszej najlepiej sprzedającej się obrabiarki VF-3SSYT, którą oferujemy na rynku europejskim w specjalnej cenie. 

  • Wbudowane wrzeciono z napędem bezpośrednim 12 000 obr./min
  • Superszybkie mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 30+1
  • Przystosowane do chłodzenia przez wrzeciono
  • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS)
  • Pakiet konserwacji chłodziwa (skraplacz mgły olejowej, system automatycznego uzupełniania chłodziwa, separator oleju ze zbiornika chłodziwa)
  • Przenośnik śrubowy wiórów

TEN MODEL JEST DOSTĘPNY TYLKO W EUROPIE

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA VF

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • informacje o maszynie
    • Tabela kompatybilności stołów obrotowych

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 40.00 in 1016 mm
    Oś Y 26.00 in 660 mm
    Oś Z 25.00 in 635 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 54.0 in 1372 mm
    Szerokość 24.0 in 610 mm
    Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Odległość od środka rowków teowych 3.15 in 80 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 7 7
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 833 ipm 21.2 m/min
    Szybkość dobiegów na X 1400 ipm 35.6 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 3085 lbf 13723 N
    Maks. napór Y 3085 lbf 13723 N
    Maks. napór Z 3923 lbf 17450 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 13.00 in 330 mm
    Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.80 s 1.80 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.40 s 2.40 s
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
    Paleta eksportowa 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Waga 15000 lb 6804.0 kg
    Paleta krajowa z 50+1 SMTC 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
    Paleta eksportowa z 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Waga z 50+1 SMTC 16500 lb 7485 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    Pomiary sondą

    • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Przenośnik śrubowy wiórów
    • Układ wydechowy obudowy
    • Pakiet konserwacji chłodziwa
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Przystosowane do chłodzenia przez wrzeciono
    • Skimmer oleju ze zbiornika chłodziwa
    • Automatyczne uzupełnianie chłodziwa
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    Pomiary sondą

    • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Przenośnik śrubowy wiórów
    • Układ wydechowy obudowy
    • Pakiet konserwacji chłodziwa
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Przystosowane do chłodzenia przez wrzeciono
    • Skimmer oleju ze zbiornika chłodziwa
    • Automatyczne uzupełnianie chłodziwa
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi
    • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji
    • Opcje imadła i tabela konfiguracji

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    TABELA OPCJI IMADEŁ HAAS I ICH KONFIGURACJI

    IMADŁA PNEUMATYCZNE | IMADŁA HYDRAULICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Większy obszar roboczy

    Haas VF-4SS

    VF-4SS-EU

    Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 508 x 635 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas VF-2SSYT-EU

    VF-2SSYT-EU

    Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    MODEL STANDARDOWY

    Haas VF-3YT-EU

    VF-3YT-EU

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
    TH450 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA2TS VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5CS VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC160 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC210 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160-2 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SP VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SS VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210-2 VF-3SSYT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRT210M VF-3SSYT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRT210SP VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310SP VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT450 VF-3SSYT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRTA5 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA6 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C2 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C3 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C4 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160-2 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR200Y VF-3SSYT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    TR210 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR310 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT100 VF-3SSYT-EU ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    TRT160 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT210 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT70 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HT VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SS VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH240 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C-T VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3-T VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4-T VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT310 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310SS VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2-T VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT350 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210VM VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT260 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT200HS VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA5 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA6 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210S VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HDD255 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.