My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Cobot Stand, Fixed 36" (CBT STAND-FIXED 36)

Product Image

PREUZIMANJE TRENUTAČNE PRILAGOĐENE PONUDE ZA BILO KOJI HAAS STROJ

PRIMITE PONUDU


Stalak kobota, 36" fiksna visina

    SAMO CNY
Čvrsta podrška za vaš kobot
  • Informacije o mogućnosti
  • Specifikacije

PREGLED

DOKUMENTI

DOSTUPNO NA OVIM STROJEVIMA

Ovaj čvrsti cilindrični čelični stalak podiže vaš Haas kobot 36" (914 mm) od poda kako bi pružio dodatni doseg, ovisno o vašoj aplikaciji. Gornja ploča za ugradnju ima višestruki raster rupa za vijke kako bi prihvatila sve Haas kobote.

  • Fiksna visina od 36" (914 mm)
  • Gornja ploča za ugradnju prihvaća sve Haas kobote
  • Osnovna ploča ima vijke za niveliranje za jednostavno podešavanje
  • Čvrsta konstrukcija od kvadratnih cijevi/lima

 

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Dimenzije gornje i osnovne ploče

Preuzimanje 3D modela

  • 3D model (ZIP)
SERVISNI DOKUMENTI
DOSTUPNO NA SLJEDEĆIM STROJEVIMA
Sustav mjerenja Univerzalni - ANSI, ISO
Vrsta Postolje
Serija robota HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Materijal Čelik
[a] Dimenzije 10,551 in \ 268,0 mm
[b] Dimenzije 8,976 in \ 228,0 mm
[c] Dimenzije 9,449 in \ 240,0 mm
[d] Dimenzije 8,465 in \ 215,0 mm
[OAL] Ukupna duljina 11,8 in \ 300,0 mm
[OAW] Ukupna širina 11,8 in \ 300,0 mm
[OAH] Ukupna visina 36,0 in \ 914,4 mm
Težina 97,5 lb \ 44,2 kg

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.