My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Cobot Stand, Fixed 36" (CBT STAND-FIXED 36)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Kobottijalusta, 36":n kiinteä korkeus

    VAIN CNY
Tukeva tuki kobotillesi
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot

Yleistä

ASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Tämä tukeva putkimainen terästeline nostaa Haas-kobotin 914 mm (36") lattian yläpuolelle ja tarjoaa lisäulottuvuutta käyttökohteen mukaan. Yläkiinnityslevyssä on useita pultinreikäkuvioita, jotka sopivat kaikkiin Haas-kobotteihin.

  • Kiinteä korkeus 36" (914 mm)
  • Yläkiinnityslevy on yhteensopiva kaikkien Haasin kobottien kanssa
  • Pohjalevyssä on tasausruuvit, jotka helpottavat säätämistä
  • Raskaaseen käyttöön tarkoitettu neliönmuotoinen putki / metallilevyrakenne

 

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

Ylälevyn ja pohjalevyn mitat

Lataa 3D-malli

  • 3D-malli (ZIP)
PALVELUASIAKIRJAT
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA
Mittausjärjestelmä Yleismalli – ANSI, ISO
Tyyppi Jalusta
Robottisarja HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1 000 mm), HC15 (15 kg x 1 300 mm)
Materiaali Teräs
[a] Mitat 10,551 tuumaa \ 268,0 mm
[b] Mitat 8,976 tuumaa \ 228,0 mm
[c] Mitat 9,449 tuumaa \ 240,0 mm
[d] Mitat 8,465 tuumaa \ 215,0 mm
[OAL] Kokonaispituus 11,8 tuumaa \ 300,0 mm
[OAW] Kokonaisleveys 11,8 tuumaa \ 300,0 mm
[OAH] Kokonaiskorkeus 36,0 tuumaa \ 914,4 mm
Paino 97,5 lb \ 44,2 kg

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.