My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Cobot Stand, Fixed 36" (CBT STAND-FIXED 36)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Statyw do kobota, stała wysokość 36"

    TYLKO W WALUCIE CNY
Solidna podpora kobota
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Solidny stalowy statyw umożliwia montaż kobota Haas na wysokości 36" (914 mm) nad posadzką, zapewniając dodatkowy zasięg, odpowiednio do danego zastosowania. Górna płyta montażowa jest wyposażona w otwory na śruby, umożliwiające montaż każdego kobota Haas.

  • Stała wysokość 36" (914 mm)
  • Górna płyta montażowa jest kompatybilna ze wszystkimi kobotami Haas.
  • Płyta bazowa jest wyposażona we wkręty poziomujące ułatwiające regulację.
  • Wytrzymała konstrukcja z kwadratowego profilu / blachy

 

DOKUMENTY TECHNICZNE

Wymiary płyty górnej i płyty bazowej

Pobierz model 3D

  • Model 3D (ZIP)
DOKUMENTY SERWISOWE
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
System pomiaru Uniwersalny – ANSI, ISO
Typ Podstawa
Seria robotów HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Materiał Stal
Wymiar [a] 10,551 cala \ 268,0 mm
Wymiar [b] 8,976 cala \ 228,0 mm
Wymiar [c] 9,449 cala \ 240,0 mm
Wymiar [c] 8,465 cala \ 215,0 mm
Całkowita długość [OAL] 11,8 cala \ 300,0 mm
Szerokość całkowita [OAW] 11,8 cala \ 300,0 mm
Wysokość całkowita [OAH] 36,0 cala \ 914,4 mm
Waga 97,5 funta \ 44,2 kg

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.