Cobot Stand, Fixed 36" (CBT STAND-FIXED 36)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


协作机器人支架,36" 固定高度

    仅人民币
为您的协作机器人提供稳固的支持
  • 选项信息
  • 规格

概览

文档

可用于这些机床

这款坚固的管式钢支架将 Haas 协作机器人提升到地面 36"(914 毫米) 以上,根据您的应用提供额外的覆盖范围。顶部安装板具有多个螺栓孔形式,以适用于所有 Haas 协作机器人。

  • 36"(914 毫米)固定高度
  • 顶部安装板适用于所有 Haas 协作机器人
  • 底板具有调平螺钉,便于调整
  • 重型方管/铂金结构

 

技术文档

顶板和底板尺寸

下载 3D 模型

  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
服务手册
适用于以下机床设备
测量系统 通用 - ANSI、ISO
类型 底座
机器人系列 HC5 (5kg x 800mm),HC10 (10kg x 1000mm),HC15 (15kg x 1300mm)
材料 钢
[a] 尺寸 10.551 in \ 268.0 mm
[b] 尺寸 8.976 in \ 228.0 mm
[c] 尺寸 9.449 in \ 240.0 mm
[d] 尺寸 8.465 in \ 215.0 mm
[OAL] 总长度 11.8 in \ 300.0 mm
[OAW] 总宽度 11.8 in \ 300.0 mm
[OAH] 总高度 36.0 in \ 914.4 mm
重量 97.5 lb \ 44.2 kg

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。