MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Cobot Stand, Fixed 36" (CBT STAND-FIXED 36)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Cobotstandaard, 36" vaste hoogte

    ALLEEN CNY
Stevige ondersteuning voor uw cobot
  • Informatie over opties
  • Specificaties

OVERZICHT

DOCUMENTEN

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Deze stevige buisvormige stalen standaard tilt uw Haas cobot tot een hoogte van 36" (914 mm) boven de vloer voor extra bereik, afhankelijk van uw toepassing. De bovenste montageplaat heeft meerdere boutgatenpatronen om alle Haas-cobots te accepteren.

  • 36" (914 mm) vaste hoogte
  • Bovenste montageplaat accepteert alle Haas-cobots
  • De basisplaat heeft nivelleringsschroeven voor eenvoudige afstelling
  • Robuuste vierkante buis/plaatwerkconstructie

 

TECHNISCHE DOCUMENTEN

Afmetingen bovenplaat en basisplaat

Download 3D-model

  • 3D-model (ZIP)
SERVICEDOCUMENTEN
BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES
Meetsysteem Universeel - ANSI, ISO
Type Voetstuk
Robotserie HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Materiaal Staal
[a] Afmeting 10,551 in \ 268,0 mm
[b] Afmeting 8,976 in \ 228,0 mm
[c] Afmeting 9,449 in \ 240,0 mm
[d] Afmeting 8,465 in \ 215,0 mm
[OAL] Totale lengte 11,8 in \ 300,0 mm
[OAW] Totale breedte 11,8 in \ 300,0 mm
[OAH] Totale hoogte 36,0 in \ 914,4 mm
Gewicht 97,5 lb \ 44,2 kg

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.