My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Cobot Stand, Fixed 36" (CBT STAND-FIXED 36)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


Kobotállvány, 914 mm (36") rögzített magasság

    CSAK KÍNAI JÜAN
Robusztus támogatás a kobotok számára
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok

ÁTTEKINTÉS

DOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

Ez a masszív acélcsöves állvány 914 mm-rel (36") a padló fölé emeli a Haas cobotot, hogy az alkalmazástól függően további hatótávolságot biztosítson. A felső szerelőlemez több csavarfurat-elrendezéssel rendelkezik, hogy minden Haas kobothoz használható legyen.

  • 914 mm (36") rögzített magasság
  • A felső szerelőlemez minden Haas kobottal használható
  • Az alaplemez szintezőcsavarokkal rendelkezik az egyszerű beállítás érdekében
  • Nagy teherbírású négyzetes cső/fémlemez konstrukció

 

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

A felső lemez és az alaplemez méretei

3D modell letöltése

  • 3D modell (ZIP)
SZERVIZDOKUMENTUMOK
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
Mérési rendszer Univerzális – ANSI, ISO
Típus Talapzat
Robot sorozat HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Anyag Acél
[a] méret 10,551 hüvelyk (268,0 mm)
[b] méret 8,976 hüvelyk (228,0 mm)
[c] méret 9,449 hüvelyk (240,0 mm)
[d] méret 8,465 hüvelyk (215,0 mm)
[OAL] Teljes hossz 11,8 hüvelyk (300,0 mm)
[OAW] Teljes szélesség 11,8 hüvelyk (300,0 mm)
[OAH] Teljes magasság 36,0 hüvelyk (914,4 mm)
Tömeg 97,5 font (44,2 kg)

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.