My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HPB-50-5 CNC Press Brake

  1. Gyártógépek
  2. CNC présfékek
  3. CNC présfék | 50 tonna | 5 láb

HPB-50-5 CNC Press Brake

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC présfék | 50 tonna | 5 láb

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

A HPB-50-5 egy 5 láb (1,5 méter) hajlítási hosszal és 50 tonna hajlítóerővel rendelkező elektrohidraulikus CNC présfék. Ez a fék 5 láb hosszú (1,5 méter) acéldarabokat képes meghajlítani 3 mm (0,118 hüvelyk) vastagig. Ez gyakorlatilag 11 g-os acél. A HPB-50-5 egy 4 + 1-tengelyes gép (Y1, Y2, X és R + 1 kitérítés-kompenzációval). Az európai stílusú szerszámozás a HPB-50-5 alapfelszereltsége. Ez a gép az összes kisebb, kis teherbírású hajlítási feladathoz.  

  • 5 láb (1,5 méter) hajlítási hossz
  • 50 tonna hajlítóerő
  • Delem DA-66S vezérlés
  • CNC kitérítés-kompenzáció
  • Európai stílusú szerszámozás
  • Lézeres biztonsági fényfüggöny

Csak rendelésre, várható kiszállítás: 2026. 3. negyedév.

ÉRTESÍTÉS A TOVÁBBI TELEPÍTÉSI KÖLTSÉGEKRŐL

A Haas HPB sorozatú présfékek telepítési költségei a gép vételárától külön vannak feltüntetve. Mivel minden helyszín és beállítás különböző, a végső telepítési költségek a berendezés igényeitől, a helyszín előkészítésétől, a közművektől, a felszereléstől, a képzéstől és az egyéb szükséges szolgáltatásoktól függően változhatnak.

A telepítés ütemezése előtt a helyi Haas gyárfiók felülvizsgálja és megerősíti a telepítéssel kapcsolatos díjakat.

LEMEZHAJLÍTÓ GÉPEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    FÉK TÍPUSA

    CNC hibrid elektromos hidraulikus présfék
    4+1 tengelyes vezérlés: Y1-Y2- X-R+V
    50 tonnás hajlítóerő
    1,5 méter (5 láb) hajlítási hossz

    VEZÉRLÉS

    Delem DA-66S
    2D érintőképernyős grafikus programozás
    3D grafikus szimuláció képernyője
    24"-es nagy felbontású érintőképernyős monitor
    USB perifériás illesztőfelület

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Európai stílusú szerszámozás
    CNC kitérítés-kompenzáció
    Lézeres biztonsági fényfüggöny
    Csúszó elülső tartó teljes hosszúságú lineáris vezetősínnel
    LED-es munkaterület világítása

    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Névleges nyomás 112 404 lbf 500 kN
    Munkapad hossza 63" 1600 mm
    Oszloptávolság 47,2" 1200 mm
    Torok mélysége 9,8"  250 mm
    Csúszka járata 6,3" 160 mm
    Nyitási magasság 18,1" 460 mm
    Hidraulikaolaj – Típus | Térfogat ISO VG 46 | 31,7 gallon ISO VG 46 | 120 L
    Műszaki adatok SAE Metrikus
    CNC tengely Y1-Y2-X-R+V (4+1 tengely) Y1-Y2-X-R+V (4+1 tengely)
    Csúszóblokk sebessége
        – Közelítés
        – Hajlítás
        – Vissza
    7,1 hüvelyk/mp
    0-0,39 hüvelyk/mp
    6,3 hüvelyk/mp
    180  mm/s
    0–10 mm/s
    160 mm/s
    X-tengely úthossza (hátsó mérő) 18,9" 480 mm
    X-tengely sebessége 15,75 hüvelyk/mp 400 mm/s
    Pontosság, X-tengely ±0,008"  ±0,02 mm
    R-tengely sebessége 7,9 hüvelyk/mp 200 mm/s
    Pontosság, R-tengely ±0,002" ±0,05 mm
    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Hajlító vastagság* - Szénacél ≤ 0,118" ≤ 3 mm
    Hajlító vastagság* - Rozsdamentes ≤ 0,079" ≤ 2 mm
    Hajlító vastagság* - alumínium ≤ 0,197" ≤ 5 mm
    Hajlítószög pontossága (teljes hossz) ±0,5° ±0,5°
    Teljes hosszúságú egyenesség pontossága (szénacél) ±0,006"  ±0,15 mm
    Teljes hajlítási hossz pontossága ±0,006"  ±0,15 mm

    *A számítás 63" (1600 mm) hajlítási hosszsal történik.

    Electrical Specifications

    SAE

    METRIC

    Machine

    380VAC, 50/60Hz, 3 Phase, 25 A

    380VAC, 50/60Hz, 3 Phase, 25 A

    Voltage Fluctuation

    ± 5% ± 5%
    Grounding Resistance ≤ 4 ohms ≤ 4 ohms
    SHIPPING DIMENSIONS & WEIGHT SAE Metric
    Machine Skid Weight 7496 lb 3400 kg
    Transformer Crate Weight 246 lb 112 kg
    Accessories Crate Weight 205 lb 93 kg
    Machine Skid Dimensions (L x W x H) 96" x 72 x 90" 2438 x 1829 x 2286 mm
    Transformer Crate (L x W x H) 22" x 22" x 31" 559 x 559 x 787 mm
    Accessories Crate (L x W x H) 47" x 28" x 23" 1194 x 711 x 584 mm

    DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Elrendezési rajz
    • Telepítési útmutató

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Nagyobb modell

    Product Image

    HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNC lemezhajlító gép | 170 tonna | 10 láb

        CSAK KÍNAI JÜAN
     
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 1 év

    Ez a termék 1 éves teljes garanciát – alkatrészdíj és munkadíj –tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről.

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

    Kezdjünk neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.