My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HPB-170-10 CNC Press Brake

  1. Gyártógépek
  2. CNC présfékek
  3. Haas CNC présfék | 170 tonna | 10 láb

HPB-170-10 CNC Press Brake

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC lemezhajlító gép | 170 tonna | 10 láb

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

A HPB-170-10 egy 10 láb (3 méter) hajlítási hosszal és 170 tonna hajlítóerővel rendelkező elektromos, túlhidraulikus CNC présfék. Ez a fék 10 láb hosszú (3 méter) acéldarabokat képes meghajlítani 1/4" (6,4 mm) vastagra. A HPB-170-10 egy 6 + 1-tengelyes gép (Y1, Y2, X, R, Z1 és Z2 + 1 kitérítés-kompenzációval). Az európai stílusú szerszámozás alapfelszereltség ezen a gép. A HPB-170-10 a gép minden nagyobb, nagy teherbírású hajlítási feladathoz. 

  • 3 méter (10 láb) hajlítási hossz
  • 170 tonna hajlítóerő
  • Delem DA-66S vezérlés
  • CNC kitérítés-kompenzáció
  • Európai stílusú szerszámozás
  • Lézeres biztonsági fényfüggöny

Csak rendelésre, várható kiszállítás: 2026. 3. negyedév.

LEMEZHAJLÍTÓ GÉPEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    FÉK TÍPUSA

    CNC hibrid elektromos hidraulikus présfék
    6+1 tengelyes vezérlés: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    170 tonnás hajlítóerő
    3 méter (10 láb) hajlítási hossz

    VEZÉRLÉS

    Delem DA-66S
    2D érintőképernyős grafikus programozás
    3D grafikus szimuláció képernyője
    24"-es nagy felbontású érintőképernyős monitor
    USB perifériás illesztőfelület

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Európai stílusú szerszámozás
    CNC kitérítés-kompenzáció
    Lézeres biztonsági fényfüggöny
    Csúszó elülső tartó teljes hosszúságú lineáris vezetősínnel
    LED-es munkaterület világítása

    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Névleges nyomás 382 175 lbf 1700 kN
    Munkapad hossza 126" 3200 mm
    Oszloptávolság 102,4" 2600 mm
    Torok mélysége 15,75"  400 mm
    Csúszka járata 7,9" 200 mm
    Nyitási magasság 18,9" 480 mm
    6,3 hüvelyk/mp
    0-0,39 hüvelyk/mp
    5,1 hüvelyk/mp
    Műszaki adatok SAE Metrikus
    CNC tengely Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1 tengely) Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1 tengely)
    Csúszóblokk sebessége
        – Közelítés
        – Hajlítás
        – Vissza
    160  mm/s
    0–10 mm/s
    130 mm/s
    X-tengely sebessége 15,75 hüvelyk/mp 400 mm/s
    Pontosság, X-tengely ±0,0008"  ±0,02 mm
    Z-tengelyirányú sebesség 15,75 hüvelyk/mp 400 mm/s
    Pontosság, Z-tengely ±0,0008" ±0,02 mm
    R-tengely sebessége 7,9 hüvelyk/mp 200 mm/s
    Pontosság, R-tengely ±0,002" ±0,05 mm
    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Hajlító vastagság* - Szénacél ≤ 0,236" ≤ 6 mm
    Hajlító vastagság* - Rozsdamentes ≤ 0,138" ≤ 3,5 mm
    Hajlító vastagság* - alumínium ≤ 0,354" ≤ 9 mm
    Hajlítószög pontossága (teljes hossz) ±0,5° ±0,5°
    Teljes hosszúságú egyenesség pontossága (szénacél) ±0,006"  ±0,15 mm
    Teljes hajlítási hossz pontossága ±0,006"  ±0,15 mm

    *A számítás 126 hüvelyk (3200 mm) hajlítási hosszsal történik.

    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Gép súlya 20 503 font 9300 kg
    Méretek (H x Sz x M) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

    DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Kisebb modell

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    CNC présfék | 50 tonna | 5 láb

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 1 év

    Ez a termék 1 éves teljes garanciát – alkatrészdíj és munkadíj –tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről.
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.