My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HPB-170-10 CNC Press Brake

  1. Machines de fabrication
  2. Presses plieuses CNC
  3. Presse plieuse CNC Haas | 170 tonnes | 10 pieds

HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Presse plieuse CNC | 170 tonnes | 10 pieds

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

La presse plieuse HPB-170-10 est une machine CNC électro-hydraulique dotée d’une longueur de pliage de 10 pieds (3 mètres) et d’une force de pliage de 170 tonnes. Cette presse peut plier des pièces d’acier de 10 pieds (3 mètre) de long avec une épaisseur allant jusqu’à 1/4" (6,4 mm). La HPB-170-10 est une machine à 6 + 1 axes (Y1, Y2, X, R, et Z1 et Z2 avec la compensation de déviation pour le + 1). L’outillage de style européen est standard sur cette machine. La HPB-170-10 est la machine idéale pour tous les travaux de pliage plus importants et plus intensifs. 

  • Longueur de pliage de 10 pieds (3 mètres)
  • Force de pliage de 170 tonnes
  • Commande Delem DA-66S
  • Compensation de déviation CNC
  • Outillage de style européen
  • Barrière immatérielle de sécurité laser

Disponible à la commande, livraison prévue au troisième trimestre 2026.

.

PRESSES PLIEUSES

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    • Configuration
    • Caractéristiques
    • Infos machine
    • Garantie produit

    CONFIGURATION STANDARD

    TYPE DE PLIAGE

    Presse plieuse CNC hybride électrique-hydraulique
    Commande d’axe 6+1 : Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    Force de pliage de 170 tonnes
    Longueur de pliage de 10 pieds (3 mètres)

    COMMANDE

    Delem DA-66S
    Programmation graphique tactile 2D
    Affichage de simulation graphique 3D
    Moniteur à écran tactile haute résolution 24"
    Interface périphérique USB

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    Outillage de style européen
    Compensation de déviation CNC
    Barrière immatérielle de sécurité laser
    Support avant coulissant avec rail de guidage linéaire pleine longueur
    Éclairage LED zone de travail

    Spécifications SAE Unité métrique
    Pression nominale 382,175 lbf 1700 kN
    Longueur du plan de travail 126" 3200 mm
    Entre-montants 102,4" 2600 mm
    Profondeur de la gorge 15,75"  400 mm
    Course du coulisseau 7,9" 200 mm
    Hauteur d’ouverture 18,9" 480 mm
    Spécifications SAE Unité métrique
    Axe CNC Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1 axes) Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1 axes)
    Vitesse du bloc coulissant
        – Approche
        – Pliage
        – Retour
    6,3 po/s
    0 à 0,39 po/s
    5,1 po/s
    160  mm/s
    0 à 10 mm/s
    130 mm/s
    Vitesse axe X 15,75 po/s 400 mm/s
    Précision de l’axe X ±0,0008"  ± 0,02 mm
    Vitesse axe Z 15,75 po/s 400 mm/s
    Précision de l’axe Z ±0,0008" ± 0,02 mm
    Vitesse axe R 7,9 po/s 200 mm/s
    Précision de l’axe R ±0 ,002" ± 0,05 mm
    Spécifications SAE Unité métrique
    Épaisseur de pliage* – Acier au carbone ≤ 0,236" ≤ 6 mm
    Épaisseur de pliage* – Acier inoxydable ≤ 0,138" ≤ 3,5 mm
    Épaisseur de pliage* -– Aluminium ≤ 0,354" ≤ 9 mm
    Précision de l’angle de pliage (pleine longueur) ±0,5° ±0,5°
    Précision de la rectitude sur toute la longueur (acier au carbone) ±0,006"  ± 0,15 mm
    Précision totale de la longueur de pliage ±0,006"  ± 0,15 mm

    *Calculé par une longueur de pliage de 126" (3200 mm).

    Spécifications SAE Unité métrique
    Poids de la machine 20 503 lb 9300 kg
    Dimensions (L x l x H) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

    DOCUMENTS

    PRODUITS CONCERNÉS

    DOCUMENTS
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    Modèle plus petit

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    Presse plieuse CNC | 50 tonnes | 5 pieds

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantie produit Haas de 1 an

    Ce produit comprend une garantie totale d’un an couvrant pièces et main-d’œuvre, assurée par le support de votre magasin d’usine Haas local.

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.