My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HPB-170-10 CNC Press Brake

  1. Valmistuskoneet
  2. CNC-särmäyspuristimet
  3. Haasin CNC-särmäyspuristin | 170 tonnia | 10 jalkaa

HPB-170-10 CNC Press Brake

    VAIN CNY
 

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-särmäyspuristin | 170 tonnia | 10 jalkaa

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

HPB-170-10 on sähkökäyttöinen ylihydraulinen CNC-painejarru, jonka taivutuspituus on 3 metriä (10 jalkaa) ja taivutusvoima 170 tonnia. Tämä jarru voi taivuttaa 10 jalkaa (3 metriä) pitkiä teräskappaleita 1/4" (6,4 mm:n) paksuuteen asti. HPB-170-10 on 6 + 1 -akselinen kone (Y1, Y2, X, R, Z1 ja Z2, jossa poikkeaman kompensaatio on + 1). Tässä koneessa on vakiovarusteena eurooppalaistyyliset työkalut. HPB-170-10 on suunniteltu kaikkiin suurempiin ja raskaisiin taivutustöihin. 

  • 10 jalan (3 m) taivutuspituus
  • 170 tonnin taivutusvoima
  • Delem DA-66S -ohjaus
  • CNC:n poikkeaman kompensaatio
  • Eurooppalaistyyliset työkalut
  • Laserin turvavaloverho

Tilattavissa, ja arvioitu toimitusaika on heinä–syyskuussa 2026.

SÄRMÄYSPURISTIMET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    • Kokoonpano
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot
    • Tuotetakuu

    VAKIOKOKOONPANO

    JARRUN TYYPPI

    Sähkökäyttöinen ylihydraulinen CNC-puristinjarru
    6+1 akselin ohjaus: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    170 tonnin taivutusvoima
    10 jalan (3 m) taivutuspituus

    OHJAUS

    Delem DA-66S
    2D-kosketusnäytöllinen grafiikkaohjelmointi
    3D-grafiikkasimulointinäyttö
    24 tuuman suuriresoluutioinen kosketusnäyttö
    USB-oheislaiteliitäntä

    TUOTTEEN OMINAISUUDET

    Eurooppalaistyyliset työkalut
    CNC:n poikkeaman kompensaatio
    Laserin turvavaloverho
    Liukuva etutuki, jossa on täysmittainen lineaariohjainkisko
    LED-työalueen valaistus

    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Nimellinen paine 382 175 lbf 1 700 kN
    Työpöydän pituus 126" 3 200 mm
    Pylvään väli 102,4" 2 600 mm
    Kurkun syvyys 15,75"  400 mm
    Liukukelkan isku 7,9" 200 mm
    Avauskorkeus 18,9" 480 mm
    6,3 in/s
    0–0,39 in/s
    5,1 in/s
    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    CNC-akseli Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1-akseli) Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1-akseli)
    Liukukappaleen nopeus
        – Saapuminen
        – Taivutus
       – Palautus
    160  mm/s
    0–10 mm/s
    130 mm/s
    X-akselin nopeus 15,75 in/s 400 mm/s
    X-akselin tarkkuus ±0,0008"  ±0,02 mm
    Z-akselin nopeus 15,75 in/s 400 mm/s
    Z-akselin tarkkuus ±0,0008" ±0,02 mm
    R-akselin nopeus 7,9 in/s 200 mm/s
    R-akselin tarkkuus ±0,002" ±0,05 mm
    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Taivutuspaksuus* – Hiiliteräs ≤ 0,236" ≤ 6 mm
    Taivutuspaksuus* – Ruostumaton ≤ 0,138" ≤ 3,5 mm
    Taivutuspaksuus* – Alumiini ≤ 0,354" ≤ 9 mm
    Taivutuskulman tarkkuus (koko pituus) ±0,5° ±0,5°
    Täyspitkän suoran tarkkuus (hiiliteräs) ±0,006"  ±0,15 mm
    Taivutuspituuden kokonaistarkkuus ±0,006"  ±0,15 mm

    *Laskettu taivuttamalla 126 tuuman pituutta (3 200 mm).

    Tekniset tiedot SAE Metrijärjestelmämitoitettu
    Koneen paino 20 503 lb 9 300 kg
    Mitat (P x L x K) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3 700 x 1 670 x 2 680 mm

    ASIAKIRJAT

    OHEISTUOTTEET

    ASIAKIRJAT
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    Pienempi malli

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    CNC-särmäyspuristin | 50 tonnia | 5 jalkaa

        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haasin tuotetakuu – 1 vuosi

    Tämä tuote sisältää täyden 1 vuoden osatakuun – osat ja työ – ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.