HPB-170-10 CNC Press Brake

  1. 製造機械
  2. CNCプレスブレーキ
  3. Haas CNCプレスブレーキ| 170トン| 10フィート

HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

CNCプレスブレーキ| 170トン| 10フィート

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

HPB-170-10は、曲げ長さ10フィート(3メートル)と曲げ力170トンを備えた電動油圧式CNCプレスブレーキです。このブレーキは、厚さ1/4インチ(6.4mm)までの長さ10フィート(3メートル)のスチール片を曲げることができます。HPB-170-10は、6+1軸機械(Y1、Y2、X、R、Z1、Z2と、歪み補正としての+1)です。この機械では、ヨーロッパ式工具が標準装備されています。HPB-170-10は、これらすべての大規模で重負荷の曲げ作業に適した機械です。

  • 曲げ長さ10フィート(3メートル)
  • 曲げ力170トン
  • Delem DA-66Sコントロール
  • CNC歪み補正
  • ヨーロッパ式工具
  • レーザーセーフティライトカーテン

注文可能。2026年第3四半期に納品予定。

追加設置費用の通知

Haas HPBシリーズのプレスブレーキの設置費用は、機械購入価格とは別に見積もられています。各サイトとセットアップは異なるため、最終的な設置コストは、機器のニーズ、サイトの準備、ユーティリティ、リギング、トレーニング、およびその他の必要なサービスによって異なります。

設置をスケジュールする前に、最寄りのHAASファクトリーアウトレットが、設置関連の料金を確認し、確定します。

プレスブレーキ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    ブレーキタイプ

    CNCハイブリッド電動油圧式プレスブレーキ
    6+1軸コントロール:Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    曲げ力170トン
    曲げ長さ10フィート(3メートル)

    制御

    Delem DA-66S
    2Dタッチグラフィックプログラミング
    3Dグラフィックシミュレーションディスプレイ
    24インチ高分解能タッチスクリーンディスプレイ
    USB周辺機器インターフェース

    製品機能

    ヨーロッパ式工具
    CNC歪み補正
    レーザーセーフティライトカーテン
    全長リニアガイドレール付きスライディングフロントサポート
    LED作業エリア照明

    仕様 SAE メトリック
    公称圧力 382,175lbf 1,700kN
    ワークベンチ長さ 126インチ 3,200mm
    コラム間隔 102.4インチ 2,600mm
    スロート深さ 15.75インチ 400mm
    スライダーストローク 7.9インチ 200 mm
    開口部高さ 18.9インチ 480mm
    6.3インチ/秒
    0~0.39インチ/秒
    5.1インチ/秒
    仕様 SAE メトリック
    CNC軸 Y1, Y2、X、R、Z1, Z2、V(6+1軸) Y1, Y2、X、R、Z1, Z2、V(6+1軸)
    スライドブロック速度
        – アプローチ
        – 曲げ
        – 戻り
    160mm/秒
    0~10mm/秒
    130mm/秒
    X軸速度 15.75インチ/秒 400mm/秒
    X軸精度 ±0.0008インチ  ±0.02mm
    Z軸速度 15.75インチ/秒 400mm/秒
    Z軸精度 ±0.0008インチ ±0.02mm
    R軸速度 7.9インチ/秒 200mm/秒
    R軸精度 ±0.002インチ ±0.05mm
    仕様 SAE メトリック
    曲げ厚さ* - 炭素鋼 ≤ 0.236インチ ≤ 6mm
    曲げ厚さ* - ステンレス ≤ 0.138インチ ≤ 3.5mm
    曲げ厚さ* - アルミニウム ≤ 0.354インチ ≤ 9mm
    曲げ角度精度(全長) ±0.5° ±0.5°
    全長の真直度精度(炭素鋼) ±0.006インチ ±0.15mm
    全体的な曲げ長さの精度 ±0.006インチ ±0.15mm

    *曲げ長さ126インチ(3,200mm)で計算されます。

    機械重量
    出荷寸法と重量 SAE メトリック
    20,503ポンド 9,300kg
    寸法(長さ×幅×高さ) 145.7 x 65.7 x 105.5インチ 3,700 x 1,670 x 2,680mm

    文書

    関連製品

    文書
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    小型モデル

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    CNCプレスブレーキ| 50トン| 5フィート

        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 1年間

    この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。