MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HPB-170-10 CNC Press Brake

  1. Fabrikeringsmaskiner
  2. CNC-trykkbremser
  3. Haas CNC-trykkbrems | 170 tonn | 10 fot

HPB-170-10 CNC Press Brake

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-trykkbrems | 170 tonn | 10 fot

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

HPB-170-10 er en elektrisk-over-hydraulisk CNC-trykkbrems med 10 fots (3 meter) bøyelengde og en bøyekraft på 170 tonn. Denne bremsen kan bøye 10 fot (3 meter) lange stålstykker på opptil 1/4" (6,4 mm) tykkelse. HPB-170-10 er en 6+1-aksemaskin (Y1, Y2, X, R, Z1 og Z2 med avbøyningskompensasjon som + 1). Verktøy i europeisk stil er standard på denne maskinen. HPB-170-10 er maskinen for alle de større, kraftige bøyejobbene. 

  • 10 fot (3 meter) bøyelengde
  • 170 tonn bøyekraft
  • Delem DA-66S-kontroll
  • CNC-avbøyningskompensasjon
  • Verktøy i europeisk stil
  • Lasersikkerhetslysgardin

Tilgjengelig for bestilling, med forventet leveranse i Q3 2026.

TRYKKBREMSER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    • Konfigurasjon
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Produktgaranti

    STANDARD KONFIGURASJON

    BREMSETYPE

    Hybrid elektrisk-over-hydraulisk CNC-trykkbrems
    6+1-aksekontroll: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    170 tonn bøyekraft
    10 fot (3 meter) bøyelengde

    KONTROLL

    Delem DA-66S
    Grafisk programmering med 2D-berøring
    Skjerm med 3D-grafikksimulering
    24" berøringsskjermmontor med høy oppløsning
    USB-grensesnitt for eksterne enheter

    PRODUKTFUNKSJONER

    Verktøy i europeisk stil
    CNC-avbøyningskompensasjon
    Lasersikkerhetslysgardin
    Glidende fremre støtte m/lineær føringsskinne i full lengde
    LED-belysning i arbeidsområdet

    Spesifikasjon SAE Metrisk
    Nominelt trykk 382,175 lbf 1700 kN
    Lengde på arbeidsbenk 126" 3200 mm
    Søyleavstand 102,4" 2600 mm
    Halsdybde 15,75"  400 mm
    Gliderslag 7,9" 200 mm
    Åpningshøyde 18,9" 480 mm
    6,3 tommer/sek.
    0-0,39 tommer/sek.
    5,1 tommer/sek.
    Spesifikasjon SAE Metrisk
    CNC-akse Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1-akse) Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1-akse)
    Hastighet på glideblokk
        – Tilnærming
        – Bøy
        – Retur
    160  mm/sek.
    0-10 mm/sek.
    130 mm/sek.
    X-aksehastighet 15,75 tommer/sek. 400 mm/sek.
    X-aksenøyaktighet ±0,0008"  ±0,02 mm
    Z-aksehastighet 15,75 tommer/sek. 400 mm/sek.
    Z-aksenøyaktighet ±0,0008" ±0,02 mm
    R-aksehastighet 7,9 tommer/sek. 200 mm/sek.
    R-aksenøyaktighet ±0,002" ± 0,05 mm
    Spesifikasjon SAE Metrisk
    Bøyetykkelse* – Karbonstål ≤ 0,236" ≤ 6 mm
    Bøyetykkelse* – Rustfritt ≤ 0,138" ≤ 3,5 mm
    Bøyetykkelse* – Aluminium ≤ 0,354" ≤ 9 mm
    Bøyevinkelnøyaktighet (full lengde) ±0,5° ±0,5°
    Nøyaktighet for full lengde retthet (karbonstål) ±0,006"  ±0,15 mm
    Total bøyelengdenøyaktighet ±0,006"  ±0,15 mm

    *Beregnet ved bøyelengde på 126" (3200 mm).

    Spesifikasjon SAE Metrisk
    Maskinvekt 20,503 lb 9300 kg
    Mål (L x B x H) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

    DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    Mindre modell

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    CNC-trykkbrems | 50 tonn | 5 fot

        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas produktgaranti – 1 år

    Dette produktet inkluderer en fullstendig 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.